Mini-VRF mono-ventilateur 4-5 CV
38VS*C7SH
Réfrigérant : R-410A
Type de groupe extérieur : Mini-VRF
Capacité : 4/5 CV
Conception compacte pour utilisation dans des espaces petits ou étroits
- Mode refroidissement ou chauffage
- Type de compresseur : Twin Rotary
- Nombre maximum d'unités intérieures : 8
- Compatible avec toutes les unités intérieures et régulations Carrier
Facilité d'installation
- 4 poignées : facile à porter
- Panneau de test '888'
- Raccord de tuyauterie 4 directions : facile à installer
- Poids net inférieur à 90 kg
- Conception compacte avec une empreinte au sol de seulement 0,35 m²
- Charge de réfrigérant limitée avec 3,3 kg
- améliore l'efficacité du fonctionnement en charge partielle
- Plus de confort grâce au ventilateur aérodynamique
Facilité d'installation
- 4 poignées : facile à porter
- Panneau de test '888'
- Raccord de tuyauterie 4 directions : facile à installer
- Poids net inférieur à 90 kg
- Conception compacte avec une empreinte au sol de seulement 0,35 m²
- Charge de réfrigérant limitée avec 3,3 kg
- améliore l'efficacité du fonctionnement en charge partielle
- Plus de confort grâce au ventilateur aérodynamique
Carrier présente XCT7, sa dernière génération de systèmes à débit de réfrigérant variable
Les systèmes XCT 7 VRF offrent aux clients des avantages inégalés, notamment une fiabilité améliorée, des performances optimisées, une grande efficacité, une large plage de fonctionnement, une installation facilitée et une flexibilité remarquable.
Carrier VRF : unités extérieures Mini-VRF
Cette toute nouvelle gamme comprend des unités extérieures type Mini-VRF parfaitement adaptées aux espaces restreints ou étroits.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.