Skip to main content

AquaForce® - Refrigeratore a vite raffreddato ad aria a velocità variabile
30XBV-C / 30XBV-A

Refrigerante : R-513A & R-134a

Compressore : a vite, velocità variabile

Potenza frigorifera nominale : 495 KW – 1800 KW

La gamma di refrigeratori a vite a velocità variabile AquaForce 30XBV è stata progettata per offrire la soluzione più conveniente per l'uso in climi con temperature ambiente elevate. Il refrigeratore offre prestazioni ottimizzate a carico parziale, affidabilità, comfort per gli occupanti e risparmio energetico in ambienti con temperature fino a 55 °C.

  • Progettato per condizioni di alta temperatura ambiente
  • Soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo
  • Prestazioni e affidabilità eccellenti
  • Rispettoso dell'ambiente
  • Bassi livelli di rumorosità

30XBV-A: R-134a

30XBV-C: R-513A

Progettato per condizioni di temperatura elevata

AquaForce® di Carrier si adatta facilmente a un'ampia gamma di applicazioni. Le temperature di esercizio estese fino a 55 °C dell'aria esterna lo rendono ideale per ambienti con temperature elevate. Da edifici per uffici e hotel di lusso a strutture sanitarie, data center e progetti industriali, AquaForce® 30XBV soddisfa le aspettative più esigenti in termini di efficienza energetica e risparmio, indipendentemente dal clima e dalla posizione.

Soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo

Il modello 30XBV è la soluzione più vantaggiosa in termini di prezzo, qualità e prestazioni. La gamma è stata progettata per offrire un'unità completamente affidabile e competitiva con prestazioni ottimizzate a carico parziale.

Prestazioni eccezionali

Dotato di compressori a vite a velocità variabile, il refrigeratore AquaForce® 30XBV con tecnologia Greenspeed® regola automaticamente la capacità di raffreddamento per adattarsi perfettamente alle esigenze dell'edificio o alle variazioni di carico del processo. Il risultato è un funzionamento ottimale sia a pieno carico che a carico parziale.

Sostenibilità alimentata dal refrigerante R-513A

La gamma di refrigeratori 30XBV-C supporta gli obiettivi di sostenibilità dei clienti con l'opzione R-513A, un refrigerante a basso GWP e non infiammabile. Offre prestazioni affidabili riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Bassi livelli di rumorosità

La nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z con array di risonatori integrato e la sesta generazione di ventilatori Flying Bird con un nuovo design delle pale ispirato alla natura contribuiscono a ridurre il rumore del compressore e del flusso d'aria fino a 96 dB(A).

ADVANCED SMARTVU CON INTERFACCIA TOUCHSCREEN A COLORI DA 7 POLLICI

  • Design esclusivo Carrier
  • Interfaccia utente con touchscreen

Interfacce di comunicazione BACnet, J-Bus o LON

  • Funzioni server Internet: facile accesso remoto tramite Internet
  • Funzioni di analisi dei trend
  • Basso livello di rumorosità
  • Elevata temperatura ambiente, fino a 55°C
  • Ventilatori a velocità variabile (EC)
  • Protezione anticorrosione Enviro-Shield
  • Protezione anticorrosione Super Enviro-Shield
  • Griglie e pannelli di rivestimento
  • Alimentazione elettrica 400-3-60Hz (conformità al regolamento SASO)
  • Bacnet su IP
  • Set di valvole di servizio
  • Modbus over IP e RS485
  • Modulo di gestione dell'energia e contatto di ingresso per il rilevamento di perdite di refrigerante
  • ABOUND HVAC Performance (connettività integrata)

30XBV-A: R-134a

30XBV-C: R-513A

Progettato per condizioni di temperatura elevata

AquaForce® di Carrier si adatta facilmente a un'ampia gamma di applicazioni. Le temperature di esercizio estese fino a 55 °C dell'aria esterna lo rendono ideale per ambienti con temperature elevate. Da edifici per uffici e hotel di lusso a strutture sanitarie, data center e progetti industriali, AquaForce® 30XBV soddisfa le aspettative più esigenti in termini di efficienza energetica e risparmio, indipendentemente dal clima e dalla posizione.

Soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo

Il modello 30XBV è la soluzione più vantaggiosa in termini di prezzo, qualità e prestazioni. La gamma è stata progettata per offrire un'unità completamente affidabile e competitiva con prestazioni ottimizzate a carico parziale.

Prestazioni eccezionali

Dotato di compressori a vite a velocità variabile, il refrigeratore AquaForce® 30XBV con tecnologia Greenspeed® regola automaticamente la capacità di raffreddamento per adattarsi perfettamente alle esigenze dell'edificio o alle variazioni di carico del processo. Il risultato è un funzionamento ottimale sia a pieno carico che a carico parziale.

Sostenibilità alimentata dal refrigerante R-513A

La gamma di refrigeratori 30XBV-C supporta gli obiettivi di sostenibilità dei clienti con l'opzione R-513A, un refrigerante a basso GWP e non infiammabile. Offre prestazioni affidabili riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Bassi livelli di rumorosità

La nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z con array di risonatori integrato e la sesta generazione di ventilatori Flying Bird con un nuovo design delle pale ispirato alla natura contribuiscono a ridurre il rumore del compressore e del flusso d'aria fino a 96 dB(A).

ADVANCED SMARTVU CON INTERFACCIA TOUCHSCREEN A COLORI DA 7 POLLICI

  • Design esclusivo Carrier
  • Interfaccia utente con touchscreen

Interfacce di comunicazione BACnet, J-Bus o LON

  • Funzioni server Internet: facile accesso remoto tramite Internet
  • Funzioni di analisi dei trend
  • Basso livello di rumorosità
  • Elevata temperatura ambiente, fino a 55°C
  • Ventilatori a velocità variabile (EC)
  • Protezione anticorrosione Enviro-Shield
  • Protezione anticorrosione Super Enviro-Shield
  • Griglie e pannelli di rivestimento
  • Alimentazione elettrica 400-3-60Hz (conformità al regolamento SASO)
  • Bacnet su IP
  • Set di valvole di servizio
  • Modbus over IP e RS485
  • Modulo di gestione dell'energia e contatto di ingresso per il rilevamento di perdite di refrigerante
  • ABOUND HVAC Performance (connettività integrata)

Documents


Altre opzioni


Unità associabili