AquaForce® - Refrigeratore di liquido a vite raffreddato ad acqua, velocità fissa / pompa di calore a vite raffreddata ad acqua
30XWH / 30XWHP
Refrigerante: R-134a
Compressore: a vite, velocità fissa
Potenza frigorifera nominale: 270-1.760 kW
Potenza termica nominale: 320-2.030 kW
Le pompe di calore 30XWH rappresentano la soluzione migliore per le applicazioni industriali e commerciali per le quali installatori, consulenti e proprietari di immobili richiedono prestazioni ottimali e la massima qualità.
- Basso consumo energetico
- Elevata affidabilità
- Installazione semplice e veloce
- Bassi livelli sonori durante il funzionamento
- Tutela ambientale
30XWH - Efficienza entry-level
Equilibrio ottimale tra gli aspetti tecnici e quelli economici.
30XWHP - Efficienza premium
Efficienza energetica senza eguali, in grado di soddisfare le richieste più esigenti dei proprietari di immobili che desiderano ridurre al minimo i costi di funzionamento.
Descrizione generale
- Compressori a vite a due rotori con una valvola a capacità variabile
- Refrigerante R134a
- Sistema di controllo TouchPilot
- Scambiatori di calore allagati con possibilità di pulizia meccanica
- Possibile temperatura di uscita dell'evaporatore fino a 3,3 °C (-12 °C opzionale)
- Fino a 50 °C (63 °C opzionale) lato condensatore quando funziona come una pompa di calore
Basso consumo energetico
- SEPR fino a 8,0 e SEER fino a 7,2
- Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione più bassa e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore
Bassi livelli sonori durante il funzionamento
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
- Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idraulici semplificati
- Messa in funzione rapida
Tutela ambientale
- Refrigerante R-134a con potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Alta affidabilità e facile manutenzione
- Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
- I componenti principali vengono selezionati e collaudati per ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite di tipo industriale dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
- Due circuiti refrigeranti indipendenti (da 1000 kW in su), il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo, assicurando il raffreddamento parziale in tutte le condizioni
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
06T - Compressore a vite, doppio rotore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
- Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
Sistema di controllo SmartVu™
- Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
- 10 lingue disponibili
- Facile accesso alla scatola del controller
- Protezione con password
- Modalità notte
- Energy Management
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Controllo delle pompe del condensatore
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Impostazione dei limiti di domanda
- Segnalazione del funzionamento
Gestione remota (opzione EMM)
- Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
- Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
- Soluzione antigelo fino a -3 °C
- Unità fornita in due parti assemblate
- Funzionamento Lead/lag
- Punto di connessione all'alimentazione singolo
- Alimentazione elettrica / circuito di controllo pompa dell'evaporatore
- Controllo e avviatori per pompe doppie dell'evaporatore
- Isolamento del condensatore
- Set di valvole di servizio
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Alta temperatura di condensazione
- Limitazione temperatura di condensazione
- Controllo per gli impianti a bassa temperatura di condensazione
- Sistema di controllo TouchPilot, interfaccia utente da 7"
- Rilevamento delle perdite
- Basso livello sonoro
30XWH - Efficienza entry-level
Equilibrio ottimale tra gli aspetti tecnici e quelli economici.
30XWHP - Efficienza premium
Efficienza energetica senza eguali, in grado di soddisfare le richieste più esigenti dei proprietari di immobili che desiderano ridurre al minimo i costi di funzionamento.
Descrizione generale
- Compressori a vite a due rotori con una valvola a capacità variabile
- Refrigerante R134a
- Sistema di controllo TouchPilot
- Scambiatori di calore allagati con possibilità di pulizia meccanica
- Possibile temperatura di uscita dell'evaporatore fino a 3,3 °C (-12 °C opzionale)
- Fino a 50 °C (63 °C opzionale) lato condensatore quando funziona come una pompa di calore
Basso consumo energetico
- SEPR fino a 8,0 e SEER fino a 7,2
- Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione più bassa e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore
Bassi livelli sonori durante il funzionamento
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
- Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idraulici semplificati
- Messa in funzione rapida
Tutela ambientale
- Refrigerante R-134a con potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Alta affidabilità e facile manutenzione
- Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
- I componenti principali vengono selezionati e collaudati per ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite di tipo industriale dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
- Due circuiti refrigeranti indipendenti (da 1000 kW in su), il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo, assicurando il raffreddamento parziale in tutte le condizioni
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
06T - Compressore a vite, doppio rotore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
- Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
Sistema di controllo SmartVu™
- Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
- 10 lingue disponibili
- Facile accesso alla scatola del controller
- Protezione con password
- Modalità notte
- Energy Management
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Controllo delle pompe del condensatore
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Impostazione dei limiti di domanda
- Segnalazione del funzionamento
Gestione remota (opzione EMM)
- Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
- Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
- Soluzione antigelo fino a -3 °C
- Unità fornita in due parti assemblate
- Funzionamento Lead/lag
- Punto di connessione all'alimentazione singolo
- Alimentazione elettrica / circuito di controllo pompa dell'evaporatore
- Controllo e avviatori per pompe doppie dell'evaporatore
- Isolamento del condensatore
- Set di valvole di servizio
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Alta temperatura di condensazione
- Limitazione temperatura di condensazione
- Controllo per gli impianti a bassa temperatura di condensazione
- Sistema di controllo TouchPilot, interfaccia utente da 7"
- Rilevamento delle perdite
- Basso livello sonoro