AquaForce® - Refrigeratore di liquido a vite raffreddato ad acqua, velocità variabile / pompa di calore a vite alimentata ad acqua, velocità variabile
30XWHV
Refrigerante: R-134a
Compressore: a vite, velocità variabile
Potenza frigorifera nominale: 590-1.740 kW
Potenza termica nominale: 650-1.930 kW
Le unità 30XWHV alimentate ad acqua sono la soluzione di qualità superiore per le applicazioni industriali e commerciali per le quali installatori, consulenti e proprietari degli edifici richiedono massima qualità e prestazioni ottimali, specialmente a carico parziale.
- Basso consumo energetico
- Elevata affidabilità
- Installazione semplice e veloce
- Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- Tutela ambientale
- Unità sviluppate per la bioedilizia
Descrizione generale
- Compressori a vite con inverter
- Sistema di controllo TouchPilot
- Scambiatori di calore allagati con possibilità di pulizia meccanica
- Possibile temperatura di uscita dell'evaporatore fino a 3,3 °C
- Fino a 50 °C lato condensatore quando funziona come una pompa di calore
Basso consumo energetico
- Unità sviluppate per garantire prestazioni elevate sia a pieno carico che a carico parziale
- I compressori a vite con inverter a doppio rotore consentono una precisa modulazione della potenza per adattarsi alle variazioni di carico dell'edificio garantendo, in tal modo, una notevole riduzione della potenza assorbita dall'unità, specialmente a carico parziale
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione più bassa e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore
- Prestazioni elettriche ottimizzate
Elevata affidabilità
- Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
- I componenti principali vengono selezionati e collaudati per ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite con inverter, dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- L'inverter è ottimizzato per ogni motocompressore, in modo da garantire un funzionamento affidabile e una manutenzione semplificata
- Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
- Due circuiti refrigeranti indipendenti (da 1000 kW in su), il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo, assicurando il raffreddamento parziale in tutte le condizioni
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idraulici semplificati
- Messa in funzione rapida
Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- Ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità
- La tecnologia inverter utilizzata per i motocompressori riduce al minimo i livelli di rumore durante il funzionamento a carico parziale
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Isolamento acustico sui componenti più interessati da rumore irradiato
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Tutela ambientale
- Refrigerante R-134a con potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Unità sviluppate per la bioedilizia
- Un edificio ecologico è un edificio sostenibile dal punto di vista ambientale, progettato, costruito e operante in modo tale da ridurre al minimo il suo impatto totale sull'ambiente.
- L'impianto di condizionamento dell'aria può rappresentare tra il 30 e il 40% del consumo di energia annuo dell'edificio
- Sul mercato esistono numerosi programmi di certificazione delle costruzioni ecosostenibili, che offrono una valutazione da parte di terzi delle misure da adottare nella bioedilizia per un'ampia varietà di tipi di edifici
Compressore a vite Thunderbolt con inverter
- Avanzati algoritmi di controllo combinano l'uscita di frequenza dell'inverter con la logica di ingresso del motore per ridurre le sollecitazioni sulle parti meccaniche, ottenendo le migliori prestazioni possibili per il compressore e un'elevata affidabilità del refrigeratore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- I compressori a vite impiegano il principio della compressione volumetrica per comprimere i gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, anche in presenza di una temperatura eccezionalmente alta lato condensatore, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
Sistema di controllo TouchPilot
- Intuitiva interfaccia a colori da 7"
- Accesso diretto ai disegni tecnici dell'unità e ai principali documenti di manutenzione
- Schermate con informazioni chiare e concise nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
- Operazioni sicure di uso e configurazione dell'unità
- Funzioni semplici e "intelligenti" utilizzano i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio costante di tutti i parametri dell'apparecchiatura per ottimizzare il funzionamento dell'unità
- Energy Management
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Controllo delle pompe del condensatore
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Impostazione dei limiti di domanda
- Comando pompa dell'acqua
- Segnalazione del funzionamento
- Visualizzazione allarmi
Gestione remota (opzione EMM)
- Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
- Soluzione antigelo fino a -3 °C
- Funzionamento Lead/lag
- Punto di connessione all'alimentazione singolo
- Alimentazione elettrica / circuito di controllo pompa dell'evaporatore
- Controllo e avviatori per pompe doppie dell'evaporatore
- Circuito di alimentazione/controllo pompa condensatore
- Isolamento del condensatore
- Set di valvole di servizio
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Limitazione temperatura di condensazione
- Controllo per gli impianti a bassa temperatura di condensazione
- Rilevamento delle perdite
- Basso livello sonoro
- Rapido ripristino della capacità
Descrizione generale
- Compressori a vite con inverter
- Sistema di controllo TouchPilot
- Scambiatori di calore allagati con possibilità di pulizia meccanica
- Possibile temperatura di uscita dell'evaporatore fino a 3,3 °C
- Fino a 50 °C lato condensatore quando funziona come una pompa di calore
Basso consumo energetico
- Unità sviluppate per garantire prestazioni elevate sia a pieno carico che a carico parziale
- I compressori a vite con inverter a doppio rotore consentono una precisa modulazione della potenza per adattarsi alle variazioni di carico dell'edificio garantendo, in tal modo, una notevole riduzione della potenza assorbita dall'unità, specialmente a carico parziale
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione più bassa e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore
- Prestazioni elettriche ottimizzate
Elevata affidabilità
- Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
- I componenti principali vengono selezionati e collaudati per ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite con inverter, dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- L'inverter è ottimizzato per ogni motocompressore, in modo da garantire un funzionamento affidabile e una manutenzione semplificata
- Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
- Due circuiti refrigeranti indipendenti (da 1000 kW in su), il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo, assicurando il raffreddamento parziale in tutte le condizioni
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idraulici semplificati
- Messa in funzione rapida
Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- Ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità
- La tecnologia inverter utilizzata per i motocompressori riduce al minimo i livelli di rumore durante il funzionamento a carico parziale
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Isolamento acustico sui componenti più interessati da rumore irradiato
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Tutela ambientale
- Refrigerante R-134a con potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Unità sviluppate per la bioedilizia
- Un edificio ecologico è un edificio sostenibile dal punto di vista ambientale, progettato, costruito e operante in modo tale da ridurre al minimo il suo impatto totale sull'ambiente.
- L'impianto di condizionamento dell'aria può rappresentare tra il 30 e il 40% del consumo di energia annuo dell'edificio
- Sul mercato esistono numerosi programmi di certificazione delle costruzioni ecosostenibili, che offrono una valutazione da parte di terzi delle misure da adottare nella bioedilizia per un'ampia varietà di tipi di edifici
Compressore a vite Thunderbolt con inverter
- Avanzati algoritmi di controllo combinano l'uscita di frequenza dell'inverter con la logica di ingresso del motore per ridurre le sollecitazioni sulle parti meccaniche, ottenendo le migliori prestazioni possibili per il compressore e un'elevata affidabilità del refrigeratore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- I compressori a vite impiegano il principio della compressione volumetrica per comprimere i gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, anche in presenza di una temperatura eccezionalmente alta lato condensatore, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
Sistema di controllo TouchPilot
- Intuitiva interfaccia a colori da 7"
- Accesso diretto ai disegni tecnici dell'unità e ai principali documenti di manutenzione
- Schermate con informazioni chiare e concise nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
- Operazioni sicure di uso e configurazione dell'unità
- Funzioni semplici e "intelligenti" utilizzano i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio costante di tutti i parametri dell'apparecchiatura per ottimizzare il funzionamento dell'unità
- Energy Management
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Controllo delle pompe del condensatore
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Impostazione dei limiti di domanda
- Comando pompa dell'acqua
- Segnalazione del funzionamento
- Visualizzazione allarmi
Gestione remota (opzione EMM)
- Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
- Soluzione antigelo fino a -3 °C
- Funzionamento Lead/lag
- Punto di connessione all'alimentazione singolo
- Alimentazione elettrica / circuito di controllo pompa dell'evaporatore
- Controllo e avviatori per pompe doppie dell'evaporatore
- Circuito di alimentazione/controllo pompa condensatore
- Isolamento del condensatore
- Set di valvole di servizio
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Limitazione temperatura di condensazione
- Controllo per gli impianti a bassa temperatura di condensazione
- Rilevamento delle perdite
- Basso livello sonoro
- Rapido ripristino della capacità