AquaForce® - Refrigeratore di liquido a vite raffreddato ad acqua, velocità variabile / pompa di calore alimentata ad acqua con refrigerante HFO R-1234ze o R-515B
30XWHVZE
Refrigerante: R-1234ze / R-515B
Compressore: a vite, velocità variabile
Potenza frigorifera nominale: 450-1.635 kW
Potenza termica nominale: 520-1.930 kW
Le unità 30XWHVZE alimentate ad acqua costituiscono la soluzione di qualità superiore per le applicazioni industriali e commerciali per le quali installatori, consulenti e proprietari degli edifici richiedono massima qualità e prestazioni ottimali, soprattutto a carico parziale.
- Basso consumo energetico
- Elevata affidabilità
- Design sicuro
- Installazione semplice e veloce
- Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- Tutela ambientale
- Unità sviluppate per la bioedilizia
Descrizione generale
- Compressori a vite con inverter
- Refrigerante PUREtec™ R-1234ze
- Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
- Sistema di controllo Touch Pilot
- Scambiatori di calore allagati con possibilità di pulizia meccanica
- Possibile temperatura di uscita dell'evaporatore fino a 3,3 °C
- Fino a 55 °C lato condensatore quando funziona come una pompa di calore (fino a 60°C per i modelli 1401 e 1501)
Basso consumo energetico
- Unità sviluppate per garantire prestazioni elevate sia a pieno carico che a carico parziale
- SCOP 47/55°C fino a 5,4
- I compressori a vite con inverter a doppio rotore consentono una precisa modulazione della potenza per adattarsi alle variazioni di carico dell'edificio garantendo, in tal modo, una notevole riduzione della potenza assorbita dall'unità, specialmente a carico parziale
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione più bassa e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore
- Prestazioni elettriche ottimizzate
Elevata affidabilità
- Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
- I componenti principali vengono selezionati e collaudati per ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite con inverter, dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione (motore raffreddato a liquido sui modelli 1401 e 1601)
- L'inverter è ottimizzato per ogni motocompressore, in modo da garantire un funzionamento affidabile e una manutenzione semplificata
- Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
- Due circuiti refrigeranti indipendenti (da 1000 kW in su), il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo, assicurando il raffreddamento parziale in tutte le condizioni
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Design sicuro
- Specifico olio POE (poliestere) certificato da Carrier per l'utilizzo in combinazione con HFO-1234ze o R-515B, a garanzia di un'affidabile lubrificazione dei cuscinetti
- Guarnizioni del compressore specifiche compatibili con HFO-1234ze o R-515B, testate e approvate da Carrier
- Valvole di scarico di nuova progettazione, concepite per il funzionamento in combinazione con HFO-1234ze o R-515B
- Nuovi algoritmi di controllo
- Documentazione specifica che contiene tutte le istruzioni di installazione, uso, manutenzione e sicurezza
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idraulici semplificati
- Messa in funzione rapida
Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- Ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità
- La tecnologia inverter utilizzata per i motocompressori riduce al minimo i livelli di rumore durante il funzionamento a carico parziale
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Isolamento acustico sui componenti più interessati da rumore irradiato
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Tutela ambientale
- Soluzione refrigerante di lunga durata HFO R-1234ze con potenziale di riscaldamento globale molto basso (GWP inferiore a 1) e potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero (ODP = 0)
- R-515B : Il refrigerante A1 veramente a prova di futuro
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Unità sviluppate per la bioedilizia
- Un edificio ecologico è un edificio sostenibile dal punto di vista ambientale, progettato, costruito e operante in modo tale da ridurre al minimo il suo impatto totale sull'ambiente.
- L'impianto di condizionamento dell'aria può rappresentare tra il 30 e il 40% del consumo di energia annuo dell'edificio
- Sul mercato esistono numerosi programmi di certificazione delle costruzioni ecosostenibili, che offrono una valutazione da parte di terzi delle misure da adottare nella bioedilizia per un'ampia varietà di tipi di edifici
Compressore a vite Thunderbolt con inverter
- Avanzati algoritmi di controllo combinano l'uscita di frequenza dell'inverter con la logica di ingresso del motore per ridurre le sollecitazioni sulle parti meccaniche, ottenendo le migliori prestazioni possibili per il compressore e un'elevata affidabilità del refrigeratore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- I compressori a vite impiegano il principio della compressione volumetrica per comprimere i gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, anche in presenza di una temperatura eccezionalmente alta lato condensatore, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
- SEPR 12/7°C fino a 10,7
- SEER 12/7°C fino a 8,8
- SCOP 47/55°C fino a 5,4
Sistema di controllo TouchPilot
- Intuitiva interfaccia a colori da 7"
- Accesso diretto ai disegni tecnici dell'unità e ai principali documenti di manutenzione
- Schermate con informazioni chiare e concise nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
- Operazioni sicure di uso e configurazione dell'unità
- Funzioni semplici e "intelligenti" utilizzano i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio costante di tutti i parametri dell'apparecchiatura per ottimizzare il funzionamento dell'unità
- Energy Management
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Controllo delle pompe del condensatore
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Impostazione dei limiti di domanda
- Comando pompa dell'acqua
- Segnalazione del funzionamento
- Visualizzazione allarmi
Gestione remota (opzione EMM)
- Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
- Soluzione antigelo fino a -3 °C
- Funzionamento Lead/lag
- Isolamento del condensatore
- Set di valvole di servizio
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Limitazione temperatura di condensazione
- Controllo per gli impianti a bassa temperatura di condensazione
- Basso livello sonoro
- Isolamento termico del compressore
- Rapido ripristino della capacità
Descrizione generale
- Compressori a vite con inverter
- Refrigerante PUREtec™ R-1234ze
- Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
- Sistema di controllo Touch Pilot
- Scambiatori di calore allagati con possibilità di pulizia meccanica
- Possibile temperatura di uscita dell'evaporatore fino a 3,3 °C
- Fino a 55 °C lato condensatore quando funziona come una pompa di calore (fino a 60°C per i modelli 1401 e 1501)
Basso consumo energetico
- Unità sviluppate per garantire prestazioni elevate sia a pieno carico che a carico parziale
- SCOP 47/55°C fino a 5,4
- I compressori a vite con inverter a doppio rotore consentono una precisa modulazione della potenza per adattarsi alle variazioni di carico dell'edificio garantendo, in tal modo, una notevole riduzione della potenza assorbita dall'unità, specialmente a carico parziale
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione più bassa e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore
- Prestazioni elettriche ottimizzate
Elevata affidabilità
- Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
- I componenti principali vengono selezionati e collaudati per ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite con inverter, dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione (motore raffreddato a liquido sui modelli 1401 e 1601)
- L'inverter è ottimizzato per ogni motocompressore, in modo da garantire un funzionamento affidabile e una manutenzione semplificata
- Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
- Due circuiti refrigeranti indipendenti (da 1000 kW in su), il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo, assicurando il raffreddamento parziale in tutte le condizioni
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Design sicuro
- Specifico olio POE (poliestere) certificato da Carrier per l'utilizzo in combinazione con HFO-1234ze o R-515B, a garanzia di un'affidabile lubrificazione dei cuscinetti
- Guarnizioni del compressore specifiche compatibili con HFO-1234ze o R-515B, testate e approvate da Carrier
- Valvole di scarico di nuova progettazione, concepite per il funzionamento in combinazione con HFO-1234ze o R-515B
- Nuovi algoritmi di controllo
- Documentazione specifica che contiene tutte le istruzioni di installazione, uso, manutenzione e sicurezza
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idraulici semplificati
- Messa in funzione rapida
Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- Ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità
- La tecnologia inverter utilizzata per i motocompressori riduce al minimo i livelli di rumore durante il funzionamento a carico parziale
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Isolamento acustico sui componenti più interessati da rumore irradiato
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Tutela ambientale
- Soluzione refrigerante di lunga durata HFO R-1234ze con potenziale di riscaldamento globale molto basso (GWP inferiore a 1) e potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero (ODP = 0)
- R-515B : Il refrigerante A1 veramente a prova di futuro
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Unità sviluppate per la bioedilizia
- Un edificio ecologico è un edificio sostenibile dal punto di vista ambientale, progettato, costruito e operante in modo tale da ridurre al minimo il suo impatto totale sull'ambiente.
- L'impianto di condizionamento dell'aria può rappresentare tra il 30 e il 40% del consumo di energia annuo dell'edificio
- Sul mercato esistono numerosi programmi di certificazione delle costruzioni ecosostenibili, che offrono una valutazione da parte di terzi delle misure da adottare nella bioedilizia per un'ampia varietà di tipi di edifici
Compressore a vite Thunderbolt con inverter
- Avanzati algoritmi di controllo combinano l'uscita di frequenza dell'inverter con la logica di ingresso del motore per ridurre le sollecitazioni sulle parti meccaniche, ottenendo le migliori prestazioni possibili per il compressore e un'elevata affidabilità del refrigeratore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- I compressori a vite impiegano il principio della compressione volumetrica per comprimere i gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, anche in presenza di una temperatura eccezionalmente alta lato condensatore, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
- SEPR 12/7°C fino a 10,7
- SEER 12/7°C fino a 8,8
- SCOP 47/55°C fino a 5,4
Sistema di controllo TouchPilot
- Intuitiva interfaccia a colori da 7"
- Accesso diretto ai disegni tecnici dell'unità e ai principali documenti di manutenzione
- Schermate con informazioni chiare e concise nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
- Operazioni sicure di uso e configurazione dell'unità
- Funzioni semplici e "intelligenti" utilizzano i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio costante di tutti i parametri dell'apparecchiatura per ottimizzare il funzionamento dell'unità
- Energy Management
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Controllo delle pompe del condensatore
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Impostazione dei limiti di domanda
- Comando pompa dell'acqua
- Segnalazione del funzionamento
- Visualizzazione allarmi
Gestione remota (opzione EMM)
- Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
- Soluzione antigelo fino a -3 °C
- Funzionamento Lead/lag
- Isolamento del condensatore
- Set di valvole di servizio
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Limitazione temperatura di condensazione
- Controllo per gli impianti a bassa temperatura di condensazione
- Basso livello sonoro
- Isolamento termico del compressore
- Rapido ripristino della capacità
30XWHVZE con
refrigerante Puretec™
refrigerante Puretec™
Carrier ha trovato il punto di incontro tra efficienza e sostenibilità ambientale con la gamma PUREtec™che, oltre a proteggere l'ozonosfera, avrà un impatto molto basso sul riscaldamento globale.