AquaSnap® - Pompa di calore scroll aria-acqua
30RQ / 30RQP
Refrigerante : R-32
Compressore : scroll, velocità fissa
Potenza frigorifera nominale : 160-1040 kW
Potenza termica nominale : 170-940 kW
Le pompe di calore Aquasnap sono la soluzione migliore per le applicazioni commerciali e industriali per le quali installatori, consulenti e proprietari di immobili richiedono costi di installazione ridotti, prestazioni ottimali e la massima qualità.
- Efficienza elevata a carico pieno e parziale
- Compattezza e semplicità di installazione
- Basso livello sonoro
- Basso impatto dell'impronta ambientale di CO2
- Massimi livelli di affidabilità
Funzionamento molto economico
- Elevata efficienza energetica sia a pieno carico che a carico parziale, design efficiente lato acqua
- Funzioni di controllo specifiche per ridurre il consumo di energia dell'unità durante i periodi di occupazione e non occupazione
- Pompa a velocità variabile Greenspeed® per ridurre il consumo dell'energia di pompaggio fino a 2/3 (opzione consigliata da Carrier)
- Risparmi energetici aggiuntivi grazie all'opzione di recupero parziale del calore che permette la produzione di acqua calda senza costi
Basso livello sonoro
- Sezione batteria con ventilatori a velocità fissa (modelli 30RQ-)
- Sezione batteria con ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità (30RQP)
- Ventilatori Flying Bird di 6a generazione a bassa rumorosità,
- Funzioni di controllo o caratteristiche specifiche per ridurre il livello sonoro durante la notte o i periodi di non occupazione
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Modulo idronico integrato (opzionale)
- Modulo idronico integrato con pompa a velocità variabile Greenspeed® (opzione consigliata da Carrier)
- Collegamenti elettrici semplificati
- Messa in funzione rapida dell'unità
Costi di installazione ridotti
- Pompa opzionale a velocità variabile Greenspeed® con modulo idronico (opzione consigliata da Carrier)
Ecosostenibilità
- Refrigerante non lesivo dello strato di ozono R-32
- Riduzione del potenziale di riscaldamento diretto:
- Bassa carica di refrigerante R-32
- R-32 a GWP inferiore (675)
- Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche connessioni saldobrasate per il refrigerante
- Riduzione dei consumi energetici dell'unità (elevata efficienza a carico parziale o pieno)
- Pumping energy consumption can be reduced by up to 2/3 using Greenspeed® variable-speed pumps
Massimi livelli di affidabilità
- Concept innovativo
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Controllo SmartVu™
- Gestione dell'energia
- Programmazione oraria interna dell'unità: controlla i periodi di attivazione/disattivazione della pompa di calore e il funzionamento a un secondo setpoint
- Offset del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna
- Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo, con equalizzazione del tempo di funzionamento e commutazione automatica in caso di guasto di un'unità
- Funzioni di comunicazione avanzate
- Modalità notte
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione dell'edificio centralizzato
- Accesso a diversi parametri dell'unità
- Funzionalità legate alla manutenzione
- Promemoria manutenzione obbligatoria - Controllo tenuta F-GAS
- Promemoria di manutenzione periodica configurabile in giorni, mesi o ore di funzionamento
- Interfaccia utente SmartVu™ da 4,3 pollici
- Interfaccia touchscreen da 4.3 pollici, intuitiva e facile da usare
- Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
- Menu completo e personalizzato per i diversi utilizzatori (utenti finali, personale di assistenza o tecnici Carrier)
- Informazioni sulla produzione e sul consumo di energia, valori istantanei e integrati
Gestione remota nella versione standard
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Limitazione della domanda
- Segnalazione di funzionamento
- Segnalazione allarmi
Modulo Energy Management (opzionale)
- Temperatura ambiente
- Reset dei setpoint
- Limitazione della domanda
- Limiti domanda 1 e 2
- Sicurezza utente
- Fine accumulo ghiaccio
- Override della programmazione oraria
- Fuori servizio
- Capacità unità
- Segnalazione avvisi
- Controllo della caldaia
- Controllo del riscaldatore elettrico
- Protezione dalla corrosione delle batterie
- Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
- Recupero parziale di calore
- Bassissimo livello sonoro
- Unità con ventilatori canalizzabili
- Griglie di protezione
- Modulo idronico con scelta della pompa
- Modulo serbatoio inerziale dell'acqua
- Serbatoio di espansione
- Protezione antigelo
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Funzionamento Lead/lag
- Avviatore progressivo
- Spina elettrica 230 V
- Conformità alle normative russe
- Kit di collegamento scambiatori saldati
- Livello di rumore molto e molto basso
Funzionamento molto economico
- Elevata efficienza energetica sia a pieno carico che a carico parziale, design efficiente lato acqua
- Funzioni di controllo specifiche per ridurre il consumo di energia dell'unità durante i periodi di occupazione e non occupazione
- Pompa a velocità variabile Greenspeed® per ridurre il consumo dell'energia di pompaggio fino a 2/3 (opzione consigliata da Carrier)
- Risparmi energetici aggiuntivi grazie all'opzione di recupero parziale del calore che permette la produzione di acqua calda senza costi
Basso livello sonoro
- Sezione batteria con ventilatori a velocità fissa (modelli 30RQ-)
- Sezione batteria con ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità (30RQP)
- Ventilatori Flying Bird di 6a generazione a bassa rumorosità,
- Funzioni di controllo o caratteristiche specifiche per ridurre il livello sonoro durante la notte o i periodi di non occupazione
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Modulo idronico integrato (opzionale)
- Modulo idronico integrato con pompa a velocità variabile Greenspeed® (opzione consigliata da Carrier)
- Collegamenti elettrici semplificati
- Messa in funzione rapida dell'unità
Costi di installazione ridotti
- Pompa opzionale a velocità variabile Greenspeed® con modulo idronico (opzione consigliata da Carrier)
Ecosostenibilità
- Refrigerante non lesivo dello strato di ozono R-32
- Riduzione del potenziale di riscaldamento diretto:
- Bassa carica di refrigerante R-32
- R-32 a GWP inferiore (675)
- Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche connessioni saldobrasate per il refrigerante
- Riduzione dei consumi energetici dell'unità (elevata efficienza a carico parziale o pieno)
- Pumping energy consumption can be reduced by up to 2/3 using Greenspeed® variable-speed pumps
Massimi livelli di affidabilità
- Concept innovativo
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Controllo SmartVu™
- Gestione dell'energia
- Programmazione oraria interna dell'unità: controlla i periodi di attivazione/disattivazione della pompa di calore e il funzionamento a un secondo setpoint
- Offset del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna
- Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo, con equalizzazione del tempo di funzionamento e commutazione automatica in caso di guasto di un'unità
- Funzioni di comunicazione avanzate
- Modalità notte
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione dell'edificio centralizzato
- Accesso a diversi parametri dell'unità
- Funzionalità legate alla manutenzione
- Promemoria manutenzione obbligatoria - Controllo tenuta F-GAS
- Promemoria di manutenzione periodica configurabile in giorni, mesi o ore di funzionamento
- Interfaccia utente SmartVu™ da 4,3 pollici
- Interfaccia touchscreen da 4.3 pollici, intuitiva e facile da usare
- Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
- Menu completo e personalizzato per i diversi utilizzatori (utenti finali, personale di assistenza o tecnici Carrier)
- Informazioni sulla produzione e sul consumo di energia, valori istantanei e integrati
Gestione remota nella versione standard
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Limitazione della domanda
- Segnalazione di funzionamento
- Segnalazione allarmi
Modulo Energy Management (opzionale)
- Temperatura ambiente
- Reset dei setpoint
- Limitazione della domanda
- Limiti domanda 1 e 2
- Sicurezza utente
- Fine accumulo ghiaccio
- Override della programmazione oraria
- Fuori servizio
- Capacità unità
- Segnalazione avvisi
- Controllo della caldaia
- Controllo del riscaldatore elettrico
- Protezione dalla corrosione delle batterie
- Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
- Recupero parziale di calore
- Bassissimo livello sonoro
- Unità con ventilatori canalizzabili
- Griglie di protezione
- Modulo idronico con scelta della pompa
- Modulo serbatoio inerziale dell'acqua
- Serbatoio di espansione
- Protezione antigelo
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Funzionamento Lead/lag
- Avviatore progressivo
- Spina elettrica 230 V
- Conformità alle normative russe
- Kit di collegamento scambiatori saldati
- Livello di rumore molto e molto basso
E' disponibile la gamma AquaSnap®
con refrigerante R32
con refrigerante R32
La gamma di refrigeratori con compressore di tipo Scroll Carrier AquaSnap® è ora disponibile con refrigerante R-32 che migliora le prestazioni e riduce le emissioni dirette di gas a effetto serra fino al 77% rispetto alla gamma precedente con R-410A.