AquaSnap® - Pompa di calore scroll aria-acqua
30RQ 40R-160R
Refrigerant : R-32
Compressore: scroll, velocità fissa
Potenza frigorifera nominale: 40-160 kW
Capacità di riscaldamento nominale: 40-160 kW
La gamma dei refrigeratori di liquido Aquasnap è stata progettata per applicazioni commerciali (condizionamento dell'aria in uffici, strutture alberghiere, ecc.) o industriali (unità di processo a bassa temperatura, ecc.).
- Applicazioni commerciali e dell'industria leggera
- Design compatto
- Funzionamento silenzioso
- Portata dell'acqua variabile
- Recupero di calore parziale
Funzionamento silenzioso
- Compressori scroll a bassa rumorosità installati su uno chassis indipendente e sostenuti da supporti antivibranti
- Batterie di condensazione verticali
- Ventilatori Flying Bird™ VI di 6a generazione a bassa rumorosità, realizzati in materiale composito
Installazione semplice e veloce
- Modulo idronico integrato (opzionale)
- Ingombro e altezza ridotti
- Pannelli facilmente rimovibili
- Collegamenti elettrici semplificati
- Messa in funzione rapida
Funzionamento economico
- Maggiore efficienza energetica a carico parziale
- Costi di manutenzione ridotti
- Pompa a velocità variabile (opzionale)
Tutela ambientale
- Refrigerante non lesivo dello strato di ozono R-32
- Riduzione del potenziale di riscaldamento diretto:
- Bassa carica di refrigerante R-32
- R-32 a GWP inferiore (675)
- Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche connessioni saldobrasate per il refrigerante
- Riduzione dei consumi energetici dell'unità (elevata efficienza a carico parziale o pieno)
- Il consumo dell'energia di pompaggio può essere ridotto di due terzi utilizzando le pompe a velocità variabile Greenspeed®
Massimi livelli di affidabilità
- Concept innovativo
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
SmartVu™ controllo
- Energy management
- Orologio interno
- Offset del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna
- Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo
- Manutenzione
- Visualizzazione curva di tendenza
- Promemoria di manutenzione e controllo
- Destoccaggio di documenti utente, schemi elettrici e pezzi di ricambio
- Ultimi 50 difetti memorizzati con i valori di tutti i parametri macchina
- Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
- Modalità notte
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
- Accesso a diversi parametri dell'unità
- Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Comando pompa dell'acqua
- Protezione dalla corrosione delle batterie
- Soluzione salina a media o bassa temperatura
- Funzionamento invernale fino a -20 °C
- Recupero parziale di calore
- Bassissimo livello sonoro
- Griglie e pannelli dell'involucro
- Modulo idraulico con scelta della pompa (Alta o bassa pressione/ Singola o doppia / Velocità fissa o variabile)
- Modulo serbatoio inerziale dell'acqua
- Serbatoio di espansione
- Protezione antigelo
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Funzionamento Lead/lag
- Gestione caldaia esterna
- Gestione fino a 4 step di riscaldatori elettrici esterni
- Avviatore progressivo
- Ventilatori a velocità variabile (tramite motori di comando o motori EC)
- Filtraggio EMC rafforzato
- Conformità alle normative russe e Marocco
- Kit di collegamento scambiatori saldati
- Rilevatore di piombo per refrigeranti a infrarossi
Funzionamento silenzioso
- Compressori scroll a bassa rumorosità installati su uno chassis indipendente e sostenuti da supporti antivibranti
- Batterie di condensazione verticali
- Ventilatori Flying Bird™ VI di 6a generazione a bassa rumorosità, realizzati in materiale composito
Installazione semplice e veloce
- Modulo idronico integrato (opzionale)
- Ingombro e altezza ridotti
- Pannelli facilmente rimovibili
- Collegamenti elettrici semplificati
- Messa in funzione rapida
Funzionamento economico
- Maggiore efficienza energetica a carico parziale
- Costi di manutenzione ridotti
- Pompa a velocità variabile (opzionale)
Tutela ambientale
- Refrigerante non lesivo dello strato di ozono R-32
- Riduzione del potenziale di riscaldamento diretto:
- Bassa carica di refrigerante R-32
- R-32 a GWP inferiore (675)
- Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche connessioni saldobrasate per il refrigerante
- Riduzione dei consumi energetici dell'unità (elevata efficienza a carico parziale o pieno)
- Il consumo dell'energia di pompaggio può essere ridotto di due terzi utilizzando le pompe a velocità variabile Greenspeed®
Massimi livelli di affidabilità
- Concept innovativo
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
SmartVu™ controllo
- Energy management
- Orologio interno
- Offset del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna
- Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo
- Manutenzione
- Visualizzazione curva di tendenza
- Promemoria di manutenzione e controllo
- Destoccaggio di documenti utente, schemi elettrici e pezzi di ricambio
- Ultimi 50 difetti memorizzati con i valori di tutti i parametri macchina
- Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
- Modalità notte
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
- Accesso a diversi parametri dell'unità
- Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Comando pompa dell'acqua
- Protezione dalla corrosione delle batterie
- Soluzione salina a media o bassa temperatura
- Funzionamento invernale fino a -20 °C
- Recupero parziale di calore
- Bassissimo livello sonoro
- Griglie e pannelli dell'involucro
- Modulo idraulico con scelta della pompa (Alta o bassa pressione/ Singola o doppia / Velocità fissa o variabile)
- Modulo serbatoio inerziale dell'acqua
- Serbatoio di espansione
- Protezione antigelo
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Funzionamento Lead/lag
- Gestione caldaia esterna
- Gestione fino a 4 step di riscaldatori elettrici esterni
- Avviatore progressivo
- Ventilatori a velocità variabile (tramite motori di comando o motori EC)
- Filtraggio EMC rafforzato
- Conformità alle normative russe e Marocco
- Kit di collegamento scambiatori saldati
- Rilevatore di piombo per refrigeranti a infrarossi
E' disponibile la gamma AquaSnap®
con refrigerante R32
con refrigerante R32
La gamma di refrigeratori AquaSnap® di Carrier con compressore di tipo Scroll è ora disponibile con refrigerante R-32 che migliora le prestazioni e riduce le emissioni dirette di gas a effetto serra fino al 77% rispetto alla gamma precedente con R-410A.