AquaSnap® - Pompa di calore Scroll ad aria a 75°C con refrigerante naturale
61AQ
Refrigerante : R-290
Compressore: Scroll con inverter
Potenza termica nominale : 40-140 kW
Potenza frigorifera nominale : 40-140 kW
Le pompe di calore AquaSnap® rappresentano la soluzione migliore per le applicazioni di riscaldamento per le quali installatori, uffici studi e proprietari di immobili richiedono costi di installazione ridotti, prestazioni ottimali e la massima qualità negli edifici di nuova costruzione e ristrutturati.
- Tecnologia Full Inverter, per elevate prestazioni stagionali
- Refrigerante naturale R-290, GWP = 0,02
- Basso impatto ambientale
- Elevata temperatura, LWT fino a 75°C
- Supporta il piano di decarbonizzazione e i divieti riguardanti le caldaie alimentate con combustibili fossili
- Compatta e semplice da installare
- Capacità modulari fino a un massimo di 4 unità (560 kW)
AquaSnap® 61AQ costituisce un pacchetto compatto "tutto in uno" ottimizzato per le applicazioni che necessitano di ridotti costi di investimento e di installazione (basso CapEx).
L'ampio pannello di controllo consente di realizzare delle configurazioni per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.
Le pompe a velocità variabile opzionali con logica di controllo Carrier Greenspeed® intelligence garantiscono l'ottimizzazione di questo prodotto per le applicazioni a carico parziale che richiedono un elevato valore SCOP/SEER.
In questa configurazione AquaSnap® offre un rendimento a carico parziale di prima classe, che riduce i costi di manutenzione per l'intera durata utile della pompa di calore. Inoltre, i livelli sonori raggiunti in condizioni di carico parziale sono particolarmente bassi. Oltre a funzionare in modo efficiente e silenzioso, come standard la gamma AquaSnap® con Greenspeed® intelligence funziona a temperature che vanno da -25°C a +50°C.
Prestazioni eccezionali
- Ventilatori EC a velocità variabile e pompe a velocità variabile opzionali
- Efficienza energetica superiore fino al 15% rispetto alla gamma precedente con un'impronta a pavimento simile
- Completamente conforme agli attuali regolamenti Ecodesign
Installazione semplice e rapida
- Design compatto
- Modulo idraulico integrato (opzione)
- Pompa dell'acqua singola ad alta pressione
- Pompe a velocità variabile integrate con regolazione automatica della portata d'acqua nominale mediante una regolazione elettronica sul display dell'utente
- Il filtro acqua protegge la pompa dell'acqua dai detriti circolanti
- Sensori di pressione per la visualizzazione numerica diretta della portata d'acqua e delle pressioni dell'acqua
- Coibentazione termica e protezione antigelo fino a -25°C mediante riscaldatore
- Vaso di espansione a membrana da 8 litri
Funzionamento molto conveniente
- Elevata efficienza energetica stagionale
- Compressori scroll dotati di motore con inverter ad elevata efficienza
- Valvola di espansione elettronica
- Batterie con trasferimento di energia ad elevata efficienza e ventilatori a velocità variabile Greenspeed® (EC)
- Scambiatori di calore a piastre saldobrasati a bassa perdita di carico
- Specifiche funzioni di regolazione volte a ridurre l'utilizzo di energia durante i periodi occupati e non occupati
- Orologio interno: Accende/spegne la pompa di calore e controlla il funzionamento ad un secondo setpoint
- Ritaratura automatica del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna o alla temperatura dell'aria ambiente (accessorio)
- Gestione flottante dell'alta pressione (HP)
- Limitazione della richiesta di potenza
Basso livello sonoro di serie
- Condensatore con ventilatori a velocità variabile Greenspeed®, compressore con involucro isolato per un funzionamento più silenzioso
- Caratteristiche o funzioni di regolazione specifiche volte a ridurre il livello sonoro durante i periodi notturni o non occupati
Costi di installazione ridotti
- Concezione modulare e differenti configurazioni elettriche e idrauliche, per la massima semplicità di integrazione negli edifici ristrutturati
- Pompa a velocità variabile Greenspeed® opzionale con modulo idronico (opzione consigliata da Carrier)
Ecosostenibile
- Refrigerante R-290 con un GWP inferiore del 99,7% rispetto a quello della versione precedente con R-407C e un'eccezionale efficienza energetica
- È possibile ridurre fino a un massimo di due terzi il consumo di energia relativo al pompaggio mediante le pompe a velocità variabile Greenspeed®
- Circuiti refrigeranti sigillati
Progettata per supportare la sostituzione delle caldaie
- La progettazione è avvenuta tenendo a mente le dimensioni compatte, così da consentire l'installazione delle unità in spazi nei quali non era prevista l'installazione di pompe di calore in sostituzione delle vecchie caldaie, a garanzia di ingombri minimi
- Produzione di acqua calda fino a 75°C massimi e a 70°C con una temperatura dell'aria esterna fino a -10°C
- Gestione di serie di caldaie e riscaldatori esterni, per una perfetta integrazione con gli impianti esistenti
- Gestione dell'acqua calda sanitaria (ACS) (standard), con alimentazione di una valvola a 3 vie (accessorio)
- Gestione integrata della prevenzione della legionella, per garantire la conformità in tema di salute e sicurezza
- Gestione del riscaldamento: fino a due zone di riscaldamento
Regolazione SmartVu™
- Interfaccia utente SmartVu™ da 7 pollici
- Modalità notturna (limitazione della rumorosità)
- Semplice tecnologia di comunicazione ad alta velocità su Ethernet (IP) per il collegamento a un sistema di gestione centralizzato dell'edificio mediante protocollo ModBus o Bacnet
- Programmazione per il rilevamento delle perdite di refrigerante (ai sensi delle norme locali)
Gestione dell'impianto di riscaldamento
- Gestione di caldaie
- Gestione di riscaldatori esterni
- Gestione dell'acqua calda sanitaria (ACS)
- Ciclo di prevenzione della legionella
- 2 zone di riscaldamento indipendenti
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da internet
- Opzioni multiple per il comando, il monitoraggio e la diagnostica da remoto
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione di un doppio setpoint
- Sicurezza utente
- Indicazione del funzionamento
- Segnalazione di avviso
- Segnalazione di allarmi
- Richiesta di ACS
- Modalità notturna
SG Ready
- Etichetta standardizzata e sicura per l'integrazione in reti elettriche intelligenti
- Protezione contro la corrosione, batterie tradizionali
- Funzionamento Lead / Lag (fino a 4 unità)
- Pompa singola VSD ad alta pressione (velocità variabile)
- Rilevatore di perdite di refrigerante
- Classe EMC. C1, come da EN 61800-3
- Contatore di energia elettrica
- Modulo serbatoio inerziale acqua con o senza riscaldatori elettrici
- Supporti antivibranti
- Flessibili di raccordo dello scambiatore di calore
- Sensore di temperatura esterna
- System Management Sequencer (SMS) a 4 unità
- System Management Module (SMM)
- Valvola ACS a 3 vie
- Sensore ACS
- Sensore di temperatura dell'aria esterna
- Collegamento elettrico remoto
AquaSnap® 61AQ costituisce un pacchetto compatto "tutto in uno" ottimizzato per le applicazioni che necessitano di ridotti costi di investimento e di installazione (basso CapEx).
L'ampio pannello di controllo consente di realizzare delle configurazioni per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.
Le pompe a velocità variabile opzionali con logica di controllo Carrier Greenspeed® intelligence garantiscono l'ottimizzazione di questo prodotto per le applicazioni a carico parziale che richiedono un elevato valore SCOP/SEER.
In questa configurazione AquaSnap® offre un rendimento a carico parziale di prima classe, che riduce i costi di manutenzione per l'intera durata utile della pompa di calore. Inoltre, i livelli sonori raggiunti in condizioni di carico parziale sono particolarmente bassi. Oltre a funzionare in modo efficiente e silenzioso, come standard la gamma AquaSnap® con Greenspeed® intelligence funziona a temperature che vanno da -25°C a +50°C.
Prestazioni eccezionali
- Ventilatori EC a velocità variabile e pompe a velocità variabile opzionali
- Efficienza energetica superiore fino al 15% rispetto alla gamma precedente con un'impronta a pavimento simile
- Completamente conforme agli attuali regolamenti Ecodesign
Installazione semplice e rapida
- Design compatto
- Modulo idraulico integrato (opzione)
- Pompa dell'acqua singola ad alta pressione
- Pompe a velocità variabile integrate con regolazione automatica della portata d'acqua nominale mediante una regolazione elettronica sul display dell'utente
- Il filtro acqua protegge la pompa dell'acqua dai detriti circolanti
- Sensori di pressione per la visualizzazione numerica diretta della portata d'acqua e delle pressioni dell'acqua
- Coibentazione termica e protezione antigelo fino a -25°C mediante riscaldatore
- Vaso di espansione a membrana da 8 litri
Funzionamento molto conveniente
- Elevata efficienza energetica stagionale
- Compressori scroll dotati di motore con inverter ad elevata efficienza
- Valvola di espansione elettronica
- Batterie con trasferimento di energia ad elevata efficienza e ventilatori a velocità variabile Greenspeed® (EC)
- Scambiatori di calore a piastre saldobrasati a bassa perdita di carico
- Specifiche funzioni di regolazione volte a ridurre l'utilizzo di energia durante i periodi occupati e non occupati
- Orologio interno: Accende/spegne la pompa di calore e controlla il funzionamento ad un secondo setpoint
- Ritaratura automatica del setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna o alla temperatura dell'aria ambiente (accessorio)
- Gestione flottante dell'alta pressione (HP)
- Limitazione della richiesta di potenza
Basso livello sonoro di serie
- Condensatore con ventilatori a velocità variabile Greenspeed®, compressore con involucro isolato per un funzionamento più silenzioso
- Caratteristiche o funzioni di regolazione specifiche volte a ridurre il livello sonoro durante i periodi notturni o non occupati
Costi di installazione ridotti
- Concezione modulare e differenti configurazioni elettriche e idrauliche, per la massima semplicità di integrazione negli edifici ristrutturati
- Pompa a velocità variabile Greenspeed® opzionale con modulo idronico (opzione consigliata da Carrier)
Ecosostenibile
- Refrigerante R-290 con un GWP inferiore del 99,7% rispetto a quello della versione precedente con R-407C e un'eccezionale efficienza energetica
- È possibile ridurre fino a un massimo di due terzi il consumo di energia relativo al pompaggio mediante le pompe a velocità variabile Greenspeed®
- Circuiti refrigeranti sigillati
Progettata per supportare la sostituzione delle caldaie
- La progettazione è avvenuta tenendo a mente le dimensioni compatte, così da consentire l'installazione delle unità in spazi nei quali non era prevista l'installazione di pompe di calore in sostituzione delle vecchie caldaie, a garanzia di ingombri minimi
- Produzione di acqua calda fino a 75°C massimi e a 70°C con una temperatura dell'aria esterna fino a -10°C
- Gestione di serie di caldaie e riscaldatori esterni, per una perfetta integrazione con gli impianti esistenti
- Gestione dell'acqua calda sanitaria (ACS) (standard), con alimentazione di una valvola a 3 vie (accessorio)
- Gestione integrata della prevenzione della legionella, per garantire la conformità in tema di salute e sicurezza
- Gestione del riscaldamento: fino a due zone di riscaldamento
Regolazione SmartVu™
- Interfaccia utente SmartVu™ da 7 pollici
- Modalità notturna (limitazione della rumorosità)
- Semplice tecnologia di comunicazione ad alta velocità su Ethernet (IP) per il collegamento a un sistema di gestione centralizzato dell'edificio mediante protocollo ModBus o Bacnet
- Programmazione per il rilevamento delle perdite di refrigerante (ai sensi delle norme locali)
Gestione dell'impianto di riscaldamento
- Gestione di caldaie
- Gestione di riscaldatori esterni
- Gestione dell'acqua calda sanitaria (ACS)
- Ciclo di prevenzione della legionella
- 2 zone di riscaldamento indipendenti
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da internet
- Opzioni multiple per il comando, il monitoraggio e la diagnostica da remoto
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione di un doppio setpoint
- Sicurezza utente
- Indicazione del funzionamento
- Segnalazione di avviso
- Segnalazione di allarmi
- Richiesta di ACS
- Modalità notturna
SG Ready
- Etichetta standardizzata e sicura per l'integrazione in reti elettriche intelligenti
- Protezione contro la corrosione, batterie tradizionali
- Funzionamento Lead / Lag (fino a 4 unità)
- Pompa singola VSD ad alta pressione (velocità variabile)
- Rilevatore di perdite di refrigerante
- Classe EMC. C1, come da EN 61800-3
- Contatore di energia elettrica
- Modulo serbatoio inerziale acqua con o senza riscaldatori elettrici
- Supporti antivibranti
- Flessibili di raccordo dello scambiatore di calore
- Sensore di temperatura esterna
- System Management Sequencer (SMS) a 4 unità
- System Management Module (SMM)
- Valvola ACS a 3 vie
- Sensore ACS
- Sensore di temperatura dell'aria esterna
- Collegamento elettrico remoto
Presentiamo la nostra nuova pompa di calore con refrigerante R-290, in grado di fornire un riscaldamento ad alta efficienza da 40 a 560 kW, fino a 75°C (temperatura dell'aria esterna fino a -7°C).
Progettata per la sostenibilità e realizzata per offrire elevate prestazioni, sarà in grado di ridurre la tua impronta di carbonio massimizzando il comfort.
Compi insieme a noi un passo significativo verso la decarbonizzazione.