AquaSnap® - Pompa di calore alimentata ad acqua
61WG
Refrigerante: R-410A
Compressore: scroll, velocità fissa
Potenza termica nominale: 30-230 kW
Le unità 61WG sono le nuove pompe di calore di Carrier concepite per applicazioni commerciali (uffici, piccole strutture alberghiere, impianti ricreativi), residenziali e industriali. Tutte le unità offrono una combinazione unica di alta efficienza e funzionalità, il tutto in una struttura eccezionalmente compatta.
- 61WG ottimizzato per il riscaldamento
- Design compatto
- Approccio plug-and-play
- Alta efficienza
Descrizione generale
- Ingombro ridotto
- Compressori scroll e refrigerante R-410A
- Pompa a portata variabile
- Opzione a bassa rumorosità (-3 dB(A))
- Impilaggio di due unità per una maggiore potenza (fino alla taglia 090)
- Diversi protocolli di comunicazione disponibili: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Connessione idraulica sulla parte superiore o posteriore
Unità ottimizzata per il riscaldamento
- Temperatura elevata, fino a +65 °C
- Temperatura dell'evaporatore fino a -5 °C
- Controllo della valvola deviatrice a tre vie per esigenze di acqua calda sanitaria e riscaldamento
- Approccio del sistema - Heating System Manager ottimizza l'efficienza globale degli impianti complessi, all'interno dei quali le unità 61WG vengono combinate con una fonte di riscaldamento ausiliaria per gestire il riscaldamento di ambienti divisi in zone e la produzione di acqua calda sanitaria
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento, in edifici sia nuovi che ristrutturati, questa unità consente la produzione di acqua calda sanitaria (con un setpoint di temperatura dedicato)
Adattabilità e installazione semplificata
- Queste unità possono essere dotate di diversi moduli idraulici opzionali, sia lato evaporatore che lato condensatore, con diversi livelli di pressione disponibile o pompe a velocità fissa o variabile
- Reversibilità riscaldamento lato acqua
Gamma di prodotti compatti ad alte prestazioni
- Ingombro ridotto, ideale per edifici ristrutturati perché consente la collocazione in locali tecnici molto angusti
- Uno SCOP elevato soddisfa anche gli standard più severi, con una temperatura dell'acqua in uscita fino a 65 °C, senza sistemi supplementari
- Le pompe a portata variabile riducono il consumo energetico dell'impianto
- Bassi livelli di rumorosità che ne consentono l'installazione in qualsiasi tipo di edificio
- Gamma dotata di compressore scroll con R410A di ultima generazione, ottimizzato per le condizioni operative tipiche delle unità alimentate ad acqua
SmartVu™ controllo
- Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
- Con modulo idronico: visualizzazione della pressione dell'acqua e calcolo della portata d'acqua
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
- Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
- Accesso a numerosi parametri
- Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato in base alle esigenze del cliente
- Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Controllo remoto facile e veloce
- Funzione di manutenzione (standard)
- Promemoria relativo alla manutenzione obbligatoria - Controllo tenuta F-GAS
- Promemoria configurabile di manutenzione periodica
- Archiviazione dati dell'utente, schemi elettrici e ricambi.

Controllo avanzato
- Gestione ottimizzata dell'energia
- Un algoritmo autoadattativo brevettato ottimizza la pressione di condensazione a carico parziale, per ridurre il carico del compressore e garantire che l'evaporatore venga perfettamente rifornito di refrigerante liquido
- Reset dei setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna o alla temperatura dell'acqua di ritorno
- Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo
- Due programmazioni orarie indipendenti
- Avvio/arresto dell'unità
- Funzionamento in base a un secondo setpoint dell'acqua del refrigeratore
- Protezione totale dell'unità
- L'algoritmo autoadattativo brevettato controlla il funzionamento del compressore e si adatta permanentemente alle caratteristiche del sistema
- Il controller analizza costantemente i valori di pressione e temperatura lato aspirazione e lato mandata del compressore
- Controllo remoto
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Limitazione della domanda
- Segnalazione di funzionamento
- Segnalazione allarmi
- Gestione remota
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
Opzioni
- Basso livello sonoro
- Bassissimo livello sonoro
- Modulo idronico con scelta della pompa
- Serbatoio di espansione
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Funzionamento Lead/lag
- Sezionatore principale senza fusibile
- Avviatore progressivo
- Conformità alle normative russe
- Kit di collegamento scambiatori saldati
- Unità adatta al funzionamento impilato
- Raccordo dell'acqua in alto
Accessori
- Heating System Manager tipo A: controlla un singolo tipo di generatore di calore con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo B: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo C: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con una rete di teleriscaldamento come fonte ausiliaria
Descrizione generale
- Ingombro ridotto
- Compressori scroll e refrigerante R-410A
- Pompa a portata variabile
- Opzione a bassa rumorosità (-3 dB(A))
- Impilaggio di due unità per una maggiore potenza (fino alla taglia 090)
- Diversi protocolli di comunicazione disponibili: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Connessione idraulica sulla parte superiore o posteriore
Unità ottimizzata per il riscaldamento
- Temperatura elevata, fino a +65 °C
- Temperatura dell'evaporatore fino a -5 °C
- Controllo della valvola deviatrice a tre vie per esigenze di acqua calda sanitaria e riscaldamento
- Approccio del sistema - Heating System Manager ottimizza l'efficienza globale degli impianti complessi, all'interno dei quali le unità 61WG vengono combinate con una fonte di riscaldamento ausiliaria per gestire il riscaldamento di ambienti divisi in zone e la produzione di acqua calda sanitaria
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento, in edifici sia nuovi che ristrutturati, questa unità consente la produzione di acqua calda sanitaria (con un setpoint di temperatura dedicato)
Adattabilità e installazione semplificata
- Queste unità possono essere dotate di diversi moduli idraulici opzionali, sia lato evaporatore che lato condensatore, con diversi livelli di pressione disponibile o pompe a velocità fissa o variabile
- Reversibilità riscaldamento lato acqua
Gamma di prodotti compatti ad alte prestazioni
- Ingombro ridotto, ideale per edifici ristrutturati perché consente la collocazione in locali tecnici molto angusti
- Uno SCOP elevato soddisfa anche gli standard più severi, con una temperatura dell'acqua in uscita fino a 65 °C, senza sistemi supplementari
- Le pompe a portata variabile riducono il consumo energetico dell'impianto
- Bassi livelli di rumorosità che ne consentono l'installazione in qualsiasi tipo di edificio
- Gamma dotata di compressore scroll con R410A di ultima generazione, ottimizzato per le condizioni operative tipiche delle unità alimentate ad acqua
SmartVu™ controllo
- Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
- Con modulo idronico: visualizzazione della pressione dell'acqua e calcolo della portata d'acqua
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
- Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
- Accesso a numerosi parametri
- Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato in base alle esigenze del cliente
- Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Controllo remoto facile e veloce
- Funzione di manutenzione (standard)
- Promemoria relativo alla manutenzione obbligatoria - Controllo tenuta F-GAS
- Promemoria configurabile di manutenzione periodica
- Archiviazione dati dell'utente, schemi elettrici e ricambi.

Controllo avanzato
- Gestione ottimizzata dell'energia
- Un algoritmo autoadattativo brevettato ottimizza la pressione di condensazione a carico parziale, per ridurre il carico del compressore e garantire che l'evaporatore venga perfettamente rifornito di refrigerante liquido
- Reset dei setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna o alla temperatura dell'acqua di ritorno
- Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo
- Due programmazioni orarie indipendenti
- Avvio/arresto dell'unità
- Funzionamento in base a un secondo setpoint dell'acqua del refrigeratore
- Protezione totale dell'unità
- L'algoritmo autoadattativo brevettato controlla il funzionamento del compressore e si adatta permanentemente alle caratteristiche del sistema
- Il controller analizza costantemente i valori di pressione e temperatura lato aspirazione e lato mandata del compressore
- Controllo remoto
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Limitazione della domanda
- Segnalazione di funzionamento
- Segnalazione allarmi
- Gestione remota
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
Opzioni
- Basso livello sonoro
- Bassissimo livello sonoro
- Modulo idronico con scelta della pompa
- Serbatoio di espansione
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Funzionamento Lead/lag
- Sezionatore principale senza fusibile
- Avviatore progressivo
- Conformità alle normative russe
- Kit di collegamento scambiatori saldati
- Unità adatta al funzionamento impilato
- Raccordo dell'acqua in alto
Accessori
- Heating System Manager tipo A: controlla un singolo tipo di generatore di calore con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo B: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo C: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con una rete di teleriscaldamento come fonte ausiliaria