AquaForce® - Pompa di calore alimentata ad acqua ad alta temperatura con refrigerante HFO R-1234ze
61XWHZE
Refrigerante: R-1234ze
Compressore: a vite, a velocità fissa
Potenza termica nominale: 200-2.500 kW
Le pompe di calore ad acqua AQUAFORCE PUREtec 61XWHZE rappresentano la soluzione ottimale per le applicazioni di riscaldamento industriale e commerciale, per le quali gli utenti finali, i consulenti e i titolari di edifici richiedono prestazioni ottimali, temperature dell'acqua calda molto elevate, rispetto dell'ambiente e massima affidabilità.
- Soluzione di riscaldamento da fonti rinnovabili, per la produzione di acqua calda fino a una temperatura di 85°C
- Applicazioni multiple: teleriscaldamento, riscaldamento di ambienti, riscaldamento di processo
- Numerose fonti di energia rinnovabili: calore residuo proveniente da data center, industria, acque grigie o fonti geotermiche
Disponibile in tre versioni:
- 61XWHLZE per fonti di calore a bassa temperatura
- 61XWH-ZE per fonti di calore a media temperatura
- 61XWHHZE per fonti di calore ad alta temperatura
Soluzione di riscaldamento da fonti rinnovabili
- La soluzione perfetta per gli impianti di teleriscaldamento
- Possibilità di combinare diverse pompe di calore 61XWHZE per raggiungere la massima efficienza e capacità più elevate
- Idonea a ottenere incentivi finanziari in molti paesi
- La soluzione perfetta per le città intelligenti
- La soluzione perfetta per il riscaldamento di processi e strutture industriali
Basso consumo energetico
- Fonte di energia rinnovabile, in modo da rispettare gli obiettivi fissati nell'UE per il 2020 (27% di energia rinnovabile)
- Nessuna necessità di una rete di distribuzione di gas
- La tecnologia basata su pompe di calore è più efficiente e sostenibile rispetto a qualunque altro sistema di combustione che impieghi combustibili fossili
- Elevato coefficiente di prestazione (COP pari a 6 o più elevato), con un impatto in termini di carbonio molto ridotto rispetto alle caldaie tradizionali
- L'elevata efficienza energetica è dovuta a un compressore a vite con doppio rotore di Carrier, dotato di motore ad alta efficienza e valvola di parzializzazione che consente di far coincidere in modo preciso la capacità di riscaldamento con il carico
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo di espansione elettronico che consente un migliore utilizzo della superficie di scambio del calore dell'evaporatore
- Sistema economizzatore
Basso livello sonoro
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
- Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
- Attenuazione specifica disponibile su richiesta
Installazione semplice e veloce
- Sono sufficienti un collegamento elettrico e una fonte d'acqua
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idraulici semplificati
- Messa in funzione rapida
Tutela ambientale
- Soluzione refrigerante di lunga durata PUREtec™ R-1234ze
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Alta affidabilità e facile manutenzione
- Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
- I componenti principali sono stati selezionati e collaudati insieme al refrigerante R-1234ze in modo da ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite di tipo industriale con cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
- Uno o due circuiti refrigeranti indipendenti, il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo
- Flussostato elettronico senza organi meccanici in movimento. Regolazione automatica in base alla taglia del refrigeratore e al tipo di fluido
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Design sicuro Carrier
- Guarnizioni del compressore compatibili con HFO-1234ze, collaudate e approvate
- Valvole di scarico riprogettate per il funzionamento con HFO-1234ze e a temperature elevate
- Quadro elettrico specifico a tenuta stagna migliorata e con soffiante integrata, in modo da mantenere una pressione dell'aria positiva ed evitare qualsiasi rischio di ignizione
- Nuovi algoritmi di controllo
06T - Compressore a vite, doppio rotore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
- Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
Sistema di controllo TouchPilot
- Intuitiva interfaccia a colori da 5"
- Accesso diretto ai disegni tecnici dell'unità e ai principali documenti di manutenzione
- Schermate con informazioni chiare e concise nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
- Accesso semplificato alla scatola del controller grazie al touchscreen montato su di un supporto inclinato, per assicurare la massima leggibilità in qualsiasi condizione d'illuminazione
- Operazioni sicure di configurazione e uso dell'unità: la protezione tramite password garantisce che le persone non autorizzate non possano modificare alcun parametro avanzato
- Funzioni semplici e "intelligenti" utilizzano i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio costante di tutti i parametri dell'apparecchiatura per ottimizzare il funzionamento dell'unità
- Energy Management
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Controllo remoto facile e veloce
- Gateway di comunicazione opzionali
- L'unità è dotata di una porta seriale RS485 che consente numerose operazioni di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Comandi/visualizzazioni:
- Controllo delle pompe del condensatore
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Impostazione dei limiti di domanda
- Segnalazione del funzionamento
- Visualizzazione allarmi
Gestione remota (opzione Energy Management)
- Temperatura ambiente
- Reset dei setpoint
- Limite di domanda, consente la limitazione della potenza massima della pompa di calore
- Limiti di domanda 1 e 2: la chiusura di questi contatti limita la potenza massima della pompa di calore o la corrente a due valori predefiniti
- Sicurezza utente
- Override della programmazione oraria
- Fuori servizio
- Capacità della pompa di calore
- Segnalazione avvisi
- Avvio a stella / triangolo
- Funzionamento Lead/lag
- Punto di connessione all'alimentazione singolo
- No sezionatore
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Modulo Energy Management
- Interfaccia utente da 7"
- Conformità alle normative svizzere
- Basso livello sonoro
- Kit di collegamento evaporatore saldati
Disponibile in tre versioni:
- 61XWHLZE per fonti di calore a bassa temperatura
- 61XWH-ZE per fonti di calore a media temperatura
- 61XWHHZE per fonti di calore ad alta temperatura
Soluzione di riscaldamento da fonti rinnovabili
- La soluzione perfetta per gli impianti di teleriscaldamento
- Possibilità di combinare diverse pompe di calore 61XWHZE per raggiungere la massima efficienza e capacità più elevate
- Idonea a ottenere incentivi finanziari in molti paesi
- La soluzione perfetta per le città intelligenti
- La soluzione perfetta per il riscaldamento di processi e strutture industriali
Basso consumo energetico
- Fonte di energia rinnovabile, in modo da rispettare gli obiettivi fissati nell'UE per il 2020 (27% di energia rinnovabile)
- Nessuna necessità di una rete di distribuzione di gas
- La tecnologia basata su pompe di calore è più efficiente e sostenibile rispetto a qualunque altro sistema di combustione che impieghi combustibili fossili
- Elevato coefficiente di prestazione (COP pari a 6 o più elevato), con un impatto in termini di carbonio molto ridotto rispetto alle caldaie tradizionali
- L'elevata efficienza energetica è dovuta a un compressore a vite con doppio rotore di Carrier, dotato di motore ad alta efficienza e valvola di parzializzazione che consente di far coincidere in modo preciso la capacità di riscaldamento con il carico
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo di espansione elettronico che consente un migliore utilizzo della superficie di scambio del calore dell'evaporatore
- Sistema economizzatore
Basso livello sonoro
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
- Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
- Attenuazione specifica disponibile su richiesta
Installazione semplice e veloce
- Sono sufficienti un collegamento elettrico e una fonte d'acqua
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idraulici semplificati
- Messa in funzione rapida
Tutela ambientale
- Soluzione refrigerante di lunga durata PUREtec™ R-1234ze
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Alta affidabilità e facile manutenzione
- Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
- I componenti principali sono stati selezionati e collaudati insieme al refrigerante R-1234ze in modo da ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite di tipo industriale con cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
- Uno o due circuiti refrigeranti indipendenti, il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo
- Flussostato elettronico senza organi meccanici in movimento. Regolazione automatica in base alla taglia del refrigeratore e al tipo di fluido
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Design sicuro Carrier
- Guarnizioni del compressore compatibili con HFO-1234ze, collaudate e approvate
- Valvole di scarico riprogettate per il funzionamento con HFO-1234ze e a temperature elevate
- Quadro elettrico specifico a tenuta stagna migliorata e con soffiante integrata, in modo da mantenere una pressione dell'aria positiva ed evitare qualsiasi rischio di ignizione
- Nuovi algoritmi di controllo
06T - Compressore a vite, doppio rotore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
- Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
Sistema di controllo TouchPilot
- Intuitiva interfaccia a colori da 5"
- Accesso diretto ai disegni tecnici dell'unità e ai principali documenti di manutenzione
- Schermate con informazioni chiare e concise nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
- Accesso semplificato alla scatola del controller grazie al touchscreen montato su di un supporto inclinato, per assicurare la massima leggibilità in qualsiasi condizione d'illuminazione
- Operazioni sicure di configurazione e uso dell'unità: la protezione tramite password garantisce che le persone non autorizzate non possano modificare alcun parametro avanzato
- Funzioni semplici e "intelligenti" utilizzano i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio costante di tutti i parametri dell'apparecchiatura per ottimizzare il funzionamento dell'unità
- Energy Management
Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Controllo remoto facile e veloce
- Gateway di comunicazione opzionali
- L'unità è dotata di una porta seriale RS485 che consente numerose operazioni di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Comandi/visualizzazioni:
- Controllo delle pompe del condensatore
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Impostazione dei limiti di domanda
- Segnalazione del funzionamento
- Visualizzazione allarmi
Gestione remota (opzione Energy Management)
- Temperatura ambiente
- Reset dei setpoint
- Limite di domanda, consente la limitazione della potenza massima della pompa di calore
- Limiti di domanda 1 e 2: la chiusura di questi contatti limita la potenza massima della pompa di calore o la corrente a due valori predefiniti
- Sicurezza utente
- Override della programmazione oraria
- Fuori servizio
- Capacità della pompa di calore
- Segnalazione avvisi
- Avvio a stella / triangolo
- Funzionamento Lead/lag
- Punto di connessione all'alimentazione singolo
- No sezionatore
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Modulo Energy Management
- Interfaccia utente da 7"
- Conformità alle normative svizzere
- Basso livello sonoro
- Kit di collegamento evaporatore saldati
61XWHZE con
refrigerante Puretec™
refrigerante Puretec™
Carrier ha trovato il punto di incontro tra efficienza e sostenibilità ambientale con la gamma PUREtec™che, oltre a proteggere l'ozonosfera, avrà un impatto molto basso sul riscaldamento globale.
61XWHZE, nel cuore della città intelligente
La gamma AquaForce PUREtec 61XWHZE è una nuova generazione di pompe di calore ad alta temperatura che utilizzano il refrigerante HFO R-1234ze a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) e forniscono acqua calda fino a 85°C.
Le pompe di calore AquaForce 61XWHZE possono valorizzare sia le fonti di calore naturale che di scarto e offrire soluzioni di energia sostenibile per molteplici applicazioni di riscaldamento. Utilizzando fonti di energia rinnovabile derivante da aria, acqua e suolo, le pompe di calore AquaForce 61XWHZE offrono alle città intelligenti una soluzione di alimentazione di energia molto più sostenibile.