Canalizzato ad alta prevalenza 0 - 250 Pa
40VD*H-7S
Tipo: canalizzato
Tipo di motore: DC
Capacità: 2,2 - 28 kW
- Altezza ridotta, pari a 280 mm
- Tubo della batteria in rame da 6,35 mm, per garantire una distribuzione del refrigerante più precisa ed efficiente
- Ruota del ventilatore realizzata in materiali compositi ad altissime prestazioni e caratterizzata da una bassa resistenza fluidodinamica
- Il PSE può essere modificato in base alle necessità, in modo da ridurre al minimo la rumorosità
- Design a fibbia del quadro elettrico di facile installazione, e concezione del ventilatore con motore estraibile
- Pompa di scarico integrata
Design snello, leggero e compatto
- Altezza uniforme di 280 mm
- Con prevalenza della pompa di 600 mm
- Il tubo di scambio del calore da 6:35mm garantisce una distribuzione del refrigerante più precisa e un rendimento più elevato
- Girante della ventola realizzata in leggero materiale composito, con elevate prestazioni e una bassa resistenza all'aria
- Filtro lavabile incluso
- Possibilità di selezionare più velocità dell'aria
- Design compatto e ultrasottile
- Pressione statica regolabile
- Flessibilità di scelta in base all'impianto vero e proprio
- Pompa di drenaggio
Design snello, leggero e compatto
- Altezza uniforme di 280 mm
- Con prevalenza della pompa di 600 mm
- Il tubo di scambio del calore da 6:35mm garantisce una distribuzione del refrigerante più precisa e un rendimento più elevato
- Girante della ventola realizzata in leggero materiale composito, con elevate prestazioni e una bassa resistenza all'aria
- Filtro lavabile incluso
- Possibilità di selezionare più velocità dell'aria
- Design compatto e ultrasottile
- Pressione statica regolabile
- Flessibilità di scelta in base all'impianto vero e proprio
- Pompa di drenaggio
Gamma VRF XCT7: Gamma unità interne per qualsiasi tipologia di installazione
Carrier dispone di un'ampia gamma di unità interne VRF silenziose e di design. 4 modelli cassette, 3 modelli canalizzati, 4 modelli Hi Wall e Console, per scegliere la giusta unità in ogni occasione.