Batterie a microcanali NOVATION®
Nel 2006, Carrier è stata la prima azienda a introdurre la tecnologia a microcanali (MCHE) per il condizionamento dell'aria nel settore commerciale. Gli scambiatori di calore MCHE sono realizzati interamente in alluminio. A partire dal 2011, è stata introdotta una nuova generazione di microcanali: NOVATION®.
- Maggior resistenza alla corrosione, grazie alla costruzione monoblocco
- Maggior resistenza meccanica
- Migliore affidabilità dell'assemblaggio, una sola brasatura automatizzata rispetto alle batterie convenzionali
- Tecnologia collaudata
- Facilità di pulizia
- Riduzione fino al 50% della carica di refrigerante rispetto alle batterie tradizionali Cu/Al
- Migliori prestazioni termiche rispetto alle batterie Cu/Al
- Peso leggero che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 durante il trasporto
- Più sottili, per ridurre le perdite di pressione dell'aria del 50% e il consumo di energia del ventilatore
- Riduzione delle incrostazioni che favorisce il mantenimento delle prestazioni dell'unità nel tempo
Rivestimento standard
Le batterie standard degli MCHE sono adatte a qualsiasi ambiente non corrosivo.
Rivestimento Enviro-Shield®
Enviro-Shield® è un rivestimento di conversione in nanoscala che riveste uniformemente l'intera superficie della batteria. Il Carrier Coil Treatment viene applicato per immersione (non a spruzzo o con verniciatura) e assicura una copertura di protezione affidabile e completa. Con la protezione Enviro-Shield, la resistenza alla corrosione della batteria MCHE raddoppia senza alcun effetto sulle prestazioni di scambio termico.
Rivestimento Super Enviro-Shield®
Le batterie con Super Enviro-Shield® hanno un rivestimento epossidico estremamente resistente e flessibile, applicato uniformemente su tutte le superfici della batteria, per un completo isolamento dall'ambiente contaminato.
Il rivestimento Super Enviro-Shield® assicura una protezione superiore negli ambienti estremamente corrosivi.