Light Commercial
Carrier ha sviluppato soluzioni compatte di riscaldamento, raffreddamento e trattamento dell'aria, per offrire livelli ottimali di comfort e qualità dell'aria interna alle piccole superfici.
Vantaggi principali
Qualità dell'aria interna
Le soluzioni Carrier possono aiutare a garantire e mantenere un microclima controllato, a regolare i livelli di temperatura e umidità, nonché a garantire una qualità dell'aria interna ottimale.
Ampia gamma di pompe del calore
Carrier ha introdotto una serie di pompe del calore specifiche e progettate per le applicazioni di riscaldamento. Offrono un'efficienza energetica superiore durante le operazioni di raffreddamento e riscaldamento, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche esterne: con una temperatura dell'aria esterna da -20 a 46 °C.
Soluzioni plug-and-play compatte
Grazie al cablaggio di serie completo, alla facilità di gestione, alle opzioni installate in fabbrica e all'interfaccia intuitiva, la configurazione di AquaSnap 30RVQ risulta semplice e veloce. La dimensione compatta consente un'integrazione semplice per uffici e negozi di piccole dimensioni.
Controllo avanzato
Il sistema di controllo NHC di nuova generazione soddisfa perfettamente il fabbisogno termico degli edifici commerciali, assicurando allo stesso tempo l'ottimizzazione dell'efficienza energetica. NHC integra la configurazione master-slave di fino a 4 unità, con collegamento JBUS.