Carrier® en Barrisol® geavanceerde HVAC- plafondoplossingen
Carrier® en Barrisol® geavanceerde HVAC- plafondoplossingen
Photo: Architect KHR Arkitekter A/S. © Barrisol

De Carrier en Barrisol geavanceerde HVAC- plafondoplossingen zijn uitstekende voorzieningen voor comfort, welzijn en esthetiek. Carrier en Barrisol oplossingen, die zijn gebaseerd op de beproefde HVAC-ervaring van Carrier, leveren een unieke combinatie van een verbeterde binnenluchtkwaliteit voor een brede keur aan gebouwconfiguraties: kantoren, restaurants, hotels, sportcentra, industrie, gezondheidssector enz.

Carrier en Barrisol HVAC- plafondoplossingen zijn een combinatie van spanplafonds en aircosystemen. In deze oplossingen zijn de technische onderdelen onzichtbaar dankzij het plafond. Zij zorgen voor een constante gelijkmatige temperatuur zonder tocht en met een hoogwaardig akoestisch comfort.
Binnenluchtkwaliteit: Barrisol Clim® met Carrier® producten voor een Klasse A+ binnenluchtkwaliteit, luchtverversing met hoog rendement en oplossingen die kunnen worden uitgebreid met UV-lampen voor de Barrisol Pure Clim® met Carrier producten.

Andere combinaties van Carrier en Barrisol bestaan uit modulaire plafondunits die de airco, het licht en het akoestisch comfort in de ruimte regelen.
De Barrisol Cloud Clim® met Carrier® producten past de luchtverspreiding automatisch aan de ingeblazen luchttemperatuur aan. De ventilatorconvector kan worden ingebouwd in een decoratief platform voorzien van luchtuitlaten aan de zijkant.
en Barrisol® HVAC- plafondoplossingen"
Luchtbehandelingskasten
Gekanaliseerde hydronische ventilatorconvectoren
De beschikbaarheid van producten kan verschillen per land

- A+ klasse voor binnenluchtkwaliteit
- Luchtverversing met hoog rendement
- Het systeem kan worden uitgebreid met UV-lampen.

- Hoog akoestisch comfort
- Constante en gelijkmatige temperatuur
- Geen tocht

- Hoog akoestisch comfort
- Constante en gelijkmatige temperatuur
- Geen tocht

- 100 % recycleerbare membranen en profielen.
- Ecologisch verantwoorde en duurzame fabricageprocessen
- Membranen van biologische herkomst

- Alle technische onderdelen worden verborgen door het plafond.
- Het systeem is 100 % aanpasbaar, inclusief verlichting, opdruk, akoestische prestaties.
FAQs
Carrier® en Barrisol® HVAC- plafondoplossingen worden ontworpen voor thermisch comfort en binnen luchtkwaliteit in alle soorten vertrekken.
Het verspreiden van warme of koude lucht komt tot stand door warmtespreiding via het Barrisol® membraan en door het inblazen van lucht langs de wanden van het vertrek.
De combinatie van warmte spijt één en het inblazen van lucht genereert een natuurlijke zeer langzaam circulerende beweging van de lucht in het vertrek.
Het systeem garandeert een perfecte menging van lucht en een gelijkmatige temperatuur in het hele vertrek zonder enig spoor van tocht.
Carrier® en Barrisol® HVAC-plafondoplossingen zijn geschikt voor alle soorten toepassingen: hotelresorts, gezondheidsinstellingen, kantoorgebouwen, winkels en kleinhandelbedrijven maar ook voor woningen, sport- of recreatiezalen. Zij voorzien in de behoeften en beperkingen van zowel nieuwe gebouwen als verbouwingsprojecten.
Elke Carrier® en Barrisol® HVAC-plafondoplossing wordt specifiek ontworpen voor elk afzonderlijk project. Er wordt een specifieke technische ontwerpstudie uitgevoerd om te bepalen welk vermogen en debiet vereist zijn afhankelijk van de indeling van de ruimte.
De eerste contactpersoon voor een verzoek om Carrier® en Barrisol® HVAC-plafondoplossingen is de gebruikelijke Carrier® contactpersoon voor verkoop en service.
Complete Carrier® en Barrisol® HVAC-plafondoplossingen hebben een garantie van 2 jaar op onderdelen en worden afgewerkt met een enkel Carrier® contact.
Carrier® en Barrisol® HVAC-plafondoplossingen zorgen voor een zeer hoog thermisch comfort dankzij hun werkwijze gebaseerd op een combinatie van de thermische capaciteiten van spanplafonds en de voordelen van de Carrier® ventilatorconvector.
Deze oplossing is ingedeeld in klasse A voor koeling en verwarming volgens ISO 7730.
Dankzij de zeer lage luchtsnelheden van de oplossing* en de gegarandeerde volledige luchtverversing van het totale volume is men verzekerd van een uitstekende binnenluchtkwaliteit
Voor een meer geavanceerde luchtbehandeling kunnen de Carrier® producten voorzien van Barrisol Clim® worden uitgerust met een luchtontsmettingsapparaat met UV-straling en worden in dat geval Carrier® producten voorzien van Pure Barrisol Clim® genoemd.
*Carrier® en Barrisol® HVAC-plafondoplossingen werken op een luchtstroomsnelheid van 0,05m/s voor Carrier® producten voorzien van Barrisol Clim® en van 0,11 m/s voor Carrier® producten voorzien van Barrisol Cloud Clim®.
Video's



Carrier® en Barrisol® geavanceerde HVAC- plafondoplossingen zijn een onderdeel van het Carrier programma voor gezonde gebouwen.
Alle andere hierin vermelde handelsmerken zijn gedeponeerd handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.