NOVATION® Microchannel-batterijen

In 2006 was Carrier het eerste bedrijf dat microkanaaltechnologie (MCHE) introduceerde in de bedrijfstak voor commerciële airconditioning. MCHE-warmtewisselaars zijn geheel uit aluminium vervaardigd. Sinds 2011 is er een nieuwe generatie microkanalen beschikbaar: NOVATION® Microchannel.
- Superieure corrosieweerstand door constructie uit één stuk
- Superieure mechanische weerstand
- Betrouwbaardere constructie; slechts één geautomatiseerde soldeernaad vergeleken met conventionele batterijen
- Bewezen technologie
- Eenvoudig te reinigen

- Tot 50% minder koudemiddelvulling dan traditionele Cu/Al-batterijen
- Betere thermische prestaties dan Cu/Al-batterijen
- Licht van gewicht, zodat milieubelasting door CO2 tijdens transport wordt gereduceerd
- Dunner, zodat luchtdrukverliezen met 50% worden gereduceerd en het energieverbruik van de ventilator afneemt
- Door gereduceerde vervuiling blijft de unit langer goed presteren
Standaardcoating
Standaard MCHE-coatings zijn geschikt voor niet-corrosieve omgevingen.
Enviro-Shield®-coating
Enviro-Shield®-coating is een conversiecoating op nanoschaal, die het gehele oppervlak van de batterij gelijkmatig bedekt. Carrier behandelt batterijen door ze onder te dompelen (niet spuiten of vernissen) wat een betrouwbare en complete beschermende dekking geeft. Met Enviro-Shield®-coating heeft de MCHE-batterij een twee keer zo grote corrosiebestendigheid zonder enig nadelig effect op de thermische uitwisseling.

Super Enviro-Shield®-coating
De MCHE-batterijen met Super Enviro-Shield® hebben een extreem duurzame en flexibele epoxycoating die gelijkmatig is aangebracht op het gehele oppervlak van de batterij voor een complete afsluiting van de verontreinigde omgeving.
De Super Enviro-Shield®-coating biedt superieure bescherming tegen extreem corrosieve omgevingen.