Puretec™-koudemiddelen
De beste oplossing voor het milieu.
De uitdaging in de vorm van de F-gassenverordening van de Europese Unie betekent dat de gehele bedrijfstak moet overstappen op een nieuwe generatie koudemiddelen, die niet alleen de ozonlaag beschermen maar ook een zeer gering effect hebben op de opwarming van de aarde. Carrier neemt de uitdaging aan en suggereert PUREtec™-koudemiddelen:
- Een reeks koudemiddeloplossingen voor de lange termijn
- Selectie van HFO R-1234ze en R-1233zd voor schroefunits. Het voorziet in een GWP-index (aardopwarmingsvermogen) van minder dan 1 en valt niet onder de F-gassenverordening
- Nul ODP (ozonafbrekend vermogen)
- Energie-efficiëntiewinst tot 5% vergeleken met units met R-134A
Koudemiddel GWP-categorieën
![]() |
||
| Zeer hoog | R-404A | |
| Hoog | R-1334a, R-410A, R-407C, R-452A | |
| Gemiddeld | R32, R32/HFO-mengsels, R-134a/HFO-mengsels | |
| Laag | HFO-mengsels | |
| Zeer laag | HFO-mengsels | |
| Extreem laag | R-744 (CO2), R-717 (NH3), R-290 (Propaan)
HFO's: R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd |
![]() |
Een compleet HFO-assortiment koelmachines en warmtepompen met een verlengd bedrijfsbereik: tot 85 °C
Het uitgebreide onderzoeksprogramma van Carrier PUREtec™-koudemiddelen
Circa 320 koudemiddelen beoordeeld op:
- ODP (ozonafbrekend vermogen)
- GWP (aardopwarmingsvermogen)
- Toxiciteit
- Brandbaarheid
- Prestaties
- Effect van toegepaste kosten
- Effect van technologie
HFO R-1234ze, de beste kandidaat ter vervanging van HFC-R134a voor alle schroefunits:
- Beperkt effect op aardopwarming GWP <1* (gelijk aan natuurlijke stoffen: CO2 GWP=1)
- Valt niet onder het uitfaseringsplan voor F-gassen uit 2014
- Zeer efficiënt: ondersteunt laag primair energieverbruik
- Uitgebreid bedrijfsgebied voorziet in nieuwe toepassingsmogelijkheden
Koppeling van componenten:
- Nieuw koudemiddel met bijbehorend smeermiddel
- Alle componenten van subsystemen van koelmachines, met inbegrip van Carriers eigen technologie: compressors en warmtewisselaars die garant staan voor een correcte en betrouwbare werking
- Uitgebreide bedrijfstests in Carriers laboratorium voor lucht- en watergedreven schroefkoelmachines en -warmtepompen
- Aangemelde instanties spelen een rol in de kwaliteitscertificering van de units
- Speciaal regelingsalgoritme optimaliseert machinewerking
*Gebaseerd op 5e beoordelingsrapport IPCC (GWP 7 conform de beoordeling uit 2010 van de SAP van het Montreal-protocol)