Prestaties | EUROVENT | Goedgekeurd door Eurovent-certificeringen, een Europees referentielabel voor de energieprestaties van airconditioning- en koelingsapparatuur |
Kwaliteitsmanagementsysteem | ISO 9001:2015 | Goedgekeurd door Lloyd's Register |
DESP 2014/68/UE | Goedgekeurd door LRQA | |
Milieumanagementsysteem | ISO 14001:2015 | Goedgekeurd door Lloyd's Register |
Kwaliteitssysteem en per geval | Maritieme toepassing | Goedgekeurd door Lloyds Register, Det Norske Veritas (DNV) en Germanisher Lloyd's (GL) |
Luchtgekoelde en watergekoelde prestaties | AHRI | Goedgekeurd door AHRI, een Amerikaans referentielabel voor de energieprestaties van airconditioning- en koelingsapparatuur |
![carrier-chillers-and-heat-pumps-research-design-center-montluel-1](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,h_400,c_fill,g_center,q_auto,f_auto/v1588170457/carrier/commercial-hvac-europe/buildings/carrier-chillers-and-heat-pumps-research-design-center-montluel-1.jpg)
Centrum van uitmuntendheid in Montluel
Belangrijke activiteiten
![engineer designing 3D chiller](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,ar_2.0,c_lfill,q_auto,f_auto/v1591181378/carrier/commercial-hvac-europe/people/carrier-montluel-engineer-designing-3D-chiller.jpg)
Innovatie als belangrijke speler. Het onderzoeks- en ontwerpcentrum kan de beste technologieën ontwerpen, kiezen en kwalificeren, die zouden voldoen aan de eisen van de markt en aan komende verordeningen. Zoals de meest recente EU-verordeningen inzake ecodesign en koudemiddelen met laag GWP die een nieuwe uitdaging vormen voor de HVAC-sector.
![carrier-montluel-chiller-test](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,ar_2.0,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867218/carrier/commercial-hvac-europe/products/chillers/carrier-montluel-chiller-test.jpg)
Het centrum van uitmuntendheid in Montluel voert prototyping uit voor interne ontwikkelingsteams, en voert tests uit voor interne teams en klanten. Het laboratorium is zeer ontvankelijk voor hun aanvragen en heeft in 2015 al meer dan 140 tests uitgevoerd voor klanten, waarbij het fungeert als een extern laboratorium volgens ISO 17025 en COFRAC-certificering 1-0108.
![carrier-montluel-chiller-test-room](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,ar_2.0,c_lfill,q_auto,f_auto/v1571151948/carrier/commercial-hvac-europe/laboratory/carrier-montluel-chiller-test-room.jpg)
Het centrum van uitmuntendheid in Montluel beschikt over maar liefst 15 afzonderlijke testruimten, en biedt een uitgebreid assortiment proeven en evaluaties.
- Thermische, prestatie-, duurzaamheids- en akoestische tests
- A/C- en W/C-koelmachines en terminalunits
- Omgevingsregeling van -25 °C tot +55 °C bij luchtvochtigheidscondities van 5% tot 95%
- 1.200 meetsensoren
- Testcapaciteit voor watergekoelde unit van maximaal 3.600 kW
- Testcapaciteit voor luchtgekoelde unit van maximaal 1.800 kW
- Totale testcapaciteit van 6 MW
- Mogelijkheid tot bereiken en handhaven van stabiele condities
- Uiterst nauwkeurige methode voor akoestische meting
- Specifieke tests op aanvraag
![carrier-montluel-touch-panel-for-chiller-control](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,ar_2.0,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560866408/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-montluel-touch-panel-for-chiller-control.jpg)
Alle koelmachines hebben een gestandaardiseerde 'webregelaar met ingebouwde display':
- Kleurentouchscreen met webserver verkrijgbaar
- Gecertificeerde BAcnet-stack
- Verkrijgbaar in meerdere talen
- Trendinglogboeken voor 7 dagen
- Rechtstreekse koppelingen naar parameters (pomppictogram, setpointpictogram, circuit)
- Maakt gebruik van pictogrammen in plaats van tekst
- Bewegende gifs voor een beter klantbegrip
- Moderne pictogrammen en grafische diagrammen
- Een globaal overzicht voor de gebruiker
- Interactieve/dynamische schermen
![carrier-montluel-3D-chiller-modeling-graphic](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,ar_2.0,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560865633/carrier/commercial-hvac-europe/graphics/carrier-montluel-3D-chiller-modeling-graphic.jpg)
![carrier-montluel-selection-tools-screen](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,ar_2.0,c_lfill,q_auto,f_auto/v1562167465/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-montluel-selection-tools-screen.jpg)
![carrier-montluel-customization-screen](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,ar_2.0,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560866407/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-montluel-customization-screen.jpg)
Het onderzoeks- en ontwerpcentrum en -laboratorium beschikt over een speciaal maatwerkteam dat is gespecialiseerd in maatoplossingen om te kunnen voldoen aan de koelmachine- en warmtepompbehoeften van individuele klanten. Dit omvat toegepaste techniek op gebieden zoals seismische, nucleaire, maritieme of offshore-toepassingen.