Certificering van Carrier-fabrieken
Al onze Europese fabrieken zijn gecertificeerd volgens ISO® 9001:2015 en ISO® 14001:2015.
|
|
ISO® 9001:2015 - Kwaliteitsmanagement
"ISO® 9001 is een norm die de vereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft.Het helpt bedrijven en organisaties efficiënter te zijn en de klanttevredenheid te verbeteren."*
Download onze certificaten: Montluel (Frankrijk) - Culoz (Frankrijk) - Montilla (Spanje)
ISO® 14001:2015 - Milieumanagement
"ISO® 14001 is een internationaal overeengekomen norm die de vereisten voor een milieumanagementsysteem beschrijft.Het helpt organisaties hun milieuprestaties te verbeteren door een efficiënter gebruik van bronnen en door reductie van afval, wat zorgt voor een concurrentievoordeel en voor het vertrouwen van belanghebbenden."*
Download onze certificaten: Montluel (Frankrijk) - Culoz (Frankrijk) - Montilla (Spanje)
ISO® 45001:2018 - GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENT OP HET WERK
"ISO 45001:2018 specificeert de eisen voor een Gezondheids- en veiligheidsmanagement op het werk (OH&S) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan, om organisaties in staat te stellen veilige en gezonde werkplekken te bieden door het voorkomen van arbeidsgerelateerd letsel en slechte gezondheid en door het proactief verbeteren van de OH&S-prestaties."*
Download ons certificaat: Montluel (Frankrijk) - Montilla (Spanje) - Culoz (Frankrijk)
*Bron: www.iso.org
ISO = "Internationale Organisatie voor Standaardisering"
OHSAS = "Beoordeling van arbeidsomstandigheden"
Certificering en markering van Carrier-producten
Eurovent
Eurovent-certificering certificeert de prestatiebeoordelingen van airconditionings- en koelingsproducten volgens Europese en internationale normen.
Controleer de geldigheid van certificaten: www.eurovent-certification.com
AHRI
AHRI Certified® is het vertrouwde merk dat goed presteert in verwarming, airconditioning, waterverwarming en commerciële koelapparatuur.
CE-markering
De CE-markering duidt op de conformiteit van het product met de wetgeving van de Europese Unie die op het product van toepassing is, en maakt het vrije verkeer van producten mogelijk in de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Turkije.
Voor informatie over welke producten over deze certificering beschikken, bezoekt u onze productpagina's.