De Europese ecodesign-verordening
Ecodesign is een benadering van het ontwerpen van producten die fabrikanten stimuleert om rekening te houden met het milieu-effect van het product gedurende de gehele levensduur ervan.
De Europese Unie heeft de ecodesign-verordening ontwikkeld voor het verminderen van het energieverbruik van apparatuur in gebouwen, met inbegrip van verlichting, ICT, waterverwarming en HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning). Carrier zet alles in het werk om de milieu-effecten en het energieverbruik van zijn producten en oplossingen tot een minimum te beperken.
Carrier is in lijn met de doelstellingen van het Europese klimaat- en energiebeleid voor 2030

40-42.5%
NIEUWE 2030 ENERGIE-EFFICIËNTIE DOELSTELLINGEN VOOR EINDVERBRUIK EN PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK

55%
VERMINDERING VAN CO2 EMISSIES TEGEN 2030

45%
NIEUW STREEFCIJFER VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE VOOR 2030
Nieuwe meeteenheden voor het bepalen van het seizoensrendement
EER en COP behoren tot het verleden aangezien deze meeteenheden de werking alleen maten op een enkel punt en bij thermische vollast. Voor de naleving van de ecodesign-verordeningen is daarom een nieuw en krachtiger systeem voor het meten van de seizoensgebonden efficiëntie vereist. De nieuwe meeteenheden zorgen alle voor een nauwkeurige waardering van de energie die feitelijk wordt verbruikt door koelmachines en warmtepompen, door seizoensgebonden variaties in de metingen op te nemen.



SEPR
Seizoensgebonden energieprestatieverhouding
Voor koelmachines in industriële proceskoelingstoepassingen.

SEER
Seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding
Voor koelmachines in comfortkoelingstoepassingen

SCOP
Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt
Voor ruimteverwarmingstoepassingen

ηs,c (Etas,c)
ηs,h (Etas,h)
Nieuwe meeteenheid wordt uitgedrukt in primaire energie om de energie-efficiëntie van producten te vergelijken met behulp van verschillende energiebronnen.
Onder de nieuwe verordeningen zijn strengere energie-efficiëntie-eisen van toepassing
Carrier-oplossingen voldoen aan de richtlijnen
Koelmachines, warmtepompen en luchtbehandelingsunits van Carrier zijn reeds in lijn met de ecodesign-verordening inzake energie-efficiëntie. Download de ecodesign-handleidingen van onze speciale ecodesign-website.
Luchtbehandelingsunits: algemene productverbetering

EFFICIËNTIE / SPECIFIEK VENTILATORVERMOGEN
- Een ventilatie-unit met een hogere energie-efficiëntie (minder opgenomen energie per m3 behandelde lucht): hoger ventilatorrendement, lagere interne drukverliezen.

ENERGIETERUGWINNING
- Efficiëntere warmteterugwinning, lagere drukverliezen

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT
- Betere filtratie voor een betere luchtkwaliteit en energie-efficiëntie

INFORMATIE
- Uitgebreide productinformatie

Energielabeling
Bovendien deelt de Europese energielabelingsverordening 811/2013 warmtepompen tot 70 kW in van G tot A++, overeenkomstig hun energie-efficiëntie. Vanaf september 2019 bestaan de klassen E, F en G niet langer. Een nieuwe klasse A+++ geeft de meest energie-efficiënte producten aan.