Bahnhof - Datacenter
Carriers AdvanTE3 C-ingenieurs, een groep experts in efficiëntie en milieu, heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld waarmee de afvalwarmte-energie van het datacenter fungeert als een energiebron voor stadsverwarming in Zweden.

account_circleKlant Bahnhof
roomLocatie Stockholm, Zweden
todayDatum 2014

Projectbeschrijving
Carriers AdvanTE3C-ingenieurs hebben, in nauwe samenwerking met de Zweedse internetprovider Bahnhof en hydronicaspecialisten, geholpen om een innovatieve koelings- en verwarmingsoplossing te optimaliseren, waarbij datacenters fungeren als warmtebronnen voor lokale stadsverwarmingssystemen.
Bahnhof heeft voor drie van zijn datacenters voor deze innovatieve oplossing gekozen.
Bahnhof heeft voor drie van zijn datacenters voor deze innovatieve oplossing gekozen.
Achtergrond
Het zwaar beveiligde datacenter Pionen is gevestigd in een niet meer in gebruik zijnde nucleaire bunker diep onder het gesteente van het Vitaberg-park buiten Stockholm. Dit project was het eerste in een reeks successen voor Carrier in Zweden waarbij gebruik werd gemaakt van de innovatieve oplossing voor afvalwarmteterugwinning en het loopt al vanaf januari 2014. Carriers AdvanTE3C-ingenieurs ontwikkelden de ultramoderne systeemoplossing.
Belangrijkste voordelen
- Energie uit datacenter hergebruiken als warmtebron
- Elimineren van onooglijke mist
- Bieden van redundantie
- Gereduceerde C02-uitstoot
- Bijdragen aan groene-gebouwenontwerp
- Rendement op investering geschat op minder dan 3 jaar
Technologieën
- 2 x 61XWH0802 AquaForce®-units (warm water van minder dan 70 °C)
- Verwarmingssysteemregelingen (oplossing op basis van Carrier Plant System Manager met door AdvanTE3 C ontwikkelde regelingsoplossing)
Uitdagingen en oplossingen
Het project bracht een aantal specifieke uitdagingen met zich mee en de resulterende oplossing slaagde in het volgende:
- Energie uit datacenter hergebruiken als warmtebron;
- Het gebruik van de bestaande koeltorens elimineren en zo de productie van 'mist' op straatniveau voorkomen;
- Een regelingsoplossing ontwikkelen waarmee het, in combinatie met de modificatie van het leidingwerkontwerp, mogelijk is dat het systeem operationeel blijft ondanks snelle drukfluctuaties en temperatuurwisselingen die zich voordoen in stadsverwarmingstoepassingen;
- Het datacenter uitrusten met 100% systeemredundantie voor serverkoeling, dankzij het bestaande watergekoelde Carrier AquaSnap®-systeem (twee 30RW-units) dat in 2013 is geïnstalleerd en dat als back-up blijft fungeren voor het nieuwe systeem;
- Het behalen van een 'theoretische' PUE-score (effectiviteit van stroomverbruik) van minder dan 1,0 als het warme water dat uit de afvalwarmte wordt geproduceerd, wordt meegenomen in de berekening van de PUE-score.