![carrier-case-study-tui-cruises-ship_h](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,h_400,c_fill,g_center,q_auto,f_auto/v1570108461/carrier/commercial-hvac-europe/case-studies/carrier-case-study-tui-cruises-ship_h.jpg)
TUI Cruises - Maritiem
![carrier-map-case-study-netherlands](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,dpr_auto,c_limit,q_auto,f_auto/v1571311749/carrier/commercial-hvac-europe/graphics/carrier-map-case-study-netherlands.png)
![carrier-case-study-tui-cruises-centrifugal-chiller-19XR](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,dpr_auto,c_limit,q_auto,f_auto/v1570108016/carrier/commercial-hvac-europe/case-studies/carrier-case-study-tui-cruises-centrifugal-chiller-19XR.jpg)
Projectbeschrijving
Achtergrond
TUI Cruises had te maken met een ouder wordende installatie met vier koelmachines aan boord van het cruiseschip Mein Schiff 1. Ze hadden behoefte aan een allesomvattende, betrouwbare oplossing die voor de vereiste koeling zou zorgen, het onderhoud eenvoudiger zou maken, redundantie zou behouden en energie zou besparen.
TUI wendde zich tot de experts van Carrier Marine & Offshore, die twee van de vier koelmachines vervingen door machines met de nieuwste 19XR AquaEdge-technologie, elk met een capaciteit van 4,5 MW. Carrier installeerde ook aandrijvingen met toerentalregelaar op de koelpompen en de pompen voor gekoeld water, en ontwierp een aangepaste koelinstallatieregeling om de koelmachines en de pomptoerentallen optimaal in te zetten. Ten slotte installeerde Carrier een i-Vu®-gebruikersinterface op internetbasis voor intuïtieve regeling, bewaking en gegevensverzameling voor het gehele systeem.
![carrier-praktijkvoorbeeld-tui-cruises-schip carrier-praktijkvoorbeeld-tui-cruises-schip](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1570108465/carrier/commercial-hvac-europe/case-studies/carrier-case-study-tui-cruises-ship.jpg)
- Lager brandstofverbruik dankzij hogere koelmachine-efficiëntie
- Geoptimaliseerde installatieregeling en gegevensvolging voor voorspellend onderhoud
- Gebruiksklare oplossing door Carrier-experts, inclusief configuratie, installatie en inbedrijfstelling van het systeem
- Pompen met variabel toerental bieden extra besparingen terwijl het comfort voor de gasten constant blijft
- 2 x 19XR AquaEdge™-centrifugaalkoelmachines
- Comfort Controller 6400
- CHILLERVISOR System Manager III
- Touch Pilot™-operatorinterface
- I-Vu®-gebruikersinterface op internetbasis
Het project bracht een aantal specifieke uitdagingen met zich mee:
- Efficiëntie - na installatie verbruikt de koelinstallatie gemiddeld 32% minder kWh, rekening houdend met variaties in de zeewatertemperatuur, buitenluchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid*;
- Functionele redundantie - voorafgaand aan de upgrade van de installatie, waren er doorgaans drie of vier koelmachines in bedrijf om de koeling te handhaven. Na de upgrade wordt de koeling normaal gesproken bewerkstelligd door alleen de beide nieuwe koelmachines, en zijn de beide bestaande koelmachines gereserveerd als back-up;
- Optimale regeling van koelinstallatie - door een aangepaste koelinstallatieregeling en pompen met variabel toerental te installeren, handhaaft het systeem automatisch een nauwkeurig comfortniveau waarbij het energieverbruik is geminimaliseerd;
- Projectbeheer en technische ondersteuning - Carrier-expertise voor het ontwerpen en programmeren van het systeem, samen met installatie en inbedrijfstelling.