WTC-regelaars
De waterterminalregelaar (WTC) met Carriers specifieke regelingsalgoritmen combineert de beste comfortoplossingen met een hoog energie-efficiëntiebeheer.
Gebruik
De waterterminalregelaar (WTC) met Carriers specifieke regelingsalgoritmen combineert de beste comfortoplossingen met een hoog energie-efficiëntiebeheer. De WTC die is ontworpen voor uiteenlopende configuraties en die wordt aangeboden met een ruime selectie gebruikersinterfaces, is geschikt voor elke toepassing en elke behoefte.
Regelingsarchitectuur
Ruime keuze uit zoneregelaars
|
WTC-RT |
WTC-RCI-S |
WTC-RCI-SF |
WTC-RCI-SOF |
WTC-RCI-D |
| Temperatuursensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED bezettingsfunctie | ✓ | ✓ | |||
| Gebruikersinstelpunt omhoog/omlaag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Selectie ventilatortoerental | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Verlichting en jaloezieën | ✓ | ||||
| Lcd-display | ✓ |
| WTC-RT | WTC-RCI-S | WTC-RCI-SF | WTC-RCI-SOF | WTC-RCI-D | |
| Temperatuursensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED bezettingsfunctie | ✓ | ✓ | |||
| Gebruikersinstelpunt omhoog/omlaag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Selectie ventilatortoerental | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Verlichting en jaloezieën | ✓ | ||||
| Lcd-display | ✓ |
- RCI: Zoneregelaarinterface
- S: Gebruikersinstelpunt omhoog/omlaag
- O: Bezetting
- F: Selectie ventilatortoerental
- D: Digitale display
Afstandsbediening
INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING
- HVAC-opdracht
- Verlichting aan/uit
- Kit IR AB + wandhouder
INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING
- HVAC-opdracht
- Verlichting aan/uit, dimmen
- Jaloezieën omhoog/omlaag/stoppen, kantelen
- Kit IR AB + wandhouder
INFRAROOD ONTVANGER
- 3 leds:
- Groen: modus Bezet
- Geel: modus Onbezet
- Knipperend rood: Alarm
- Pieptoon (kan worden uitgeschakeld)
- Verbinding met WTC: RJ45
- Kit IR ontvanger + 15 m kabel + plug-and-play
INFRAROOD ONTVANGER
- Bewegingsdetector
- Verbinding met WTC: RJ45
- Plug-and-play
Geavanceerde functies
- Regeling voor variabel toerental met laag energieverbruik (LEC)
- Modulerende hydraulische regeling
- Behoefteafhankelijke ventilatie (DCV)
- Beheer van binnenluchtkwaliteit
- Beheermodules verlichting en jaloezieën
Kenmerken
- Hoge efficiëntie
- Gemakkelijke installatie
- Uiteenlopende configuraties
- Gebruiksvriendelijke interface