Przejdź do głównej zawartości

Agregat wody lodowej AquaForce® chłodzony powietrzem ze sprężarką śrubową o zmiennej prędkości
30XBV-C / 30XBV-A

Czynnik chłodniczy : R-513A & R-134a

Sprężarka : śrubowa o zmiennej prędkości

Znamionowa wydajność chłodnicza : 495 kW – 1800 kW

Seria agregatów skraplających śrubowych o zmiennej prędkości AquaForce 30XBV została zaprojektowana, aby zapewnić najbardziej opłacalne rozwiązanie do stosowania w klimacie o wysokiej temperaturze otoczenia. Agregat zapewnia zoptymalizowaną wydajność przy częściowym obciążeniu, niezawodność, komfort użytkowników i oszczędność energii w środowiskach o temperaturze do 55°C.

  • Zaprojektowane do pracy w warunkach wysokiej temperatury otoczenia
  • Najlepsze rozwiązanie pod względem stosunku ceny do jakości
  • Wyjątkowa wydajność i niezawodność
  • Przyjazne dla środowiska
  • Niski poziom hałasu

30XBV-A: R-134a

30XBV-C: R-513A

Zaprojektowany z myślą o wysokich temperaturach

System AquaForce® firmy Carrier z łatwością dostosowuje się do szerokiego zakresu zastosowań. Rozszerzony zakres temperatur roboczych do 55 °C na zewnątrz sprawia, że idealnie nadaje się do środowisk o wysokich temperaturach. Od luksusowych budynków biurowych i hoteli po placówki służby zdrowia, centra danych i projekty przemysłowe — AquaForce® 30XBV spełnia najbardziej wymagające oczekiwania w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności, niezależnie od klimatu i lokalizacji.

Najkorzystniejsze rozwiązanie

Model 30XBV to najbardziej opłacalne rozwiązanie łączące w sobie cenę, jakość i wydajność. Seria została zaprojektowana tak, aby oferować w pełni niezawodne i konkurencyjne urządzenia o zoptymalizowanej wydajności przy częściowym obciążeniu.

Wyjątkowa wydajność

Wyposażone w sprężarki śrubowe o zmiennej prędkości, agregaty chłodnicze AquaForce® 30XBV z inteligentnym systemem Greenspeed® automatycznie dostosowują wydajność chłodniczą, aby idealnie dopasować się do potrzeb budynku lub zmian obciążenia procesowego. Efektem jest optymalna praca zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu.

Zrównoważony rozwój dzięki czynnikowi chłodniczemu R-513A

Seria agregatów chłodniczych 30XBV-C wspiera cele klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki opcji R-513A, niepalnego czynnika chłodniczego o niskim współczynniku GWP. Zapewnia niezawodną wydajność przy minimalnym wpływie na środowisko.

Niski poziom hałasu

Nowa generacja sprężarek Carrier 06Z o zmiennej prędkości z wbudowanym zestawem rezonatorów oraz wentylatory Flying Bird szóstej generacji z nową konstrukcją łopatek inspirowaną naturą pomagają zmniejszyć hałas sprężarki i przepływu powietrza do 96 dB(A).

ADVANCED SMARTVU Z 7-CALOWYM KOLOROWYM INTERFEJSEM DOTYKOWYM

  • Ekskluzywna konstrukcja Carrier
  • Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym

Interfejsy komunikacyjne BACnet, J-Bus lub LON

  • Funkcje serwera internetowego — łatwy zdalny dostęp przez Internet
  • Funkcje analizy trendów
  • Niski poziom hałasu
  • Wysoka temperatura otoczenia do 55 °C
  • Wentylatory o zmiennej prędkości (EC)
  • Ochrona antykorozyjna Enviro-Shield
  • Ochrona antykorozyjna Super Enviro-Shield
  • Kratki i panele obudowy
  • Zasilanie 400-3-60 Hz (zgodność z przepisami SASO)
  • BACnet over IP
  • Zestaw zaworów serwisowych
  • Modbus over IP i RS485
  • Moduł zarządzania energią i styk wejściowy do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego
  • Wydajność systemu HVAC ABOUND (wbudowana łączność)

30XBV-A: R-134a

30XBV-C: R-513A

Zaprojektowany z myślą o wysokich temperaturach

System AquaForce® firmy Carrier z łatwością dostosowuje się do szerokiego zakresu zastosowań. Rozszerzony zakres temperatur roboczych do 55 °C na zewnątrz sprawia, że idealnie nadaje się do środowisk o wysokich temperaturach. Od luksusowych budynków biurowych i hoteli po placówki służby zdrowia, centra danych i projekty przemysłowe — AquaForce® 30XBV spełnia najbardziej wymagające oczekiwania w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności, niezależnie od klimatu i lokalizacji.

Najkorzystniejsze rozwiązanie

Model 30XBV to najbardziej opłacalne rozwiązanie łączące w sobie cenę, jakość i wydajność. Seria została zaprojektowana tak, aby oferować w pełni niezawodne i konkurencyjne urządzenia o zoptymalizowanej wydajności przy częściowym obciążeniu.

Wyjątkowa wydajność

Wyposażone w sprężarki śrubowe o zmiennej prędkości, agregaty chłodnicze AquaForce® 30XBV z inteligentnym systemem Greenspeed® automatycznie dostosowują wydajność chłodniczą, aby idealnie dopasować się do potrzeb budynku lub zmian obciążenia procesowego. Efektem jest optymalna praca zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu.

Zrównoważony rozwój dzięki czynnikowi chłodniczemu R-513A

Seria agregatów chłodniczych 30XBV-C wspiera cele klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki opcji R-513A, niepalnego czynnika chłodniczego o niskim współczynniku GWP. Zapewnia niezawodną wydajność przy minimalnym wpływie na środowisko.

Niski poziom hałasu

Nowa generacja sprężarek Carrier 06Z o zmiennej prędkości z wbudowanym zestawem rezonatorów oraz wentylatory Flying Bird szóstej generacji z nową konstrukcją łopatek inspirowaną naturą pomagają zmniejszyć hałas sprężarki i przepływu powietrza do 96 dB(A).

ADVANCED SMARTVU Z 7-CALOWYM KOLOROWYM INTERFEJSEM DOTYKOWYM

  • Ekskluzywna konstrukcja Carrier
  • Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym

Interfejsy komunikacyjne BACnet, J-Bus lub LON

  • Funkcje serwera internetowego — łatwy zdalny dostęp przez Internet
  • Funkcje analizy trendów
  • Niski poziom hałasu
  • Wysoka temperatura otoczenia do 55 °C
  • Wentylatory o zmiennej prędkości (EC)
  • Ochrona antykorozyjna Enviro-Shield
  • Ochrona antykorozyjna Super Enviro-Shield
  • Kratki i panele obudowy
  • Zasilanie 400-3-60 Hz (zgodność z przepisami SASO)
  • BACnet over IP
  • Zestaw zaworów serwisowych
  • Modbus over IP i RS485
  • Moduł zarządzania energią i styk wejściowy do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego
  • Wydajność systemu HVAC ABOUND (wbudowana łączność)

Documents


Zobacz również


Dobrze współpracuje z