AquaForce® - Chłodzony wodą agregat wody lodowej ze sprężarką śrubową o zmiennej prędkości
30XW-V
Czynnik chłodniczy: R-134a
Sprężarka: śrubowa o zmiennej prędkości
Nominalna wydajność chłodnicza: 590 - 1740 kW
Wodne pompy ciepła 30XW-V to rozwiązanie premium do zastosowań przemysłowych i komercyjnych, w których instalatorzy, konsultanci oraz właściciele budynków wymagają najwyższej jakości z zachowaniem optymalnych osiągów przy częściowym obciążeniu.
- Niski pobór energii
- Wysoka niezawodność
- Łatwy i szybki montaż
- Minimalny poziom hałasu podczas pracy
- Ochrona środowiska
- Zaprojektowane z myślą o wspieraniu projektów budownictwa ekologicznego
Niski pobór energii
- Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu
- SEPR do 8,07 i SEER do 8,43
- Sprężarki śrubowe dwuwirnikowe z napędem inwerterowym umożliwiają precyzyjne dostosowanie wydajności do zmian obciążenia budynku i znacznie zmniejszają pobór mocy przez urządzenie, szczególnie przy częściowym obciążeniu
- Zalane wielorurowe wymienniki ciepła zwiększają wydajność wymiany ciepła
- Elektroniczny zawór rozprężny umożliwia pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika
- Zoptymalizowane parametry elektryczne
Wysoka niezawodność
- Zwiększona ogólna wydajność
- Sprężarki śrubowe z napędem inwerterowym, wyposażone w duże łożyska i silnik chłodzony zasysanym gazem. Inwerter jest zoptymalizowany dla każdego silnika sprężarki, aby zapewnić niezawodne działanie i łatwą konserwację
- Dwa niezależne obiegi chłodnicze
- Sterowanie auto-adaptacyjne
- Wyjątkowe testy wytrzymałościowe
Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowa konstrukcja
- Uproszczone podłączenia elektryczne
- Uproszczone przyłącza wodne
- Szybkie uruchamianie urządzenia
Ochrona środowiska
- Czynnik chłodniczy R-134a
- Szczelny obieg chłodniczy
Minimalny poziom hałasu podczas pracy
- Niskoszumowe wentylatory o zmiennej prędkości z technologią Greenspeed®
- Technologia inwerterowa, zastosowana w silnikach sprężarek, minimalizuje poziom hałasu przy pracy z częściowym obciążeniem
- Tłumiki hałasu w przewodach tłocznych sprężarki
- Izolacja akustyczna elementów najbardziej narażonych na promieniowanie akustyczne
- Opcja 257 dodatkowo obniża ogólny poziom hałasu urządzenia
Zaprojektowane z myślą o wspieraniu projektów budownictwa ekologicznego
Budynek ekologiczny to budynek zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, zaprojektowany, zbudowany i eksploatowany w sposób minimalizujący całkowite oddziaływanie na środowisko naturalne. Tak powstały budynek będzie ekonomiczny w eksploatacji, zapewni wyższy komfort i stworzy zdrowszy klimat dla mieszkających i pracujących w nim ludzi, zwiększając wskaźniki produktywności. System klimatyzacji może wykorzystywać od 30 do 40% rocznego zużycia energii dla budynku. Wybór właściwego systemu klimatyzacji jest jednym z głównych aspektów do rozważenia na etapie projektowania budynku ekologicznego. Urządzenia 30XW-V są odpowiednim rozwiązaniem w przypadku budynków o zmiennym obciążeniu na przestrzeni roku.
Sprężarka śrubowa z napędem inwerterowym Thunderbolt
- Zaawansowane algorytmy sterowania wykorzystują częstotliwość wyjściową inwertera w połączeniu z logiką wejściową silnika, aby zminimalizować naprężenia mechaniczne części, co zapewnia najlepszą wydajność sprężania i wysoką niezawodność agregatu wody lodowej
- Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
- Działanie sprężarek śrubowych opiera się na zasadzie wyporu, umożliwiającego sprężanie gazu do wyższego ciśnienia. W rezultacie, jeśli po stronie skraplacza jest wyjątkowo wysokie ciśnienie, sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę przy zmniejszonej wydajności (tryb bez obciążenia)
- Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
- Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
Układ sterowania Touch Pilot
- Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs z kolorowym ekranem 7"
- Bezpośredni dostęp do rysunków technicznych urządzenia oraz głównych dokumentów serwisowych
- Zrzuty ekranu przedstawiające zwięzłe i czytelne informacje w języku lokalnym
- Kompletne menu, dostosowane do potrzeb różnych użytkowników
- Bezpieczna obsługa i ustawienia urządzenia: zabezpieczenie hasłem zapewnia, że nieupoważnione osoby nie mogą modyfikować żadnych zaawansowanych parametrów
- Prosta i "inteligentna" logika wykorzystuje dane z monitoringu wszystkich parametrów urządzenia, optymalizując jego pracę
- Zarządzanie energią
Zarządzanie zdalne (standard)
- Jednostki wyposażone w sterowanie Touch Pilot mogą być łatwo dostępne z poziomu Internetu, przy użyciu komputera podłączonego do sieci Ethernet. Dzięki temu zdalne sterowanie jest szybkie i proste, a poza tym może znacząco ułatwić wykonywanie prac serwisowych
- Urządzenie jest wyposażone w port szeregowy RS485, zapewniający wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
- Komunikuje się również z innymi systemami zarządzania budynkiem poprzez opcjonalne bramki komunikacyjne
- Przy zdalnym połączeniu dostępne są następujące polecenia/wizualizacje:
- Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)
- Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
- Zarządzanie podwójną nastawą: specjalny styk umożliwia aktywowanie drugiej nastawy (przykład: tryb pomieszczenia niezajętego)
- Ustawienie żądanego limitu: ograniczenie maksymalnej mocy pracy sprężarki do skonfigurowanej wartości
- Wizualizacja pracy: wskazuje, czy urządzenie pracuje, czy znajduje się w trybie czuwania (brak obciążenia chłodzeniem)
- Wizualizacja alarmu
- Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)
Niski pobór energii
- Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu
- SEPR do 8,07 i SEER do 8,43
- Sprężarki śrubowe dwuwirnikowe z napędem inwerterowym umożliwiają precyzyjne dostosowanie wydajności do zmian obciążenia budynku i znacznie zmniejszają pobór mocy przez urządzenie, szczególnie przy częściowym obciążeniu
- Zalane wielorurowe wymienniki ciepła zwiększają wydajność wymiany ciepła
- Elektroniczny zawór rozprężny umożliwia pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika
- Zoptymalizowane parametry elektryczne
Wysoka niezawodność
- Zwiększona ogólna wydajność
- Sprężarki śrubowe z napędem inwerterowym, wyposażone w duże łożyska i silnik chłodzony zasysanym gazem. Inwerter jest zoptymalizowany dla każdego silnika sprężarki, aby zapewnić niezawodne działanie i łatwą konserwację
- Dwa niezależne obiegi chłodnicze
- Sterowanie auto-adaptacyjne
- Wyjątkowe testy wytrzymałościowe
Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowa konstrukcja
- Uproszczone podłączenia elektryczne
- Uproszczone przyłącza wodne
- Szybkie uruchamianie urządzenia
Ochrona środowiska
- Czynnik chłodniczy R-134a
- Szczelny obieg chłodniczy
Minimalny poziom hałasu podczas pracy
- Niskoszumowe wentylatory o zmiennej prędkości z technologią Greenspeed®
- Technologia inwerterowa, zastosowana w silnikach sprężarek, minimalizuje poziom hałasu przy pracy z częściowym obciążeniem
- Tłumiki hałasu w przewodach tłocznych sprężarki
- Izolacja akustyczna elementów najbardziej narażonych na promieniowanie akustyczne
- Opcja 257 dodatkowo obniża ogólny poziom hałasu urządzenia
Zaprojektowane z myślą o wspieraniu projektów budownictwa ekologicznego
Budynek ekologiczny to budynek zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, zaprojektowany, zbudowany i eksploatowany w sposób minimalizujący całkowite oddziaływanie na środowisko naturalne. Tak powstały budynek będzie ekonomiczny w eksploatacji, zapewni wyższy komfort i stworzy zdrowszy klimat dla mieszkających i pracujących w nim ludzi, zwiększając wskaźniki produktywności. System klimatyzacji może wykorzystywać od 30 do 40% rocznego zużycia energii dla budynku. Wybór właściwego systemu klimatyzacji jest jednym z głównych aspektów do rozważenia na etapie projektowania budynku ekologicznego. Urządzenia 30XW-V są odpowiednim rozwiązaniem w przypadku budynków o zmiennym obciążeniu na przestrzeni roku.
Sprężarka śrubowa z napędem inwerterowym Thunderbolt
- Zaawansowane algorytmy sterowania wykorzystują częstotliwość wyjściową inwertera w połączeniu z logiką wejściową silnika, aby zminimalizować naprężenia mechaniczne części, co zapewnia najlepszą wydajność sprężania i wysoką niezawodność agregatu wody lodowej
- Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
- Działanie sprężarek śrubowych opiera się na zasadzie wyporu, umożliwiającego sprężanie gazu do wyższego ciśnienia. W rezultacie, jeśli po stronie skraplacza jest wyjątkowo wysokie ciśnienie, sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę przy zmniejszonej wydajności (tryb bez obciążenia)
- Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
- Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
Układ sterowania Touch Pilot
- Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs z kolorowym ekranem 7"
- Bezpośredni dostęp do rysunków technicznych urządzenia oraz głównych dokumentów serwisowych
- Zrzuty ekranu przedstawiające zwięzłe i czytelne informacje w języku lokalnym
- Kompletne menu, dostosowane do potrzeb różnych użytkowników
- Bezpieczna obsługa i ustawienia urządzenia: zabezpieczenie hasłem zapewnia, że nieupoważnione osoby nie mogą modyfikować żadnych zaawansowanych parametrów
- Prosta i "inteligentna" logika wykorzystuje dane z monitoringu wszystkich parametrów urządzenia, optymalizując jego pracę
- Zarządzanie energią
Zarządzanie zdalne (standard)
- Jednostki wyposażone w sterowanie Touch Pilot mogą być łatwo dostępne z poziomu Internetu, przy użyciu komputera podłączonego do sieci Ethernet. Dzięki temu zdalne sterowanie jest szybkie i proste, a poza tym może znacząco ułatwić wykonywanie prac serwisowych
- Urządzenie jest wyposażone w port szeregowy RS485, zapewniający wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
- Komunikuje się również z innymi systemami zarządzania budynkiem poprzez opcjonalne bramki komunikacyjne
- Przy zdalnym połączeniu dostępne są następujące polecenia/wizualizacje:
- Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)
- Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
- Zarządzanie podwójną nastawą: specjalny styk umożliwia aktywowanie drugiej nastawy (przykład: tryb pomieszczenia niezajętego)
- Ustawienie żądanego limitu: ograniczenie maksymalnej mocy pracy sprężarki do skonfigurowanej wartości
- Wizualizacja pracy: wskazuje, czy urządzenie pracuje, czy znajduje się w trybie czuwania (brak obciążenia chłodzeniem)
- Wizualizacja alarmu
- Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)