Lojas
Os centros comerciais requerem uma variedade de soluções de arrefecimento, aquecimento e tratamento de ar para lojas com configurações e áreas pequenas ou maiores. Quer seja necessário um sistema centralizado ou um sistema descentralizado, a Carrier oferece uma vasta gama de produtos e soluções eficientes em termos energéticos para dar resposta aos requisitos dos designers e dos instaladores.
Principais vantagens
Para necessidades individuais baixas/médias
As unidades monobloco ("rooftop") constituem soluções de ar condicionado independentes e económicas para aplicações de retalho e/ou armazéns. Concebidos para a instalação exterior, estes sistemas representam uma solução fácil e versátil para edifícios novos e modernizados. Uma diversidade de modelos e opções garante arrefecimento, aquecimento e ventilação e permite uma variedade de designs do sistema, desde designs de volume constante a designs de volume variável.
Para centros maiores
Sistemas de chiller centralizados e unidades de tratamento de ar distribuem água refrigerada e ar de ventilação tratado para o complexo comercial. As lojas escolhem individualmente os terminais de água refrigerada adequados ou soluções de tratamento de ar autónomas, de acordo com as suas necessidades de conforto e a combinar com o design interior.
Recuperação de calor
A Carrier disponibiliza várias opções de recuperação de calor, incluindo soluções de recuperação de calor de alta eficiência em unidades monobloco ("rooftop") e de tratamento de ar. Estas podem contribuir para a redução da utilização de energia térmica ou, em alguns casos, substituir componentes que utilizam combustíveis alternativos.
Qualidade do ar interior
As soluções da Carrier podem ajudar a garantir e manter microclimas altamente controlados, regulando os níveis de temperatura e humidade e garantindo a qualidade ideal do ar interior (níveis de eficiência de filtragem, gestão dos níveis de CO2).
Sistemas de controlo climático
A Carrier concebe, projeta e implementa soluções de armazenamento de energia térmica (TES) personalizadas para sistemas AVAC com um necessidade de arrefecimento máxima > 500 kW. 100% compatível com redes inteligentes, a solução TES reduz a capacidade dos chillers em 30% a 70%, assegura a produção de frio e otimiza o conforto dos ocupantes.