Serpentinas de microcanais NOVATION®
Em 2006, a Carrier foi a primeira empresa a introduzir a tecnologia de microcanais (MCHE) na indústria do ar condicionado comercial. Os permutadores de calor MCHE são inteiramente fabricados em alumínio. Desde 2011, está disponível uma nova geração de microcanais: microcanais Novation®.
- Maior resistência à corrosão, graças à construção em material de uma só peça
- Maior resistência mecânica
- Fiabilidade de montagem melhorada, com apenas um elemento de solda automática, em comparação com as serpentinas convencionais
- Tecnologia comprovada
- Limpeza fácil
- Redução até 50% da carga de fluido frigorigéneo vs. serpentinas Cu/Al tradicionais
- Melhor desempenho térmico vs. serpentinas Cu/Al
- Baixo peso, reduzindo o impacto ambiental de CO2 durante o transporte
- Mais fino, para reduzir as perdas de pressão de ar em 50% e o consumo de energia do ventilador
- Menor sujidade, mantendo o desempenho da unidade ao longo do tempo
Revestimento standard
As serpentinas MCHE standard são adequadas para qualquer ambiente não corrosivo.
Revestimento Enviro-Shield®
O revestimento Enviro-Shield® é um revestimento de conversão à escala nano, que cobre uniformemente toda a superfície da serpentina. Este tratamento para serpentinas da Carrier é aplicado por imersão (não se trata de um spray ou verniz), conferindo uma cobertura de proteção fiável e integral. Com a proteção Enviro-Shield®, a resistência à corrosão da serpentina MCHE duplica sem qualquer impacto no desempenho de permutação de calor.
Revestimento Super Enviro-Shield®
As serpentinas MCHE Super Enviro-Shield® possuem um revestimento extremamente duradouro e flexível de epóxi que é uniformemente aplicado sobre todas as superfícies da serpentina, para um isolamento total em relação ao ambiente contaminado.
O revestimento Super Enviro-Shield® confere uma proteção superior contra ambientes extremamente corrosivos.