AquaSnap® - Chiller de líquidos tipo scroll arrefecido a água e sem condensador e bomba de calor com alimentação a água
30WG / 30WGA
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: tipo scroll, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 25-190 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 30-230 kW
As unidades 30WG/30WGA são os novos chillers e bombas de calor da Carrier, concebidos para aplicações comerciais (escritórios, pequenos hotéis, instalações de lazer), residenciais e industriais. Todas as unidades oferecem uma combinação única de elevado desempenho e funcionalidade, num chassi excecionalmente compacto.
- Unidade 30WG otimizada para arrefecimento / aquecimento a baixa temperatura (para um aquecimento de alta temperatura, consulte a gama 61WG)
- Design compacto
- Abordagem plug & play
- Alta eficiência
30WG - unidade otimizada para ar condicionado e processos de aquecimento e arrefecimento
- Temperatura mínima do evaporador até -12 °C
- Temperatura máxima do condensador até +60 °C
- Estão disponíveis dispositivos de controlo da pressão de condensação
- Possibilidade de recuperação de calor com permutador PGHE externo
30WGA - unidade otimizada para ar condicionado
- Funcionamento contínuo até uma temperatura de condensação saturada de 62 °C
- Estão disponíveis condensadores remotos compatíveis
- Controlo remoto do ventilador do condensador otimizado
Descrição geral
- Pegada reduzida
- Compressores tipo scroll e fluido frigorigéneo R-410A
- Bomba de fluxo variável
- Opção de baixo ruído (-3 dB(A))
- Empilhamento de duas unidades para maior capacidade (até ao tamanho 090)
- Diversos protocolos de comunicação disponíveis: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Conexão de água no topo ou na traseira (30WG)
A unidade certa para qualquer aplicação
- A opção 153 "Controlo integrado de aquecimento de AQS e de espaços" permite controlar os requisitos de aquecimento tanto de água quente sanitária, como dos espaços:
- Produção de água quente sanitária
- Controlo do aquecimento dos espaços
- Controlo de sistemas auxiliares
- Controlo da bomba
- Nas unidades 30WG, o sinal dos controlos de pressão assegura um funcionamento seguro da unidade e a maximização do desempenho a baixas temperaturas da água do lado da fonte
- Ideal para projetos de remodelação onde exista um condensador remoto no local e para todos os projetos sem dissipadores geotérmicos/naturais para a rejeição de calor
Adaptabilidade e instalação simples
- Pode ser fornecida com várias opções de módulo hidráulico, no lado do evaporador e/ou do condensador, com diferentes níveis de pressão disponível e bombas de velocidade variável ou fixa
- Se a opção 153 for selecionada, a produção de água quente sanitária é controlada através de uma válvula de desvio de três vias integrada (não fornecida)
- Possibilidade de controlo remoto do ventilador do condensador para unidades 30WGA
Gama de produtos compactos de elevado desempenho
- Pegada pequena, ideal para edifícios recuperados, permite o acesso em casas de máquinas muito estreitas
- 30WG: SEER e SEPR elevados. Unidades otimizadas para aplicações de processo e conforto
- Bombas de fluxo variável reduzem o consumo de energia do sistema
- Toda a gama apresenta baixos níveis sonoros, permitindo a instalação em qualquer tipo de edifício. A opção de baixo ruído assegura um melhor conforto acústico (-3 dB(A))
- Unidades equipadas com o compressor tipo scroll R-410A de última geração, otimizado para condições de funcionamento típicas de unidades com alimentação a água
Controlo SmartVu™
- Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
- Com módulo hidráulico: apresentação da pressão de água e cálculo do fluxo de água
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
- Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
- Acesso a múltiplos parâmetros
- Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
- Menu completo, personalizado para clientes diferentes
- Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Controlo remoto rápido e simples
- Função de manutenção (standard)
- Lembrete de manutenção obrigatória - Verificação da vedação FGAS
- Lembrete de manutenção periódica configurável
- Arquivar documentos do utilizador, diagramas elétricos e peças sobressalentes.
Controlo avançado
- Gestão de energia otimizada
- Algoritmo autoadaptativo patenteado que otimiza a pressão de condensação a carga parcial para reduzir a carga do compressor e garantir uma alimentação perfeita do evaporador com fluido frigorigéneo líquido
- Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno
- Controlo avanço/atraso de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
- Dois horários de controlo independentes
- Iniciar/parar a unidade
- Funcionamento num segundo ponto de ajuste da água do chiller
- Proteção total da unidade
- Algoritmo autoadaptativo patenteado controla o funcionamento do compressor e adapta-se permanentemente às características do sistema
- O controlador analisa permanentemente as pressões e temperaturas de sucção e descarga do compressor
- Controlo remoto
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Limitação de solicitação
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alarme
- Gestão remota
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
Opções
- Solução de salmoura para temperaturas médias e muito baixas
- Nível de ruído baixo
- Nível de ruído muito baixo
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Tanque de expansão
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Controlo específico do refrigerador a seco
- Funcionamento avanço/atraso
- Gestão de refrigerador a seco de arrefecimento gratuito
- Interruptor de desativação principal sem fusível
- Arrancador suave
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Conexão de água no topo
- Unidade empilhável para funcionamento (apenas tamanhos 020-090)
- Secador do filtro substituível (apenas 30WGA)
Acessórios
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar
30WG - unidade otimizada para ar condicionado e processos de aquecimento e arrefecimento
- Temperatura mínima do evaporador até -12 °C
- Temperatura máxima do condensador até +60 °C
- Estão disponíveis dispositivos de controlo da pressão de condensação
- Possibilidade de recuperação de calor com permutador PGHE externo
30WGA - unidade otimizada para ar condicionado
- Funcionamento contínuo até uma temperatura de condensação saturada de 62 °C
- Estão disponíveis condensadores remotos compatíveis
- Controlo remoto do ventilador do condensador otimizado
Descrição geral
- Pegada reduzida
- Compressores tipo scroll e fluido frigorigéneo R-410A
- Bomba de fluxo variável
- Opção de baixo ruído (-3 dB(A))
- Empilhamento de duas unidades para maior capacidade (até ao tamanho 090)
- Diversos protocolos de comunicação disponíveis: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Conexão de água no topo ou na traseira (30WG)
A unidade certa para qualquer aplicação
- A opção 153 "Controlo integrado de aquecimento de AQS e de espaços" permite controlar os requisitos de aquecimento tanto de água quente sanitária, como dos espaços:
- Produção de água quente sanitária
- Controlo do aquecimento dos espaços
- Controlo de sistemas auxiliares
- Controlo da bomba
- Nas unidades 30WG, o sinal dos controlos de pressão assegura um funcionamento seguro da unidade e a maximização do desempenho a baixas temperaturas da água do lado da fonte
- Ideal para projetos de remodelação onde exista um condensador remoto no local e para todos os projetos sem dissipadores geotérmicos/naturais para a rejeição de calor
Adaptabilidade e instalação simples
- Pode ser fornecida com várias opções de módulo hidráulico, no lado do evaporador e/ou do condensador, com diferentes níveis de pressão disponível e bombas de velocidade variável ou fixa
- Se a opção 153 for selecionada, a produção de água quente sanitária é controlada através de uma válvula de desvio de três vias integrada (não fornecida)
- Possibilidade de controlo remoto do ventilador do condensador para unidades 30WGA
Gama de produtos compactos de elevado desempenho
- Pegada pequena, ideal para edifícios recuperados, permite o acesso em casas de máquinas muito estreitas
- 30WG: SEER e SEPR elevados. Unidades otimizadas para aplicações de processo e conforto
- Bombas de fluxo variável reduzem o consumo de energia do sistema
- Toda a gama apresenta baixos níveis sonoros, permitindo a instalação em qualquer tipo de edifício. A opção de baixo ruído assegura um melhor conforto acústico (-3 dB(A))
- Unidades equipadas com o compressor tipo scroll R-410A de última geração, otimizado para condições de funcionamento típicas de unidades com alimentação a água
Controlo SmartVu™
- Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
- Com módulo hidráulico: apresentação da pressão de água e cálculo do fluxo de água
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
- Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
- Acesso a múltiplos parâmetros
- Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
- Menu completo, personalizado para clientes diferentes
- Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Controlo remoto rápido e simples
- Função de manutenção (standard)
- Lembrete de manutenção obrigatória - Verificação da vedação FGAS
- Lembrete de manutenção periódica configurável
- Arquivar documentos do utilizador, diagramas elétricos e peças sobressalentes.
Controlo avançado
- Gestão de energia otimizada
- Algoritmo autoadaptativo patenteado que otimiza a pressão de condensação a carga parcial para reduzir a carga do compressor e garantir uma alimentação perfeita do evaporador com fluido frigorigéneo líquido
- Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno
- Controlo avanço/atraso de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
- Dois horários de controlo independentes
- Iniciar/parar a unidade
- Funcionamento num segundo ponto de ajuste da água do chiller
- Proteção total da unidade
- Algoritmo autoadaptativo patenteado controla o funcionamento do compressor e adapta-se permanentemente às características do sistema
- O controlador analisa permanentemente as pressões e temperaturas de sucção e descarga do compressor
- Controlo remoto
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Limitação de solicitação
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alarme
- Gestão remota
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
Opções
- Solução de salmoura para temperaturas médias e muito baixas
- Nível de ruído baixo
- Nível de ruído muito baixo
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Tanque de expansão
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Controlo específico do refrigerador a seco
- Funcionamento avanço/atraso
- Gestão de refrigerador a seco de arrefecimento gratuito
- Interruptor de desativação principal sem fusível
- Arrancador suave
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Conexão de água no topo
- Unidade empilhável para funcionamento (apenas tamanhos 020-090)
- Secador do filtro substituível (apenas 30WGA)
Acessórios
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar