AquaForce® - Chiller de líquidos de parafuso arrefecido a água de velocidade variável e bomba de calor de parafuso de velocidade variável com alimentação a água
30XWHV
Fluido frigorigéneo: R-134a
Compressor: parafuso, velocidade variável
Capacidade de arrefecimento nominal: 590-1740 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 650-1930 kW
As unidades 30XWHV com alimentação a água são a solução premium para aplicações comerciais e industriais, onde instaladores, consultores e proprietários de imóveis exigem qualidade máxima e desempenhos ótimos, especialmente em carga parcial.
- Consumo de energia reduzido
- Alta fiabilidade
- Instalação simples e rápida
- Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- Proteção ambiental
- Concebido para apoiar a construção sustentável
Descrição geral
- Compressores de parafuso operados por inversor
- Sistema de controlo Touch Pilot
- Permutadores de calor imersos de limpeza mecânica
- Consegue proporcionar uma temperatura mínima de saída do evaporador de 3,3 °C
- Consegue alcançar um máximo de 50 °C no lado do condensador ao funcionar como bomba de calor
Consumo de energia reduzido
- Conceção para alto desempenho, tanto com carga completa, como com carga parcial
- Compressores de parafuso de rotor duplo operados por inversor permitem uma correspondência exata da capacidade às alterações de carga do edifício e reduzem significativamente a entrada de potência na unidade, especialmente em carga parcial
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Um dispositivo de expansão eletrónica permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
- Desempenho elétrico otimizado
Alta fiabilidade
- Melhor desempenho global, bem como a aclamada qualidade e fiabilidade dos produtos da Carrier
- Os componentes principais são selecionados e testados de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso operados por inversor, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- O inversor é otimizado para cada motor do compressor, para garantir um funcionamento fiável e uma manutenção fácil
- Todos os componentes do compressor são facilmente acessíveis no local, minimizando os períodos de inatividade
- Dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes (a partir de 1000 kW); o segundo é ativado automaticamente se o primeiro desenvolver uma falha, mantendo o arrefecimento parcial em qualquer circunstância
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Ligações de água simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- Ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído
- A tecnologia de inversor utilizada para os motores do compressor minimiza os níveis de ruído no funcionamento com carga parcial
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-134a com zero potencial de destruição do ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Concebido para apoiar a construção sustentável
- Um edifício "verde" é um edifício sustentável em termos ambientais e que foi concebido, construído e funciona de modo a minimizar o impacto total sobre o ambiente
- O sistema de ar condicionado pode usar entre 30 e 40% do consumo anual de energia do edifício
- No mercado, existem diversos programas de certificação de edifícios "verdes", oferecendo avaliação por terceiros das medidas de construção sustentável para uma grande variedade de tipos de edifícios
Compressor de parafuso Thunderbolt operado por inversor
- Algoritmos de controlo avançados combinam a saída de frequência do inversor com a lógica de potência do motor de forma a minimizar a tensão dos componentes mecânicos, resultando no melhor desempenho de compressão e numa alta fiabilidade do chiller
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Os compressores de parafuso usam o princípio de deslocamento positivo para comprimir gases a alta pressão. Em resultado disso, se existir uma temperatura excecionalmente alta no lado do condensador, o compressor não se desliga, mas continua a funcionar com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
![carrier-compressor de parafuso para chillers 06T carrier-compressor de parafuso para chillers 06T](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867279/carrier/commercial-hvac-europe/products/components/carrier-06T-screw-compressor-for-chillers.jpg)
Controlo Touch Pilot
- Uma interface a cores de 7", intuitiva e de fácil utilização
- Acesso direto aos desenhos técnicos da unidade e aos principais documentos de serviço
- Imagens de ecrã com informação concisa e clara nos idiomas locais
- Menu completo, personalizado para utilizadores diferentes
- Segurança de funcionamento e da configuração da unidade
- Uma lógica simples e "inteligente" usa a recolha de dados da monitorização constante de todos os parâmetros da máquina para otimizar o funcionamento da unidade
- Gestão de energia
![carrier-ecrã de controlo dos chillers e bombas de calor touch pilot junior carrier-ecrã de controlo dos chillers e bombas de calor touch pilot junior](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560866406/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen.png)
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Controlo das bombas do condensador
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Definição da limitação de solicitação
- Controlo da bomba de água
- Visualização do funcionamento
- Visualização dos alarmes
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Solução de salmoura de baixa temperatura, até -3 °C
- Funcionamento mestre/escravo
- Ponto de ligação de alimentação único
- Alimentação elétrica / circuito de controlo da bomba do evaporador
- Alimentação elétrica / circuito de controlo das bombas duplas do evaporador
- Potência / circuito de controlo da bomba do condensador
- Isolamento do condensador
- Conjunto de válvulas de serviço
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Limitação da temperatura de condensação
- Controlo para sistemas com temperatura de condensação baixa
- Deteção de fugas
- Nível de ruído baixo
- Rápida recuperação da capacidade
Descrição geral
- Compressores de parafuso operados por inversor
- Sistema de controlo Touch Pilot
- Permutadores de calor imersos de limpeza mecânica
- Consegue proporcionar uma temperatura mínima de saída do evaporador de 3,3 °C
- Consegue alcançar um máximo de 50 °C no lado do condensador ao funcionar como bomba de calor
Consumo de energia reduzido
- Conceção para alto desempenho, tanto com carga completa, como com carga parcial
- Compressores de parafuso de rotor duplo operados por inversor permitem uma correspondência exata da capacidade às alterações de carga do edifício e reduzem significativamente a entrada de potência na unidade, especialmente em carga parcial
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Um dispositivo de expansão eletrónica permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
- Desempenho elétrico otimizado
Alta fiabilidade
- Melhor desempenho global, bem como a aclamada qualidade e fiabilidade dos produtos da Carrier
- Os componentes principais são selecionados e testados de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso operados por inversor, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- O inversor é otimizado para cada motor do compressor, para garantir um funcionamento fiável e uma manutenção fácil
- Todos os componentes do compressor são facilmente acessíveis no local, minimizando os períodos de inatividade
- Dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes (a partir de 1000 kW); o segundo é ativado automaticamente se o primeiro desenvolver uma falha, mantendo o arrefecimento parcial em qualquer circunstância
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Ligações de água simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- Ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído
- A tecnologia de inversor utilizada para os motores do compressor minimiza os níveis de ruído no funcionamento com carga parcial
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-134a com zero potencial de destruição do ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Concebido para apoiar a construção sustentável
- Um edifício "verde" é um edifício sustentável em termos ambientais e que foi concebido, construído e funciona de modo a minimizar o impacto total sobre o ambiente
- O sistema de ar condicionado pode usar entre 30 e 40% do consumo anual de energia do edifício
- No mercado, existem diversos programas de certificação de edifícios "verdes", oferecendo avaliação por terceiros das medidas de construção sustentável para uma grande variedade de tipos de edifícios
Compressor de parafuso Thunderbolt operado por inversor
- Algoritmos de controlo avançados combinam a saída de frequência do inversor com a lógica de potência do motor de forma a minimizar a tensão dos componentes mecânicos, resultando no melhor desempenho de compressão e numa alta fiabilidade do chiller
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Os compressores de parafuso usam o princípio de deslocamento positivo para comprimir gases a alta pressão. Em resultado disso, se existir uma temperatura excecionalmente alta no lado do condensador, o compressor não se desliga, mas continua a funcionar com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
![carrier-compressor de parafuso para chillers 06T carrier-compressor de parafuso para chillers 06T](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867279/carrier/commercial-hvac-europe/products/components/carrier-06T-screw-compressor-for-chillers.jpg)
Controlo Touch Pilot
- Uma interface a cores de 7", intuitiva e de fácil utilização
- Acesso direto aos desenhos técnicos da unidade e aos principais documentos de serviço
- Imagens de ecrã com informação concisa e clara nos idiomas locais
- Menu completo, personalizado para utilizadores diferentes
- Segurança de funcionamento e da configuração da unidade
- Uma lógica simples e "inteligente" usa a recolha de dados da monitorização constante de todos os parâmetros da máquina para otimizar o funcionamento da unidade
- Gestão de energia
![carrier-ecrã de controlo dos chillers e bombas de calor touch pilot junior carrier-ecrã de controlo dos chillers e bombas de calor touch pilot junior](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560866406/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen.png)
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Controlo das bombas do condensador
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Definição da limitação de solicitação
- Controlo da bomba de água
- Visualização do funcionamento
- Visualização dos alarmes
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Solução de salmoura de baixa temperatura, até -3 °C
- Funcionamento mestre/escravo
- Ponto de ligação de alimentação único
- Alimentação elétrica / circuito de controlo da bomba do evaporador
- Alimentação elétrica / circuito de controlo das bombas duplas do evaporador
- Potência / circuito de controlo da bomba do condensador
- Isolamento do condensador
- Conjunto de válvulas de serviço
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Limitação da temperatura de condensação
- Controlo para sistemas com temperatura de condensação baixa
- Deteção de fugas
- Nível de ruído baixo
- Rápida recuperação da capacidade
Documentos