AquaSnap® - Bomba de calor ar/água
30RQ
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: tipo scroll, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 16-39 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 17-39 kW
A gama de chillers de líquidos/bombas de calor AquaSnap foi concebida para aplicações comerciais, como o ar condicionado em escritórios e hotéis, etc.
- Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico disponível
- Funcionamento económico
- Fiabilidade superior
Funcionamento silencioso
- Compressores tipo scroll de baixo ruído, com baixos níveis de vibrações
- O módulo do compressor é apoiado por suportes antivibrações
- Serpentinas verticais do permutador de calor a ar
- Ventiladores de baixo ruído da última geração
- Instalação rígida do ventilador para um ruído de arranque reduzido
Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico integrado
- Circulador de velocidade fixa
- O filtro de água protege a bomba de água contra resíduos em circulação
- Tanque de expansão de membrana de elevada capacidade garante a pressurização do circuito de água
- Isolamento térmico e proteção contra gelo até aos -10 °C, utilizando um aquecedor de resistência elétrica e os ciclos das bombas
- Pequenas dimensões
- Painéis facilmente removíveis
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Funcionamento económico
- Maior eficiência energética com carga parcial
- De acordo com a norma EN 14825/2013, em ambientes médios, o coeficiente sazonal de desempenho (SCOP) alcança 3,01 para um rótulo energético de A
- Algoritmo específico Free Defrost para otimizar
- o desempenho e conforto, mesmo durante o período de descongelação.
- Custos de manutenção reduzidos
- Compressores tipo scroll sem necessidade de manutenção
- Diagnóstico rápido de possíveis incidentes e o seu histórico através do controlo Pro-Dialog+
- O fluido frigorigéneo R410A é mais simples de utilizar do que outras misturas de fluidos frigorigéneos
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo não destruidor do ozono R410A
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo Pro-Dialog+
- Gestão de energia
- Relógio de horários interno para sete dias
- Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno ou com base no delta T do permutador de calor a água
- Controlo mestre/escravo de duas unidades a funcionar em paralelo
- Comutação com base na temperatura do ar exterior
- Modo noturno
- Facilidade de utilização
- A nova interface LCD com luz de fundo inclui um potenciómetro de controlo manual para garantir a legibilidade sob quaisquer condições de iluminação
- Informação é apresentada com clareza em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol
- A navegação Pro-Dialog+ usa menus intuitivos de estrutura de árvore, semelhantes aos navegadores de Internet. São de fácil utilização e permitem o acesso rápido aos parâmetros de funcionamento principais
![carrier-controlo Pro Dialog plus carrier-controlo Pro Dialog plus](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867324/carrier/commercial-hvac-europe/products/controls/carrier-Pro-Dialog-plus-control.jpg)
Modo de funcionamento remoto com contactos sem tensão (standard)
- Arranque/paragem
- Ponto de ajuste duplo
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
- Segurança do utilizador
- Fora de serviço
- Capacidade da unidade
- Funcionamento do compressor
Interface remota (opção)
Funcionamento silencioso
- Compressores tipo scroll de baixo ruído, com baixos níveis de vibrações
- O módulo do compressor é apoiado por suportes antivibrações
- Serpentinas verticais do permutador de calor a ar
- Ventiladores de baixo ruído da última geração
- Instalação rígida do ventilador para um ruído de arranque reduzido
Instalação simples e rápida
- Módulo hidráulico integrado
- Circulador de velocidade fixa
- O filtro de água protege a bomba de água contra resíduos em circulação
- Tanque de expansão de membrana de elevada capacidade garante a pressurização do circuito de água
- Isolamento térmico e proteção contra gelo até aos -10 °C, utilizando um aquecedor de resistência elétrica e os ciclos das bombas
- Pequenas dimensões
- Painéis facilmente removíveis
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Funcionamento económico
- Maior eficiência energética com carga parcial
- De acordo com a norma EN 14825/2013, em ambientes médios, o coeficiente sazonal de desempenho (SCOP) alcança 3,01 para um rótulo energético de A
- Algoritmo específico Free Defrost para otimizar
- o desempenho e conforto, mesmo durante o período de descongelação.
- Custos de manutenção reduzidos
- Compressores tipo scroll sem necessidade de manutenção
- Diagnóstico rápido de possíveis incidentes e o seu histórico através do controlo Pro-Dialog+
- O fluido frigorigéneo R410A é mais simples de utilizar do que outras misturas de fluidos frigorigéneos
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo não destruidor do ozono R410A
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo Pro-Dialog+
- Gestão de energia
- Relógio de horários interno para sete dias
- Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno ou com base no delta T do permutador de calor a água
- Controlo mestre/escravo de duas unidades a funcionar em paralelo
- Comutação com base na temperatura do ar exterior
- Modo noturno
- Facilidade de utilização
- A nova interface LCD com luz de fundo inclui um potenciómetro de controlo manual para garantir a legibilidade sob quaisquer condições de iluminação
- Informação é apresentada com clareza em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol
- A navegação Pro-Dialog+ usa menus intuitivos de estrutura de árvore, semelhantes aos navegadores de Internet. São de fácil utilização e permitem o acesso rápido aos parâmetros de funcionamento principais
![carrier-controlo Pro Dialog plus carrier-controlo Pro Dialog plus](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867324/carrier/commercial-hvac-europe/products/controls/carrier-Pro-Dialog-plus-control.jpg)
Modo de funcionamento remoto com contactos sem tensão (standard)
- Arranque/paragem
- Ponto de ajuste duplo
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
- Segurança do utilizador
- Fora de serviço
- Capacidade da unidade
- Funcionamento do compressor