AquaSnap® - Bomba de calor ar/água tipo scroll
30RQ / 30RQP
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: tipo scroll, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 160-1040 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 170-940 kW
As bombas de calor Aquasnap são a melhor solução de valor para aplicações comerciais e industriais, onde instaladores, consultores e proprietários de imóveis exigem custos de instalação reduzidos, desempenhos ótimos e qualidade máxima.
- Alta eficiência em carga total e parcial
- Compacto e simples de instalar
- Baixo nível acústico
- Pegada ecológica de CO2 de baixo impacto
- Fiabilidade superior
Funcionamento muito económico
- Elevada eficiência energética da unidade em carga parcial e total e conceção eficiente do lado da água
- Funções de controlo específicas para reduzir a utilização de energia da unidade durante períodos ocupados e não ocupados
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® para reduzir o consumo de energia de bombagem em até 2/3 (opção recomendada pela Carrier)
- Poupanças de energia adicionais através da opção de recuperação de calor parcial, que permite a produção gratuita de água quente
Baixo nível acústico
- Secção da serpentina com ventiladores de velocidade fixa (modelos 30RQ-)
- Secção da serpentina com ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído (30RQP)
- Ventiladores Flying Bird™ de 6ª geração, de baixo ruído, fabricados em material composito
- Funções ou funcionalidades de controlo específicas para redução do nível de ruído durante a noite ou períodos não ocupados
Instalação rápida e simples
- Design compacto
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Módulo hidráulico integrado com bomba de velocidade variável Greenspeed® (opção recomendada pela Carrier)
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação da unidade em funcionamento
Custos de instalação
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® opcional com módulo hidráulico (opção recomendada pela Carrier)
Responsabilidade ambiental
- Fluido frigorigéneo protetor da camada de ozono R-32
- Potencial de efeito de estufa direto reduzido:
- Baixa carga de fluido frigorigéneo
- Menor potencial de aquecimento global de R-32 (675)
- Circuito de fluido frigorigéneo fechado com um mínimo de conexões de fluido frigorigéneo soldadas
- Utilização reduzida da energia da unidade (elevada eficiência com carga parcial e total)
- O consumo de energia de bombagem pode ser reduzido até 2/3 utilizando bombas de velocidade variável Greenspeed®
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo SmartVu™
- Configuração da gestão de energia
- Modo noturno
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade por Ethernet (IP) com um sistema de gestão de edifícios centralizado
- Alerta do lembrete de verificação de fugas segundo o regulamento relativo aos gases fluorados
- Interface do utilizador SmartVu™ de 4,3 polegadas:
- Interface de ecrã tátil de 4.3 polegadas, intuitiva e de utilização simples
- Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
- Informação sobre os valores instantâneos e integrados de produção e consumo de energia
- 10 idiomas disponíveis
Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de duplo setpoint
- Controlo da bomba de água
- Segurança do utilizador
- Recuperação de calor (opção)
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
Módulo de gestão de energia (opção EMM)
- Temperatura ambiente
- Reset setpoint
- Limitação de solicitação
- Segurança do utilizador
- Fim da armazenamento de gelo
- Sobreposição ao temporizador
- Fora de serviço
- Capacidade do chiller
- Indicação de alerta
- Controlo da caldeira
- Proteção anticorrosão das serpentinas
- Solução de brine para temperaturas médias e muito baixas
- Recuperação de calor parcial
- Nível de ruído muito baixo
- Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
- Grelhas de proteção
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Módulo depósito de inércia
- Vaso de expansão
- Protecção anti-gelo
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento avanço/atraso
- Arrancador suave
- Ficha elétrica de 230 V
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Nível de ruído muito e ultra-baixo
Funcionamento muito económico
- Elevada eficiência energética da unidade em carga parcial e total e conceção eficiente do lado da água
- Funções de controlo específicas para reduzir a utilização de energia da unidade durante períodos ocupados e não ocupados
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® para reduzir o consumo de energia de bombagem em até 2/3 (opção recomendada pela Carrier)
- Poupanças de energia adicionais através da opção de recuperação de calor parcial, que permite a produção gratuita de água quente
Baixo nível acústico
- Secção da serpentina com ventiladores de velocidade fixa (modelos 30RQ-)
- Secção da serpentina com ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído (30RQP)
- Ventiladores Flying Bird™ de 6ª geração, de baixo ruído, fabricados em material composito
- Funções ou funcionalidades de controlo específicas para redução do nível de ruído durante a noite ou períodos não ocupados
Instalação rápida e simples
- Design compacto
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Módulo hidráulico integrado com bomba de velocidade variável Greenspeed® (opção recomendada pela Carrier)
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação da unidade em funcionamento
Custos de instalação
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® opcional com módulo hidráulico (opção recomendada pela Carrier)
Responsabilidade ambiental
- Fluido frigorigéneo protetor da camada de ozono R-32
- Potencial de efeito de estufa direto reduzido:
- Baixa carga de fluido frigorigéneo
- Menor potencial de aquecimento global de R-32 (675)
- Circuito de fluido frigorigéneo fechado com um mínimo de conexões de fluido frigorigéneo soldadas
- Utilização reduzida da energia da unidade (elevada eficiência com carga parcial e total)
- O consumo de energia de bombagem pode ser reduzido até 2/3 utilizando bombas de velocidade variável Greenspeed®
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Controlo SmartVu™
- Configuração da gestão de energia
- Modo noturno
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade por Ethernet (IP) com um sistema de gestão de edifícios centralizado
- Alerta do lembrete de verificação de fugas segundo o regulamento relativo aos gases fluorados
- Interface do utilizador SmartVu™ de 4,3 polegadas:
- Interface de ecrã tátil de 4.3 polegadas, intuitiva e de utilização simples
- Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
- Informação sobre os valores instantâneos e integrados de produção e consumo de energia
- 10 idiomas disponíveis
Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de duplo setpoint
- Controlo da bomba de água
- Segurança do utilizador
- Recuperação de calor (opção)
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
Módulo de gestão de energia (opção EMM)
- Temperatura ambiente
- Reset setpoint
- Limitação de solicitação
- Segurança do utilizador
- Fim da armazenamento de gelo
- Sobreposição ao temporizador
- Fora de serviço
- Capacidade do chiller
- Indicação de alerta
- Controlo da caldeira
- Proteção anticorrosão das serpentinas
- Solução de brine para temperaturas médias e muito baixas
- Recuperação de calor parcial
- Nível de ruído muito baixo
- Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
- Grelhas de proteção
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Módulo depósito de inércia
- Vaso de expansão
- Protecção anti-gelo
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento avanço/atraso
- Arrancador suave
- Ficha elétrica de 230 V
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Nível de ruído muito e ultra-baixo
AquaSnap®
disponível com fluido frigorigéneo R-32
disponível com fluido frigorigéneo R-32
A gama de chillers tipo scroll AquaSnap® da Carrier está disponível com o fluido frigorigéneo R-32, que melhora o desempenho e reduz diretamente as emissões de gases com efeito de estufa até 77%, comparativamente à gama anterior, que utilizava o fluido frigorigéneo R-410A.