AquaSnap® - Bomba de calor Scroll de fonte de ar de 75°C com refrigerante natural
61AQ
Fluido frigorigéneo : R-290
Compressor : inversor tipo scroll
Capacidade de aquecimento nominal : 40-140 kW
Capacidade de arrefecimento nominal : 40-140 kW
As bombas de calor AquaSnap® são a melhor solução para aplicações de aquecimento onde os instaladores, os gabinetes técnicos e os proprietários dos edifícios requerem custos de instalação reduzidos, desempenhos ótimos e a máxima qualidade em edifícios novos e recuperados.
- Inversor total, permitindo um elevado desempenho sazonal
- Fluido frigorigéneo natural R-290, PAG = 0,02
- Baixo impacto ambiental
- Alta temperatura, até 75 °C LWT
- Apoia o plano de descarbonização e a proibição de caldeiras de combustíveis fósseis
- Modelo compacto e fácil de instalar
- Capacidade modular para até 4 unidades (560 kW)
AquaSnap® 61AQ é um modelo compacto completo, otimizado para aplicações que requerem um investimento e custos de instalação reduzidos (baixo CapEx).
O grande painel de opções permite realizar configurações adequadas aos requisitos do utilizador.
As bombas de velocidade variável, opcionais, com lógica de controlo Greenspeed® da Carrier asseguram que este produto é otimizado para aplicações de carga parcial onde é requerido um elevado valor de SCOP/SEER.
Nesta configuração, a unidade AquaSnap® proporciona uma eficiência em carga parcial de nível premium para reduzir os custos de manutenção ao longo da vida útil da bomba de calor.
Adicionalmente, os níveis sonoros alcançados em condições de carga parcial são particularmente baixos. Para além de operar de modo eficiente e silencioso, a gama AquaSnap® com lógica Greenspeed® opera, por norma, entre -25 °C e +50 °C.
Desempenho excelente
- Ventiladores EC de condensador de velocidade variável e bombas de velocidade variável opcionais
- Eficiência energética até 15% superior em relação à gama anterior com pegada semelhante
- Totalmente em conformidade com a atual regulamentação da conceção ecológica
Instalação rápida e simples
- Design compacto
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Bomba de água de alta pressão simples
- Bombas de velocidade variável integradas com ajuste automático do fluxo de água nominal através de um controlo eletrónico no visor do utilizador
- O filtro de água protege a bomba de água contra resíduos em circulação
- Sensores de pressão para apresentação numérica direta da taxa de fluxo da água e das pressões da água
- Isolamento térmico e proteção contra gelo até -25 °C, com um aquecedor
- Tanque de expansão de membrana de 8 litros
Funcionamento muito económico
- Alta eficiência energética sazonal
- Compressores tipo scroll equipados com um motor de inversor de alta eficiência
- Válvula de expansão eletrónica
- Serpentinas com transferência de energia de alta eficiência e ventiladores de condensador de velocidade variável Greenspeed® (EC)
- Permutadores de calor de placas soldadas com baixa perda de pressão
- Funções de controlo específicas para reduzir a utilização de energia durante os períodos ocupados e não ocupados
- Temporizador interno: liga e desliga a bomba de calor e controla o funcionamento num segundo ponto de ajuste
- Ponto de ajuste automaticamente compensado com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura do ar ambiente (acessório)
- Gestão de alta pressão (AP) flutuante
- Limitação de solicitação de capacidade
Nível de ruído baixo como padrão
- Condensador com ventiladores de velocidade variável Greenspeed®, compressor com invólucro isolado para um funcionamento mais suave
- Funções de controlo específicas ou funcionalidades para reduzir o nível de ruído durante a noite ou períodos não ocupados
Custos de instalação reduzidos
- Conceção modular, diferentes configurações elétricas e hidráulicas, permitindo uma integração fácil em edifícios recuperados
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® opcional com módulo hidráulico (opção recomendada pela Carrier)
Ambientalmente responsável
- Fluido frigorigéneo R-290 com um PAG 99,7% inferior ao da versão anterior, que usava R-407C, e uma eficiência energética excecional
- O consumo de energia da bombagem pode ser reduzido em até dois terços com o recurso às bombas de velocidade variável Greenspeed®
- Circuitos de fluido frigorigéneo selados
Concebido para suportar a substituição da caldeira
- Concebido com dimensões compactas em mente, permitindo que as unidades sejam instaladas em locais onde não estavam projetadas bombas de calor como substituição para caldeiras antigas, ocupando um espaço mínimo
- Produção de água quente até 75 °C na capacidade máxima e de 70 °C até uma temperatura do ar exterior de -10 °C
- Caldeira standard e gestão de aquecedor externo, garantindo uma perfeita integração com sistemas existentes
- Gestão (standard) de água quente sanitária (AQS), fornecendo uma válvula de 3 vias (acessório)
- Gestão de prevenção da Legionella integrada, para garantir a conformidade com a saúde e a segurança
- Gestão do aquecimento em até duas zonas de aquecimento
Controlo SmartVu™
- Interface do utilizador SmartVu™ de 7 polegadas
- Modo noturno (limitação do ruído)
- Fácil tecnologia de comunicação de alta velocidade através de Ethernet (IP) com um sistema de gestão de construção centralizado, usando o protocolo ModBus ou Bacnet
- Programação da deteção de fuga de fluido frigorigéneo (de acordo com a regulamentação local)
Gestão do sistema de aquecimento
- Gestão da caldeira
- Gestão de aquecedor externo
- Gestão de água quente sanitária (AQS)
- Ciclo de prevenção da Legionella
- 2 zonas de aquecimento independentes
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil através da internet
- Múltiplas opções de controlo remoto, monitorização e diagnóstico
- Função iniciar/parar da máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Segurança do utilizador
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
- Solicitação de AQS
- Modo noturno
SG Ready
- Etiqueta normalizada e segura para integração em redes elétricas inteligentes
- Proteção contra a corrosão, serpentinas tradicionais
- Funcionamento de avanço/atraso (até 4 unidades)
- Bomba simples de alta pressão com variador de velocidade (velocidade variável)
- Detetor de fugas de fluido frigorigéneo
- Classe EMC. C1, de acordo com EN 61800-3
- Contador de energia elétrica
- Módulo de tanque de inércia da água com ou sem aquecedores elétricos
- Suportes antivibração
- Ligações flexíveis do permutador
- Sensor da temperatura exterior
- Sequenciador de gestão do sistema (SMS) de 4 unidades
- Módulo de gestão do sistema (SMM)
- Válvula AQS de 3 vias
- Sensor AQS
- Sensor da temperatura do ar exterior
- Ligação elétrica remota
AquaSnap® 61AQ é um modelo compacto completo, otimizado para aplicações que requerem um investimento e custos de instalação reduzidos (baixo CapEx).
O grande painel de opções permite realizar configurações adequadas aos requisitos do utilizador.
As bombas de velocidade variável, opcionais, com lógica de controlo Greenspeed® da Carrier asseguram que este produto é otimizado para aplicações de carga parcial onde é requerido um elevado valor de SCOP/SEER.
Nesta configuração, a unidade AquaSnap® proporciona uma eficiência em carga parcial de nível premium para reduzir os custos de manutenção ao longo da vida útil da bomba de calor.
Adicionalmente, os níveis sonoros alcançados em condições de carga parcial são particularmente baixos. Para além de operar de modo eficiente e silencioso, a gama AquaSnap® com lógica Greenspeed® opera, por norma, entre -25 °C e +50 °C.
Desempenho excelente
- Ventiladores EC de condensador de velocidade variável e bombas de velocidade variável opcionais
- Eficiência energética até 15% superior em relação à gama anterior com pegada semelhante
- Totalmente em conformidade com a atual regulamentação da conceção ecológica
Instalação rápida e simples
- Design compacto
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Bomba de água de alta pressão simples
- Bombas de velocidade variável integradas com ajuste automático do fluxo de água nominal através de um controlo eletrónico no visor do utilizador
- O filtro de água protege a bomba de água contra resíduos em circulação
- Sensores de pressão para apresentação numérica direta da taxa de fluxo da água e das pressões da água
- Isolamento térmico e proteção contra gelo até -25 °C, com um aquecedor
- Tanque de expansão de membrana de 8 litros
Funcionamento muito económico
- Alta eficiência energética sazonal
- Compressores tipo scroll equipados com um motor de inversor de alta eficiência
- Válvula de expansão eletrónica
- Serpentinas com transferência de energia de alta eficiência e ventiladores de condensador de velocidade variável Greenspeed® (EC)
- Permutadores de calor de placas soldadas com baixa perda de pressão
- Funções de controlo específicas para reduzir a utilização de energia durante os períodos ocupados e não ocupados
- Temporizador interno: liga e desliga a bomba de calor e controla o funcionamento num segundo ponto de ajuste
- Ponto de ajuste automaticamente compensado com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura do ar ambiente (acessório)
- Gestão de alta pressão (AP) flutuante
- Limitação de solicitação de capacidade
Nível de ruído baixo como padrão
- Condensador com ventiladores de velocidade variável Greenspeed®, compressor com invólucro isolado para um funcionamento mais suave
- Funções de controlo específicas ou funcionalidades para reduzir o nível de ruído durante a noite ou períodos não ocupados
Custos de instalação reduzidos
- Conceção modular, diferentes configurações elétricas e hidráulicas, permitindo uma integração fácil em edifícios recuperados
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® opcional com módulo hidráulico (opção recomendada pela Carrier)
Ambientalmente responsável
- Fluido frigorigéneo R-290 com um PAG 99,7% inferior ao da versão anterior, que usava R-407C, e uma eficiência energética excecional
- O consumo de energia da bombagem pode ser reduzido em até dois terços com o recurso às bombas de velocidade variável Greenspeed®
- Circuitos de fluido frigorigéneo selados
Concebido para suportar a substituição da caldeira
- Concebido com dimensões compactas em mente, permitindo que as unidades sejam instaladas em locais onde não estavam projetadas bombas de calor como substituição para caldeiras antigas, ocupando um espaço mínimo
- Produção de água quente até 75 °C na capacidade máxima e de 70 °C até uma temperatura do ar exterior de -10 °C
- Caldeira standard e gestão de aquecedor externo, garantindo uma perfeita integração com sistemas existentes
- Gestão (standard) de água quente sanitária (AQS), fornecendo uma válvula de 3 vias (acessório)
- Gestão de prevenção da Legionella integrada, para garantir a conformidade com a saúde e a segurança
- Gestão do aquecimento em até duas zonas de aquecimento
Controlo SmartVu™
- Interface do utilizador SmartVu™ de 7 polegadas
- Modo noturno (limitação do ruído)
- Fácil tecnologia de comunicação de alta velocidade através de Ethernet (IP) com um sistema de gestão de construção centralizado, usando o protocolo ModBus ou Bacnet
- Programação da deteção de fuga de fluido frigorigéneo (de acordo com a regulamentação local)
Gestão do sistema de aquecimento
- Gestão da caldeira
- Gestão de aquecedor externo
- Gestão de água quente sanitária (AQS)
- Ciclo de prevenção da Legionella
- 2 zonas de aquecimento independentes
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil através da internet
- Múltiplas opções de controlo remoto, monitorização e diagnóstico
- Função iniciar/parar da máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Segurança do utilizador
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
- Solicitação de AQS
- Modo noturno
SG Ready
- Etiqueta normalizada e segura para integração em redes elétricas inteligentes
- Proteção contra a corrosão, serpentinas tradicionais
- Funcionamento de avanço/atraso (até 4 unidades)
- Bomba simples de alta pressão com variador de velocidade (velocidade variável)
- Detetor de fugas de fluido frigorigéneo
- Classe EMC. C1, de acordo com EN 61800-3
- Contador de energia elétrica
- Módulo de tanque de inércia da água com ou sem aquecedores elétricos
- Suportes antivibração
- Ligações flexíveis do permutador
- Sensor da temperatura exterior
- Sequenciador de gestão do sistema (SMS) de 4 unidades
- Módulo de gestão do sistema (SMM)
- Válvula AQS de 3 vias
- Sensor AQS
- Sensor da temperatura do ar exterior
- Ligação elétrica remota
Apresentamos nossa nova bomba de calor com refrigerante R-290 que garante um fornecimento eficiente de água quente de 40 a 560 kW, com uma potência de até 75 °C (até uma temperatura do ar externo de -7 °C).
E fabricado para um desempenho ideal, ele reduzirá a pegada de carbono e maximizará o seu conforto.
Junte se a nós para dar um passo firme rumo à descarbonização.