AquaEdge® - Chiller de líquidos centrífugo de fase única
19XR/XRV Single Stage
Fluido frigorigéneo: R-134a, R-513A
Compressor: centrífugo
Capacidade de arrefecimento nominal: 1 000-5 300 kW
Os chillers centrífugos 19XR/19XRV da Carrier conferem um valor excecional ao alcançarem níveis de eficiência energética de 6,8 (COPr) com a utilização de tecnologia comprovada, concebida especificamente para fluidos frigorigéneos sem cloro.
- Compressores de fase única
- Eficiência líder da indústria com VFD
- VFD standard ou de nível alto à escolha
- Ampla aplicação
- Funcionamento estável
- Baixo nível acústico
- Construção modular
- Capacidades de arrefecimento nominais entre 1000 e 5300 kW
- Possibilidade de misturar e combinar - uma linha completa de compressores e permutadores de calor para garantir a combinação ideal de componentes mecânicos, independentemente das especificações de capacidade, elevação e eficiência
- Compressor hermético - eliminação de riscos de fugas na vedação do eixo do compressor/motor num compressor aberto
- Compressor de fase única com funcionalidades especiais: impulsores de contorno aerodinâmico, aletas de guia variáveis na entrada e difusores móveis para uma melhor eficiência do compressor no funcionamento com carga parcial ou completa
- Função de compressor de velocidade variável - melhoria da eficiência em carga parcial e do desempenho elétrico
- Permutadores de calor certificados pelo código europeu de reservatórios sob pressão (PED) e todas as certificações de código naval
- Interface Chiller Visual Control (ICVC), um grande LCD (ecrã de cristais líquidos) com 4 softkeys específicas dos menus. O ecrã padrão permite rever rapidamente todos os dados essenciais do funcionamento do chiller, simplificando a interação entre o chiller e o utilizador
Sistema de controlo Touch Pilot
- Forte função de controlo e monitorização durante o funcionamento do chiller
- Ecrã tátil de 10,5", de alta resolução
- Consegue suportar mais de 10 idiomas
- Indicação de parâmetros de funcionamento em tempo real
- Dois tipos de variadores de frequência (VFD) montados na unidade
- Válvulas de isolamento do fluido frigorigéneo permitem que este seja armazenado no interior do chiller durante a manutenção
- Bypass de gás quente para prevenção de picos durante o funcionamento com temperatura de condensação elevada ou para funcionamento otimizado em condições de carga baixa
- Isoladores de mola adaptados para todas a configurações do chiller
- O arrancador montado na unidade reduz o tempo e as despesas de instalação da máquina
- Motores de alta tensão disponíveis
- CCN/JBus ou CCN/BACnet: ligação remota
- Permutador de calor a água de 21 bar
- Caixa de água com flanges e contraflanges
- Entregues em múltiplas secções para facilitar a instalação
- Módulo do detetor de fugas de fluido frigorigéneo: sensor montado na unidade (não compatível com VFD 19XRV)
- Capacidades de arrefecimento nominais entre 1000 e 5300 kW
- Possibilidade de misturar e combinar - uma linha completa de compressores e permutadores de calor para garantir a combinação ideal de componentes mecânicos, independentemente das especificações de capacidade, elevação e eficiência
- Compressor hermético - eliminação de riscos de fugas na vedação do eixo do compressor/motor num compressor aberto
- Compressor de fase única com funcionalidades especiais: impulsores de contorno aerodinâmico, aletas de guia variáveis na entrada e difusores móveis para uma melhor eficiência do compressor no funcionamento com carga parcial ou completa
- Função de compressor de velocidade variável - melhoria da eficiência em carga parcial e do desempenho elétrico
- Permutadores de calor certificados pelo código europeu de reservatórios sob pressão (PED) e todas as certificações de código naval
- Interface Chiller Visual Control (ICVC), um grande LCD (ecrã de cristais líquidos) com 4 softkeys específicas dos menus. O ecrã padrão permite rever rapidamente todos os dados essenciais do funcionamento do chiller, simplificando a interação entre o chiller e o utilizador
Sistema de controlo Touch Pilot
- Forte função de controlo e monitorização durante o funcionamento do chiller
- Ecrã tátil de 10,5", de alta resolução
- Consegue suportar mais de 10 idiomas
- Indicação de parâmetros de funcionamento em tempo real
- Dois tipos de variadores de frequência (VFD) montados na unidade
- Válvulas de isolamento do fluido frigorigéneo permitem que este seja armazenado no interior do chiller durante a manutenção
- Bypass de gás quente para prevenção de picos durante o funcionamento com temperatura de condensação elevada ou para funcionamento otimizado em condições de carga baixa
- Isoladores de mola adaptados para todas a configurações do chiller
- O arrancador montado na unidade reduz o tempo e as despesas de instalação da máquina
- Motores de alta tensão disponíveis
- CCN/JBus ou CCN/BACnet: ligação remota
- Permutador de calor a água de 21 bar
- Caixa de água com flanges e contraflanges
- Entregues em múltiplas secções para facilitar a instalação
- Módulo do detetor de fugas de fluido frigorigéneo: sensor montado na unidade (não compatível com VFD 19XRV)