AquaEdge® - Chiller de líquidos centrífugo de duas fases
19XR/XRV Two Stage
Fluido frigorigéneo: R-134a, R-513A
Compressor: centrífugo
Capacidade de arrefecimento nominal: 2 800-10 500 kW
As unidades 19XR/19XRV da Carrier com um COP de até 6,5 (condições AHRI) e um IPLV de até 7,4 ou 10,5 com chillers centrífugos VFD conferem um valor excecional ao alcançarem níveis de eficiência energética até 6,8 (COPr) com a utilização de tecnologia comprovada, concebida especificamente para fluidos frigorigéneos sem cloro.
- Compressor de duas fases
- Economizador interfases
- Eficiência líder da indústria com VFD
- Ampla aplicação
- Funcionamento estável
- Baixo nível acústico
- Construção modular
- Capacidades de arrefecimento nominais entre 2800 e 10 500 kW
- Possibilidade de misturar e combinar - uma linha completa de compressores e permutadores de calor para garantir a combinação ideal de componentes mecânicos, independentemente das especificações de capacidade, elevação e eficiência
- Compressor hermético - eliminação de riscos de fugas na vedação do eixo do compressor/motor num compressor aberto
- Compressor de duas fases com difusor sem pás concebido em combinação com economizador na fase interior para melhorar o desempenho do chiller e aplicações muito elevadas
- Função de compressor de velocidade variável no chiller 19XRV-E AquaEdge - melhoria da eficiência em carga parcial e do desempenho elétrico
- 19XRV/XR(V)-E equipado com um VFD LF2 com uma conceção com distorção harmónica total (DHT) inferior a 5% e cumprindo totalmente o requisito IEEE519-1992. O 19XRV/XR(V)-E torna-se numa opção mais económica para instalações com uma percentagem elevada de tempo em funcionamento com carga parcial
- Permutadores de calor certificados pelo código europeu de reservatórios sob pressão (PED) e todas as certificações de código naval
Sistema de controlo Touch Pilot
- Forte função de controlo e monitorização durante o funcionamento do chiller
- Ecrã tátil de 10,5", de alta resolução
- Consegue suportar mais de 10 idiomas
- Indicação de parâmetros de funcionamento em tempo real
- Dois tipos de variadores de frequência (VFD) montados na unidade
- Válvulas de isolamento do fluido frigorigéneo permitem que este seja armazenado no interior do chiller durante a manutenção
- Bypass de gás quente para prevenção de picos durante o funcionamento com temperatura de condensação elevada ou para funcionamento otimizado em condições de carga baixa
- Isoladores de mola adaptados para todas a configurações do chiller
- O arrancador montado na unidade reduz o tempo e as despesas de instalação da máquina (VFD disponível apenas no 19XRE)
- Motores de alta tensão disponíveis
- CCN/JBus ou CCN/BACnet: ligação remota
- Permutador de calor a água de 21 bar
- Caixa de água com flanges e contraflanges
- Bocal com flanges
- Entregues em múltiplas secções para facilitar a instalação
- Módulo do detetor de fugas de fluido frigorigéneo: sensor montado na unidade (não compatível com 19XRE com VFD montado na unidade)
- Capacidades de arrefecimento nominais entre 2800 e 10 500 kW
- Possibilidade de misturar e combinar - uma linha completa de compressores e permutadores de calor para garantir a combinação ideal de componentes mecânicos, independentemente das especificações de capacidade, elevação e eficiência
- Compressor hermético - eliminação de riscos de fugas na vedação do eixo do compressor/motor num compressor aberto
- Compressor de duas fases com difusor sem pás concebido em combinação com economizador na fase interior para melhorar o desempenho do chiller e aplicações muito elevadas
- Função de compressor de velocidade variável no chiller 19XRV-E AquaEdge - melhoria da eficiência em carga parcial e do desempenho elétrico
- 19XRV/XR(V)-E equipado com um VFD LF2 com uma conceção com distorção harmónica total (DHT) inferior a 5% e cumprindo totalmente o requisito IEEE519-1992. O 19XRV/XR(V)-E torna-se numa opção mais económica para instalações com uma percentagem elevada de tempo em funcionamento com carga parcial
- Permutadores de calor certificados pelo código europeu de reservatórios sob pressão (PED) e todas as certificações de código naval
Sistema de controlo Touch Pilot
- Forte função de controlo e monitorização durante o funcionamento do chiller
- Ecrã tátil de 10,5", de alta resolução
- Consegue suportar mais de 10 idiomas
- Indicação de parâmetros de funcionamento em tempo real
- Dois tipos de variadores de frequência (VFD) montados na unidade
- Válvulas de isolamento do fluido frigorigéneo permitem que este seja armazenado no interior do chiller durante a manutenção
- Bypass de gás quente para prevenção de picos durante o funcionamento com temperatura de condensação elevada ou para funcionamento otimizado em condições de carga baixa
- Isoladores de mola adaptados para todas a configurações do chiller
- O arrancador montado na unidade reduz o tempo e as despesas de instalação da máquina (VFD disponível apenas no 19XRE)
- Motores de alta tensão disponíveis
- CCN/JBus ou CCN/BACnet: ligação remota
- Permutador de calor a água de 21 bar
- Caixa de água com flanges e contraflanges
- Bocal com flanges
- Entregues em múltiplas secções para facilitar a instalação
- Módulo do detetor de fugas de fluido frigorigéneo: sensor montado na unidade (não compatível com 19XRE com VFD montado na unidade)