AquaForce® - Chiller de líquidos de parafuso premium arrefecido a água com fluido frigorigéneo HFO R-1234ze
30XW-PZE
Fluido frigorigéneo: R-1234ze
Compressor: parafuso, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 275-1 125 kW
Os chillers de líquidos 30XW-PZE são a solução premium para aplicações industriais e comerciais, onde instaladores, consultores e proprietários de imóveis exigem desempenhos ótimos e qualidade máxima.
- Consumo de energia reduzido
- Alta fiabilidade
- Design seguro
- Instalação simples e rápida
- Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- Proteção ambiental
Consumo de energia reduzido
- Em conformidade com as normas mínimas de desempenho energético (MEPS) e os requisitos de conceção ecológica da UE para arrefecimento
- SEER 12/7° até 7,6 e SEPR 12/7° até 9,3
- Compressor de parafuso de rotor duplo equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de arrefecimento com a carga
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
- Sistema economizador com dispositivo de expansão eletrónica para uma maior capacidade de arrefecimento
Níveis sonoros de funcionamento reduzidos
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Silenciadores na linha de retorno do economizador
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Conexões hidráulicas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Solução de fluido frigorigéneo R-1234ze PUREtec™ de longa duração
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Alta fiabilidade e serviço simples
- Melhor desempenho global
- Os componentes principais são selecionados e testados com fluido frigorigéneo R-1234ze de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Dois circuitos do fluido frigorigéneo independentes
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Design seguro
- Óleo poliol-éster específico qualificado pela Carrier para utilização com HFO-1234ze para garantir e manter uma lubrificação fiável dos rolamentos
- Juntas específicas do compressor, compatíveis com HFO-1234ze, testadas e validadas pela Carrier
- Novas válvulas de alívio, concebidas para funcionamento com HFO-1234ze
- Bastidor elétrico específico, com estanqueidade reforçada e ventoinha integrada, mantendo uma pressão positiva do ar para evitar qualquer risco de ignição
- Novos algoritmos de controlo
- Documentação específica que contém todas as instruções de instalação, funcionamento, manutenção e segurança
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- As unidades com controlo SmartVu™ podem ser facilmente acedidas a partir da internet, utilizando um PC com conexão Ethernet. Isto torna o controlo remoto rápido e simples e oferece vantagens significativas para operações de manutenção
- Comunicação com outros sistemas de gestão de edifícios através de gateways de comunicação opcionais
- Os seguintes comandos/visualizações são possíveis a partir de uma ligação remota:
- Controlo das bombas do condensador: uma entrada digital permite verificar o fluxo da água do condensador (o interruptor de fluxo tem de ser fornecido pelo instalador)
- Iniciar/parar a máquina
- A gestão de ponto de ajuste duplo através de um contacto dedicado é possível para ativar um segundo ponto de ajuste (por exemplo, modo livre)
- Definição da limitação de solicitação: para limitar a capacidade máxima do chiller a um valor predefinido
- Visualização do funcionamento: indica se a unidade está em funcionamento ou em "stand-by" (sem carga de arrefecimento)
- Visualização dos alarmes
- Controlo das bombas do condensador: uma entrada digital permite verificar o fluxo da água do condensador (o interruptor de fluxo tem de ser fornecido pelo instalador)
Consumo de energia reduzido
- Em conformidade com as normas mínimas de desempenho energético (MEPS) e os requisitos de conceção ecológica da UE para arrefecimento
- SEER 12/7° até 7,6 e SEPR 12/7° até 9,3
- Compressor de parafuso de rotor duplo equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de arrefecimento com a carga
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
- Sistema economizador com dispositivo de expansão eletrónica para uma maior capacidade de arrefecimento
Níveis sonoros de funcionamento reduzidos
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Silenciadores na linha de retorno do economizador
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Conexões hidráulicas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Solução de fluido frigorigéneo R-1234ze PUREtec™ de longa duração
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Alta fiabilidade e serviço simples
- Melhor desempenho global
- Os componentes principais são selecionados e testados com fluido frigorigéneo R-1234ze de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Dois circuitos do fluido frigorigéneo independentes
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Design seguro
- Óleo poliol-éster específico qualificado pela Carrier para utilização com HFO-1234ze para garantir e manter uma lubrificação fiável dos rolamentos
- Juntas específicas do compressor, compatíveis com HFO-1234ze, testadas e validadas pela Carrier
- Novas válvulas de alívio, concebidas para funcionamento com HFO-1234ze
- Bastidor elétrico específico, com estanqueidade reforçada e ventoinha integrada, mantendo uma pressão positiva do ar para evitar qualquer risco de ignição
- Novos algoritmos de controlo
- Documentação específica que contém todas as instruções de instalação, funcionamento, manutenção e segurança
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- As unidades com controlo SmartVu™ podem ser facilmente acedidas a partir da internet, utilizando um PC com conexão Ethernet. Isto torna o controlo remoto rápido e simples e oferece vantagens significativas para operações de manutenção
- Comunicação com outros sistemas de gestão de edifícios através de gateways de comunicação opcionais
- Os seguintes comandos/visualizações são possíveis a partir de uma ligação remota:
- Controlo das bombas do condensador: uma entrada digital permite verificar o fluxo da água do condensador (o interruptor de fluxo tem de ser fornecido pelo instalador)
- Iniciar/parar a máquina
- A gestão de ponto de ajuste duplo através de um contacto dedicado é possível para ativar um segundo ponto de ajuste (por exemplo, modo livre)
- Definição da limitação de solicitação: para limitar a capacidade máxima do chiller a um valor predefinido
- Visualização do funcionamento: indica se a unidade está em funcionamento ou em "stand-by" (sem carga de arrefecimento)
- Visualização dos alarmes
- Controlo das bombas do condensador: uma entrada digital permite verificar o fluxo da água do condensador (o interruptor de fluxo tem de ser fornecido pelo instalador)
30XW-PZE com
refrigerante PUREtec™
refrigerante PUREtec™
A Carrier cumpre o desafio da eficiência energética e das mudanças climáticas com o portefólio PUREtec™ assegurando a protecção da camada do ozono e igualmente um baixo impacto no aquecimento global.