AquaForce® - Chiller de parafuso de velocidade variável arrefecido a água
30XW-V
Fluido frigorigéneo: R-134a
Compressor: parafuso, velocidade variável
Capacidade de arrefecimento nominal: 590-1 740 kW
As unidades 30XW-V com alimentação a água são a solução premium para aplicações comerciais e industriais, onde instaladores, consultores e proprietários de imóveis exigem qualidade máxima e desempenhos ótimos, especialmente em carga parcial.
- Consumo de energia reduzido
- Alta fiabilidade
- Instalação simples e rápida
- Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- Proteção ambiental
- Concebido para apoiar a construção sustentável
Consumo de energia reduzido
- Conceção para alto desempenho, tanto com carga completa, como com carga parcial
- SEPR até 8,07 e SEER até 8,43
- Compressores de parafuso de rotor duplo operados por inversor permitem uma correspondência exata da capacidade às alterações de carga do edifício e reduzem significativamente a entrada de potência na unidade, especialmente em carga parcial
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
- Desempenho elétrico otimizado
Alta fiabilidade
- Oferece um melhor desempenho global
- Compressores de parafuso operados por inversor, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção. O inversor é otimizado para cada motor do compressor, para garantir um funcionamento fiável e uma manutenção fácil
- Dois circuitos do fluido frigorigéneo independentes
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Ligações de água simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-134a
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- Ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído
- A tecnologia de inversor utilizada para os motores do compressor minimiza os níveis de ruído no funcionamento com carga parcial
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Concebido para apoiar a construção sustentável
Um edifício "verde" é um edifício sustentável em termos ambientais e que foi concebido, construído e funciona de modo a minimizar o impacto total sobre o ambiente. O edifício daqui resultante terá um funcionamento económico, proporcionará um maior conforto e criará um ambiente mais saudável para as pessoas que nele vivem e trabalham, aumentando a produtividade. O sistema de ar condicionado pode usar entre 30 e 40% do consumo anual de energia do edifício. Selecionar o sistema de ar condicionado certo é um dos principais aspetos a ter em consideração ao conceber um edifício "verde". Para edifícios com uma carga variável ao longo do ano, a unidade 30XW-V oferece uma solução para este importante desafio.
Compressor de parafuso Thunderbolt operado por inversor
- Algoritmos de controlo avançados combinam a saída de frequência do inversor com a lógica de potência do motor de forma a minimizar a tensão dos componentes mecânicos, resultando no melhor desempenho de compressão e numa alta fiabilidade do chiller
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Os compressores de parafuso usam o princípio de deslocamento positivo para comprimir gases a alta pressão. Em resultado disso, se existir uma temperatura excecionalmente alta no lado do condensador, o compressor não se desliga, mas continua a funcionar com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
Controlo Touch Pilot
- Uma interface a cores de 7", intuitiva e de fácil utilização
- Acesso direto aos desenhos técnicos da unidade e aos principais documentos de serviço
- Imagens de ecrã com informação concisa e clara nos idiomas locais
- Menu completo, personalizado para utilizadores diferentes
- Segurança de funcionamento e da configuração da unidade: a proteção por palavra-passe garante que nenhuma pessoa não autorizada consegue modificar quaisquer parâmetros avançados
- Uma lógica simples e "inteligente" usa a recolha de dados da monitorização constante de todos os parâmetros da máquina para otimizar o funcionamento da unidade
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- As unidades com controlo Touch Pilot podem ser facilmente acedidas a partir da internet, utilizando um PC com conexão Ethernet. Isto torna o controlo remoto rápido e simples e oferece vantagens significativas para operações de manutenção
- O equipamento com uma porta série RS485 oferece controlo remoto múltiplo, monitorização e possibilidades de diagnóstico
- Comunicação com outros sistemas de gestão de edifícios através de gateways de comunicação opcionais
- Os seguintes comandos/visualizações são possíveis a partir de uma ligação remota:
- Controlo das bombas do condensador: uma entrada digital permite verificar o fluxo da água do condensador (o interruptor de fluxo tem de ser fornecido pelo instalador)
- Iniciar/parar a máquina
- A gestão de ponto de ajuste duplo através de um contacto dedicado é possível para ativar um segundo ponto de ajuste (por exemplo, modo livre)
- Definição da limitação de solicitação: para limitar a capacidade máxima do chiller a um valor predefinido
- Visualização do funcionamento: indica se a unidade está em funcionamento ou em "stand-by" (sem carga de arrefecimento)
- Visualização dos alarmes
- Controlo das bombas do condensador: uma entrada digital permite verificar o fluxo da água do condensador (o interruptor de fluxo tem de ser fornecido pelo instalador)
Consumo de energia reduzido
- Conceção para alto desempenho, tanto com carga completa, como com carga parcial
- SEPR até 8,07 e SEER até 8,43
- Compressores de parafuso de rotor duplo operados por inversor permitem uma correspondência exata da capacidade às alterações de carga do edifício e reduzem significativamente a entrada de potência na unidade, especialmente em carga parcial
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
- Desempenho elétrico otimizado
Alta fiabilidade
- Oferece um melhor desempenho global
- Compressores de parafuso operados por inversor, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção. O inversor é otimizado para cada motor do compressor, para garantir um funcionamento fiável e uma manutenção fácil
- Dois circuitos do fluido frigorigéneo independentes
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Ligações de água simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-134a
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- Ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído
- A tecnologia de inversor utilizada para os motores do compressor minimiza os níveis de ruído no funcionamento com carga parcial
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Concebido para apoiar a construção sustentável
Um edifício "verde" é um edifício sustentável em termos ambientais e que foi concebido, construído e funciona de modo a minimizar o impacto total sobre o ambiente. O edifício daqui resultante terá um funcionamento económico, proporcionará um maior conforto e criará um ambiente mais saudável para as pessoas que nele vivem e trabalham, aumentando a produtividade. O sistema de ar condicionado pode usar entre 30 e 40% do consumo anual de energia do edifício. Selecionar o sistema de ar condicionado certo é um dos principais aspetos a ter em consideração ao conceber um edifício "verde". Para edifícios com uma carga variável ao longo do ano, a unidade 30XW-V oferece uma solução para este importante desafio.
Compressor de parafuso Thunderbolt operado por inversor
- Algoritmos de controlo avançados combinam a saída de frequência do inversor com a lógica de potência do motor de forma a minimizar a tensão dos componentes mecânicos, resultando no melhor desempenho de compressão e numa alta fiabilidade do chiller
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Os compressores de parafuso usam o princípio de deslocamento positivo para comprimir gases a alta pressão. Em resultado disso, se existir uma temperatura excecionalmente alta no lado do condensador, o compressor não se desliga, mas continua a funcionar com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
Controlo Touch Pilot
- Uma interface a cores de 7", intuitiva e de fácil utilização
- Acesso direto aos desenhos técnicos da unidade e aos principais documentos de serviço
- Imagens de ecrã com informação concisa e clara nos idiomas locais
- Menu completo, personalizado para utilizadores diferentes
- Segurança de funcionamento e da configuração da unidade: a proteção por palavra-passe garante que nenhuma pessoa não autorizada consegue modificar quaisquer parâmetros avançados
- Uma lógica simples e "inteligente" usa a recolha de dados da monitorização constante de todos os parâmetros da máquina para otimizar o funcionamento da unidade
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- As unidades com controlo Touch Pilot podem ser facilmente acedidas a partir da internet, utilizando um PC com conexão Ethernet. Isto torna o controlo remoto rápido e simples e oferece vantagens significativas para operações de manutenção
- O equipamento com uma porta série RS485 oferece controlo remoto múltiplo, monitorização e possibilidades de diagnóstico
- Comunicação com outros sistemas de gestão de edifícios através de gateways de comunicação opcionais
- Os seguintes comandos/visualizações são possíveis a partir de uma ligação remota:
- Controlo das bombas do condensador: uma entrada digital permite verificar o fluxo da água do condensador (o interruptor de fluxo tem de ser fornecido pelo instalador)
- Iniciar/parar a máquina
- A gestão de ponto de ajuste duplo através de um contacto dedicado é possível para ativar um segundo ponto de ajuste (por exemplo, modo livre)
- Definição da limitação de solicitação: para limitar a capacidade máxima do chiller a um valor predefinido
- Visualização do funcionamento: indica se a unidade está em funcionamento ou em "stand-by" (sem carga de arrefecimento)
- Visualização dos alarmes
- Controlo das bombas do condensador: uma entrada digital permite verificar o fluxo da água do condensador (o interruptor de fluxo tem de ser fornecido pelo instalador)