AquaForce® - Chiller de líquidos de parafuso arrefecido a ar de velocidade variável
30KAV
Fluido frigorigéneo: R-134a
Compressor: parafuso, velocidade variável
Capacidade de arrefecimento nominal: 490-1100 kW
Os chillers de líquidos AquaForce® Vision 30KAV com lógica Greenspeed® são a solução premium para aplicações comerciais e industriais em que os instaladores, consultores e proprietários dos edifícios requeiram uma fiabilidade superior e desempenhos ótimos, especialmente em carga parcial.
- Desempenho excecional
- Níveis sonoros baixos
- Inteligência e conectividade
- Ambientalmente responsável
- Vasta gama de aplicações
- Instalação e manutenção simples
A gama está disponível em 4 níveis de eficiência:
- Unidade standard 30KAV com compressores de parafuso de velocidade variável
- 30KAV com ventiladores EC (opção 17) - aumenta a eficiência energética sazonal
- 30KAV com alta eficiência energética (opção 119) - equipado com uma superfície de permutação de calor adicional para oferecer o melhor desempenho, tanto com carga completa, como com carga parcial
- 30KAV com alta eficiência energética+ (opção 119+) - equipado com ventiladores EC e superfície de permutação de calor adicional para proporcionar a mais alta eficiência energética sazonal possível
Desempenho energético excecional
- Compressores de parafuso de velocidade variável (30KAV)
- 2ª geração de compressores de parafuso duplo de velocidade variável de alta eficiência da Carrier, com válvula de controlo do índice de volume (Vi) integrada para um desempenho ideal em carga completa e parcial
- Ventiladores Flying Bird™ de velocidade variável com motor EC, minimizando o consumo de energia
- Condensador Novation® em alumínio, com tecnologia de serpentinas de microcanais de alta eficiência
- Desempenho elétrico otimizado
- Módulo hidráulico com bomba dupla de velocidade variável
- Monitorização inteligente da energia
Fiabilidade integrada e serviço simples
- Os compressores de parafuso são do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Ventiladores de velocidade variável
- Permutadores de calor de microcanais (MCHE) Novation® em alumínio com grande resistência à corrosão
- Evaporador imerso com tubos de água de limpeza mecânica
- Dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes para garantir o arrefecimento parcial
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- A lógica Greenspeed®, com ventiladores de condensador e compressores de parafuso de velocidade variável, minimiza os níveis de ruído no funcionamento com carga parcial
- Nova geração do compressor de parafuso duplo de velocidade variável 06Z da Carrier, com ressonador integrado
- 6ª geração de ventiladores silenciosos Flying Bird™
- 4 níveis sonoros, correspondentes aos ambientes mais sensíveis
Instalação simples e rápida
- Bombas de velocidade variável integradas de até 800 kW
- Unidades compactas para facilitar o transporte e a instalação
- Ligações elétricas simplificadas
- Ligações de água simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Medidor de energia automático
- R-134a: fluido frigorigéneo HFC com zero potencial de destruição do ozono
- 40% menos de fluido frigorigéneo, graças à tecnologia de microcanais
- Circuitos de fluido frigorigéneo estanques
- Software de deteção de fugas + alerta
- Entrada de deteção de fuga de fluido frigorigéneo (opção)
Concebido para apoiar a construção sustentável
- Certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
Nova geração do compressor de parafuso duplo de velocidade variável 06Z da Carrier
- Compressor de parafuso duplo otimizado para um funcionamento a velocidade variável
- Unidade de inversor separada, arrefecida a ar, para uma fiabilidade melhorada
- Ressonador integrado (IRA) para reduzir os níveis sonoros até 6 dB(A) em comparação com a anterior geração 06T
- Válvula de retenção integrada para uma desativação silenciosa
- Vida útil dos rolamentos superior a 100 000 horas
- Um separador de óleo dedicado está instalado na descarga de cada compressor para garantir o máximo retorno do óleo
- A válvula de controlo do índice de volume (Vi) constitui um método fiável de ajustar a taxa de compressão para melhor corresponder às solicitações do sistema
- Os compressores de parafuso trabalham segundo o princípio de deslocamento positivo, para comprimirem o gás a uma pressão superior. Em resultado disso, se existir uma pressão anormalmente alta no condensador, o compressor não se desliga, mas continua a funcionar com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha do separador de óleo reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- 30KAV std.: SEER BT 12/7 até 5,34 e SEPR AT 12/7 até 6,54
- 30KAV com motores de ventilador EC (opção 17) SEER BT até 5,42 e SEPR AT até 6,62
- 30KAV com alta eficiência energética (opção 119) SEER BT até 5,44 e SEPR AT até 7,03
- 30KAV com alta eficiência energética+ (opção 119+) SEER BT até 5,53 e SEPR AT até 7,14
Controlo SmartVu™
- Interface de 7" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Ventiladores EC (30KAV)
- Alta eficiência energética e alta eficiência energética+ (30KAV)
- Bombas duplas de baixa e alta pressão e velocidade variável
- Nível de ruído baixo e muito baixo
- Grelhas e painéis de proteção laterais
- Funcionamento a temperaturas ambiente elevadas até 55 °C
- Caixa de controlo IP 54
- Evaporador e bombas com isolamento em alumínio
- Válvulas de serviço
- Interfaces de comunicação BACnet, JBus e Lon
- Conectividade sem fios para monitorização remota da energia
A gama está disponível em 4 níveis de eficiência:
- Unidade standard 30KAV com compressores de parafuso de velocidade variável
- 30KAV com ventiladores EC (opção 17) - aumenta a eficiência energética sazonal
- 30KAV com alta eficiência energética (opção 119) - equipado com uma superfície de permutação de calor adicional para oferecer o melhor desempenho, tanto com carga completa, como com carga parcial
- 30KAV com alta eficiência energética+ (opção 119+) - equipado com ventiladores EC e superfície de permutação de calor adicional para proporcionar a mais alta eficiência energética sazonal possível
Desempenho energético excecional
- Compressores de parafuso de velocidade variável (30KAV)
- 2ª geração de compressores de parafuso duplo de velocidade variável de alta eficiência da Carrier, com válvula de controlo do índice de volume (Vi) integrada para um desempenho ideal em carga completa e parcial
- Ventiladores Flying Bird™ de velocidade variável com motor EC, minimizando o consumo de energia
- Condensador Novation® em alumínio, com tecnologia de serpentinas de microcanais de alta eficiência
- Desempenho elétrico otimizado
- Módulo hidráulico com bomba dupla de velocidade variável
- Monitorização inteligente da energia
Fiabilidade integrada e serviço simples
- Os compressores de parafuso são do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Ventiladores de velocidade variável
- Permutadores de calor de microcanais (MCHE) Novation® em alumínio com grande resistência à corrosão
- Evaporador imerso com tubos de água de limpeza mecânica
- Dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes para garantir o arrefecimento parcial
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- A lógica Greenspeed®, com ventiladores de condensador e compressores de parafuso de velocidade variável, minimiza os níveis de ruído no funcionamento com carga parcial
- Nova geração do compressor de parafuso duplo de velocidade variável 06Z da Carrier, com ressonador integrado
- 6ª geração de ventiladores silenciosos Flying Bird™
- 4 níveis sonoros, correspondentes aos ambientes mais sensíveis
Instalação simples e rápida
- Bombas de velocidade variável integradas de até 800 kW
- Unidades compactas para facilitar o transporte e a instalação
- Ligações elétricas simplificadas
- Ligações de água simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Medidor de energia automático
- R-134a: fluido frigorigéneo HFC com zero potencial de destruição do ozono
- 40% menos de fluido frigorigéneo, graças à tecnologia de microcanais
- Circuitos de fluido frigorigéneo estanques
- Software de deteção de fugas + alerta
- Entrada de deteção de fuga de fluido frigorigéneo (opção)
Concebido para apoiar a construção sustentável
- Certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
Nova geração do compressor de parafuso duplo de velocidade variável 06Z da Carrier
- Compressor de parafuso duplo otimizado para um funcionamento a velocidade variável
- Unidade de inversor separada, arrefecida a ar, para uma fiabilidade melhorada
- Ressonador integrado (IRA) para reduzir os níveis sonoros até 6 dB(A) em comparação com a anterior geração 06T
- Válvula de retenção integrada para uma desativação silenciosa
- Vida útil dos rolamentos superior a 100 000 horas
- Um separador de óleo dedicado está instalado na descarga de cada compressor para garantir o máximo retorno do óleo
- A válvula de controlo do índice de volume (Vi) constitui um método fiável de ajustar a taxa de compressão para melhor corresponder às solicitações do sistema
- Os compressores de parafuso trabalham segundo o princípio de deslocamento positivo, para comprimirem o gás a uma pressão superior. Em resultado disso, se existir uma pressão anormalmente alta no condensador, o compressor não se desliga, mas continua a funcionar com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha do separador de óleo reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- 30KAV std.: SEER BT 12/7 até 5,34 e SEPR AT 12/7 até 6,54
- 30KAV com motores de ventilador EC (opção 17) SEER BT até 5,42 e SEPR AT até 6,62
- 30KAV com alta eficiência energética (opção 119) SEER BT até 5,44 e SEPR AT até 7,03
- 30KAV com alta eficiência energética+ (opção 119+) SEER BT até 5,53 e SEPR AT até 7,14
Controlo SmartVu™
- Interface de 7" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Ventiladores EC (30KAV)
- Alta eficiência energética e alta eficiência energética+ (30KAV)
- Bombas duplas de baixa e alta pressão e velocidade variável
- Nível de ruído baixo e muito baixo
- Grelhas e painéis de proteção laterais
- Funcionamento a temperaturas ambiente elevadas até 55 °C
- Caixa de controlo IP 54
- Evaporador e bombas com isolamento em alumínio
- Válvulas de serviço
- Interfaces de comunicação BACnet, JBus e Lon
- Conectividade sem fios para monitorização remota da energia
A gama AquaForce® 30KAV
está disponível com opção de salmoura
está disponível com opção de salmoura
A gama AquaForce® 30KAV está disponível com opção de salmoura para muito baixas temperaturas. A produção de água arrefecida a baixas temperaturas até -15 °C com muito baixas perdas de pressão cumpre os requisitos específicos das aplicações de processos.
A Gama de Chillers AquaForce® 30KAV
disponível com opções de recuperação de calor
disponível com opções de recuperação de calor
A Gama de Chillers AquaForce® 30KAV está disponível com opções de recuperação de calor para oferecer às aplicações de processos industriais uma solução de aquecimento mais sustentável usando energia renovável.