AquaSnap® - Chiller tipo scroll arrefecido a ar
30RB / 30RBP
Fluido frigorigéneo: R-32
Compressor: tipo scroll, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 170-940 kW
Os chillers AquaSnap são a melhor solução para aplicações comerciais e industriais, onde os instaladores, os departamentos de engenharia e design e os proprietários de imóveis exigem custos de instalação reduzidos, desempenhos ótimos e a mais alta qualidade.
- Alta eficiência em carga total e parcial
- Compacto e simples de instalar
- Baixo nível acústico
- Pegada ecológica de CO2 de baixo impacto
- Fiabilidade superior
- Opções recuperação de calor e arrefecimento gratuito
Os chillers AquaSnap estão disponíveis em duas versões:
O AquaSnap 30RB- integra um pacote tudo-em-um compacto otimizado para aplicações de carga total onde é necessário um custo de investimento reduzido. Para climas frios ou quentes, o AquaSnap pode ser equipado com opções específicas, de forma a operar entre -0 °C e +48 °C.
O AquaSnap Greenspeed® 30RBP é um tudo-em-um compacto otimizado para aplicações de carga parcial onde são necessários valores SEER, SEPR e IPLV elevados. Adicionalmente, os baixos níveis sonoros obtidos nas condições de carga parcial podem ser muito benéficos para aplicações acústicas sensíveis. Por norma, o AquaSnap Greenspeed® opera entre -20 °C e 48 °C.
Funcionamento muito económico
- Elevada eficiência energética da unidade com carga parcial e total e conceção eficiente do lado da água
- Funções de controlo específicas para reduzir a utilização de energia de arrefecimento da unidade durante períodos ocupados e não ocupados
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® para reduzir o consumo de energia da bombagem em até dois terços (opção recomendada pela Carrier)
- Poupanças energéticas adicionais através de múltiplas opções: arrefecimento gratuito de expansão direta sem glicol em um ou dois circuitos de refrigeração, recuperação de calor parcial
- Custos de manutenção reduzidos
Baixo nível acústico
- Condensador com ventiladores de velocidade fixa (modelos 30RB-)
- Condensador com ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído (modelos 30RBP para um funcionamento ainda mais silencioso)
- Ventiladores Flying Bird de 6ª geração, de baixo ruído, fabricados em material composito
- Funções ou funcionalidades de controlo específicas para redução do nível de ruído durante a noite ou períodos não ocupados
Instalação rápida e simples
- Design compacto
- Módulo hidrónico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico integrado com bomba Greenspeed® de velocidade variável (opção recomendada pela Carrier)
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação da unidade em funcionamento
Custos de instalação reduzidos
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® opcional com módulo hidráulico (opção recomendada pela Carrier)
- Não é necessário nenhum reservatório de compensação
Responsabilidade ambiental
- Fluido frigorigéneo R-32 não destruidor do ozono
- Potencial de efeito de estufa reduzido:
- baixa carga de fluido frigorigéneo R-32
- Menor potencial de aquecimento global de R-32 (675)
- Circuito de fluido frigorigéneo fechado com um mínimo de conexões de fluido frigorigéneo soldadas
- Utilização reduzida da energia da unidade (elevada eficiência com carga parcial e total)
- O consumo de energia de bombagem pode ser reduzido até 2/3 utilizando bombas de velocidade variável Greenspeed®
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Permutadores de calor de microcanais Novation® em alumínio
- Tecnologia de serpentinas de microcanais Novation®
- Liga de alumínio extremamente resistente
- Resistência à corrosão
- Podem ser usados em ambientes marítimos e urbanos moderados
- Aproximadamente 10% mais eficientes do que as serpentinas tradicionais
- Redução de 40% na quantidade de fluido frigorigéneo utilizado no chiller
- Reduz as perdas de carga no lado do ar em 50%
- Limpeza rápida
Controlo SmartVu™
- Configuração da gestão de energia
- Modo noturno
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade por Ethernet (IP) com um sistema de gestão de edifícios centralizado
- Alerta do lembrete de verificação de fugas segundo o regulamento relativo aos gases fluorados
- Interface do utilizador SmartVu™ de 4,3 polegadas:
- Interface de ecrã tátil de 4.3 polegadas, intuitiva e de utilização simples
- Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
- Informação sobre os valores instantâneos e integrados de produção e consumo de energia
- 10 idiomas disponíveis
Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
- Segurança do utilizador
- Recuperação de calor (opção)
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
Módulo de gestão de energia (opção EMM)
- Temperatura ambiente
- Reposição do ponto de ajuste
- Limitação de solicitação
- Segurança do utilizador
- Fim da armazenamento de gelo
- Sobreposição ao temporizador
- Fora de serviço
- Capacidade do chiller
- Indicação de alerta
- Controlo da caldeira
- Proteção anticorrosão das serpentinas
- Solução de brine para temperaturas médias e muito baixas
- Recuperação de calor parcial ou total
- Nível de ruído muito baixo
- Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
- Grelhas de proteção
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Módulo de reservatório de compensação de água
- Tanque de expansão
- Proteção contra gelo
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento avanço/atraso
- Gestão de refrigerador a seco de arrefecimento gratuito
- Arrefecimento gratuito hidráulico parcial ou total
- Arrancador suave
- Ficha elétrica de 230 V
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Nível de ruído muito e ultra-baixo
- Total Free Cooling integrado sem glicol
Os chillers AquaSnap estão disponíveis em duas versões:
O AquaSnap 30RB- integra um pacote tudo-em-um compacto otimizado para aplicações de carga total onde é necessário um custo de investimento reduzido. Para climas frios ou quentes, o AquaSnap pode ser equipado com opções específicas, de forma a operar entre -0 °C e +48 °C.
O AquaSnap Greenspeed® 30RBP é um tudo-em-um compacto otimizado para aplicações de carga parcial onde são necessários valores SEER, SEPR e IPLV elevados. Adicionalmente, os baixos níveis sonoros obtidos nas condições de carga parcial podem ser muito benéficos para aplicações acústicas sensíveis. Por norma, o AquaSnap Greenspeed® opera entre -20 °C e 48 °C.
Funcionamento muito económico
- Elevada eficiência energética da unidade com carga parcial e total e conceção eficiente do lado da água
- Funções de controlo específicas para reduzir a utilização de energia de arrefecimento da unidade durante períodos ocupados e não ocupados
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® para reduzir o consumo de energia da bombagem em até dois terços (opção recomendada pela Carrier)
- Poupanças energéticas adicionais através de múltiplas opções: arrefecimento gratuito de expansão direta sem glicol em um ou dois circuitos de refrigeração, recuperação de calor parcial
- Custos de manutenção reduzidos
Baixo nível acústico
- Condensador com ventiladores de velocidade fixa (modelos 30RB-)
- Condensador com ventiladores Greenspeed® de velocidade variável e baixo ruído (modelos 30RBP para um funcionamento ainda mais silencioso)
- Ventiladores Flying Bird de 6ª geração, de baixo ruído, fabricados em material composito
- Funções ou funcionalidades de controlo específicas para redução do nível de ruído durante a noite ou períodos não ocupados
Instalação rápida e simples
- Design compacto
- Módulo hidrónico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico integrado com bomba Greenspeed® de velocidade variável (opção recomendada pela Carrier)
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação da unidade em funcionamento
Custos de instalação reduzidos
- Bomba de velocidade variável Greenspeed® opcional com módulo hidráulico (opção recomendada pela Carrier)
- Não é necessário nenhum reservatório de compensação
Responsabilidade ambiental
- Fluido frigorigéneo R-32 não destruidor do ozono
- Potencial de efeito de estufa reduzido:
- baixa carga de fluido frigorigéneo R-32
- Menor potencial de aquecimento global de R-32 (675)
- Circuito de fluido frigorigéneo fechado com um mínimo de conexões de fluido frigorigéneo soldadas
- Utilização reduzida da energia da unidade (elevada eficiência com carga parcial e total)
- O consumo de energia de bombagem pode ser reduzido até 2/3 utilizando bombas de velocidade variável Greenspeed®
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Permutadores de calor de microcanais Novation® em alumínio
- Tecnologia de serpentinas de microcanais Novation®
- Liga de alumínio extremamente resistente
- Resistência à corrosão
- Podem ser usados em ambientes marítimos e urbanos moderados
- Aproximadamente 10% mais eficientes do que as serpentinas tradicionais
- Redução de 40% na quantidade de fluido frigorigéneo utilizado no chiller
- Reduz as perdas de carga no lado do ar em 50%
- Limpeza rápida
Controlo SmartVu™
- Configuração da gestão de energia
- Modo noturno
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade por Ethernet (IP) com um sistema de gestão de edifícios centralizado
- Alerta do lembrete de verificação de fugas segundo o regulamento relativo aos gases fluorados
- Interface do utilizador SmartVu™ de 4,3 polegadas:
- Interface de ecrã tátil de 4.3 polegadas, intuitiva e de utilização simples
- Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
- Informação sobre os valores instantâneos e integrados de produção e consumo de energia
- 10 idiomas disponíveis
Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
- Segurança do utilizador
- Recuperação de calor (opção)
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alerta
- Indicação de alarme
Módulo de gestão de energia (opção EMM)
- Temperatura ambiente
- Reposição do ponto de ajuste
- Limitação de solicitação
- Segurança do utilizador
- Fim da armazenamento de gelo
- Sobreposição ao temporizador
- Fora de serviço
- Capacidade do chiller
- Indicação de alerta
- Controlo da caldeira
- Proteção anticorrosão das serpentinas
- Solução de brine para temperaturas médias e muito baixas
- Recuperação de calor parcial ou total
- Nível de ruído muito baixo
- Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
- Grelhas de proteção
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Módulo de reservatório de compensação de água
- Tanque de expansão
- Proteção contra gelo
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento avanço/atraso
- Gestão de refrigerador a seco de arrefecimento gratuito
- Arrefecimento gratuito hidráulico parcial ou total
- Arrancador suave
- Ficha elétrica de 230 V
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Nível de ruído muito e ultra-baixo
- Total Free Cooling integrado sem glicol
disponível com fluido frigorigéneo R-32