AquaForce® - Chiller de parafuso arrefecido a ar de velocidade fixa
30XBE / 30XBP
Fluido frigorigéneo: R-134a
Compressor: parafuso, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 270-1700 kW
Os chillers de líquidos AquaForceTM 30XBE e 30XBP são a solução económica para aplicações comerciais e industriais em que a elevada fiabilidade e o funcionamento económico em todas as condições climatéricas são requisitos fundamentais dos clientes.
- Funcionamento muito económico
- Níveis sonoros baixos
- Instalação simples
- Ambientalmente responsável
- Fiabilidade excecional
A gama está disponível em 2 níveis de eficiência:
- Unidade standard 30XBE com motores de ventilador AC de velocidade variável
- Unidade premium 30XBP - equipada com ventiladores EC para melhorar a eficiência energética em carga completa e parcial
Funcionamento muito económico
- Compressor de parafuso de rotor duplo equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de arrefecimento com a carga
- Condensador Novation® em alumínio, com microcanais de alta eficiência
- Evaporador do tipo "shell and tube" imerso com a nova geração de tubos de refrigerador para reduzir as quedas de pressão do permutador, especialmente em aplicações com elevada percentagem de glicol
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador (controlo de superaquecimento)
- Sistema economizador com dispositivo de expansão eletrónica para uma maior capacidade de arrefecimento
Níveis sonoros de funcionamento reduzidos
- Registos de descarga integrados no separador de óleo (patente da Carrier)
- Silenciador na linha de retorno do economizador
- Revestimento acústico do compressor e do separador de óleo, reduzindo o ruído irradiado (opção)
- Serpentinas do condensador em configuração de ângulo amplo em V, permitindo um fluxo de ar mais silencioso na serpentina
- Os ventiladores Flying Bird™ de baixo ruído de 6ª geração, feitos em material composto (patente da Carrier), são agora ainda mais silenciosos e não geram ruído intrusivo de baixa frequência
- Ventiladores EC operados por inversor na versão 30XBP eliminam o ruído de arranque e paragem durante o funcionamento em carga parcial
- Integração de ventilador rígido, prevenindo o ruído de arranque (patente da Carrier)
Instalação simples.
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Responsabilidade ambiental
- Fluido frigorigéneo R-134a
- Redução de 40% na carga de fluido frigorigéneo através da utilização de permutadores de calor de microcanais
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade excecional
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Componentes do compressor de acesso fácil, minimizando os tempos de inatividade
- Permutadores de calor de microcanais (MCHE) Novation® em alumínio com grande resistência à corrosão
- Isolamento térmico com acabamento em folha de alumínio (opção) no evaporador, melhorando a resistência a danos mecânicos e por UV
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
30XBE
- SEER BT 12/7 até 4,6
- SEPR AT 12/7 até 5,8 e SEPR MT -2/-8 até 3,7
30XBP
- SEER BT 12/7 até 4,7
- SEPR AT 12/7 até 6,2 e SEPR MT -2/-8 até 4,0
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Bombas de alta pressão até ao tamanho 500
- Ruído baixo, ruído muito baixo
- Funcionamento com salmoura para muito baixas temperaturas ou para extremamente baixas temperaturas
- Arrefecimento gratuito DX
- Recuperação de calor total
- Grelhas e painéis de proteção laterais
- Caixa de controlo IP 54
- Baixa corrente de partida
- Alojamento do compressor
- Evaporador e bombas com isolamento em alumínio
- Revestimentos MCHE Enviro-shieldTM e Super Enviro-shieldTM
- Válvulas de serviço
- Interfaces de comunicação BACnet, JBus e Lon
- Conectividade sem fios
A gama está disponível em 2 níveis de eficiência:
- Unidade standard 30XBE com motores de ventilador AC de velocidade variável
- Unidade premium 30XBP - equipada com ventiladores EC para melhorar a eficiência energética em carga completa e parcial
Funcionamento muito económico
- Compressor de parafuso de rotor duplo equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de arrefecimento com a carga
- Condensador Novation® em alumínio, com microcanais de alta eficiência
- Evaporador do tipo "shell and tube" imerso com a nova geração de tubos de refrigerador para reduzir as quedas de pressão do permutador, especialmente em aplicações com elevada percentagem de glicol
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador (controlo de superaquecimento)
- Sistema economizador com dispositivo de expansão eletrónica para uma maior capacidade de arrefecimento
Níveis sonoros de funcionamento reduzidos
- Registos de descarga integrados no separador de óleo (patente da Carrier)
- Silenciador na linha de retorno do economizador
- Revestimento acústico do compressor e do separador de óleo, reduzindo o ruído irradiado (opção)
- Serpentinas do condensador em configuração de ângulo amplo em V, permitindo um fluxo de ar mais silencioso na serpentina
- Os ventiladores Flying Bird™ de baixo ruído de 6ª geração, feitos em material composto (patente da Carrier), são agora ainda mais silenciosos e não geram ruído intrusivo de baixa frequência
- Ventiladores EC operados por inversor na versão 30XBP eliminam o ruído de arranque e paragem durante o funcionamento em carga parcial
- Integração de ventilador rígido, prevenindo o ruído de arranque (patente da Carrier)
Instalação simples.
- Módulo hidráulico integrado (opção)
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Responsabilidade ambiental
- Fluido frigorigéneo R-134a
- Redução de 40% na carga de fluido frigorigéneo através da utilização de permutadores de calor de microcanais
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade excecional
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Componentes do compressor de acesso fácil, minimizando os tempos de inatividade
- Permutadores de calor de microcanais (MCHE) Novation® em alumínio com grande resistência à corrosão
- Isolamento térmico com acabamento em folha de alumínio (opção) no evaporador, melhorando a resistência a danos mecânicos e por UV
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
30XBE
- SEER BT 12/7 até 4,6
- SEPR AT 12/7 até 5,8 e SEPR MT -2/-8 até 3,7
30XBP
- SEER BT 12/7 até 4,7
- SEPR AT 12/7 até 6,2 e SEPR MT -2/-8 até 4,0
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota como padrão
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Bombas de alta pressão até ao tamanho 500
- Ruído baixo, ruído muito baixo
- Funcionamento com salmoura para muito baixas temperaturas ou para extremamente baixas temperaturas
- Arrefecimento gratuito DX
- Recuperação de calor total
- Grelhas e painéis de proteção laterais
- Caixa de controlo IP 54
- Baixa corrente de partida
- Alojamento do compressor
- Evaporador e bombas com isolamento em alumínio
- Revestimentos MCHE Enviro-shieldTM e Super Enviro-shieldTM
- Válvulas de serviço
- Interfaces de comunicação BACnet, JBus e Lon
- Conectividade sem fios