Consola de duas vias
40VL*B-7E
Tipo: unidades de chão
Tipo de motor: DC
Capacidade: 1,5 - 5 kW
- O design compacto torna a instalação flexível e fácil no chão ou na parede
- Modo de caudal de ar de cinco velocidades e caudal de ar de duas vias com ajuste automático para proporcionar conforto extra e flexibilidade
- Ajuste automático do caudal de ar quando alternado para o modo de caudal de ar bidirecional
- Design elegante e moderno
Instalação simples
- As unidades interiores podem ser instaladas no chão ou na parede. A sua flexibilidade permite uma instalação simples.
Unidade compacta que permite uma poupança de espaço
- A unidade interior da consola é muito delgada e integra-se harmoniosamente em qualquer compartimento. Pode ser posicionada no canto e ocupa muito pouco espaço.
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Design simplificado
- Integração perfeita em diferentes designs interiores
Conveniente
- Desmontagem simples do painel de manutenção
Instalação simples
- As unidades interiores podem ser instaladas no chão ou na parede. A sua flexibilidade permite uma instalação simples.
Unidade compacta que permite uma poupança de espaço
- A unidade interior da consola é muito delgada e integra-se harmoniosamente em qualquer compartimento. Pode ser posicionada no canto e ocupa muito pouco espaço.
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Design simplificado
- Integração perfeita em diferentes designs interiores
Conveniente
- Desmontagem simples do painel de manutenção
Gama XCT7 VRF: unidades interiores para todos os cenários
A Carrier oferece uma variedade de unidades interiores VRF silenciosas e estéticas. Com 4 tipos de cassetes, 3 tipos de condutas, 4 tipos de consola e mural e 1 tipo de unidades de ventilação, desta forma encontrará certamente a unidade interior certa para si.
Documentos