Cassete compacta de quatro vias
40VU*C-7S
Tipo: cassete
Tipo de motor: DC
Capacidade: 1,5 - 5,6 kW
- Design compacto: reduzidas restrições de instalação para permitir alta flexibilidade
- ldeal para tetos standard e pequenas divisões: corpo de 570*570 mm e painel de 620*620 mm
- Bomba de condensados integrada
- Controlo independente do caudal de ar das quatro vias de insuflação
- Baixo nível acústico, elevada eficiência e conforto
- Orifício de ligação para ar novo
Design compacto
- Invólucro extremamente compacto (570 mm de largura e 260 mm de profundidade)
- Todos os modelos podem ser instalados sem guindaste
- Remoção fácil de filtros de ar para limpeza
- Acesso fácil a componentes da unidade interior
Bomba de condensados integrada
Conveniente
- Entrada de ar puro reservada
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Painel opcional
Design compacto
- Invólucro extremamente compacto (570 mm de largura e 260 mm de profundidade)
- Todos os modelos podem ser instalados sem guindaste
- Remoção fácil de filtros de ar para limpeza
- Acesso fácil a componentes da unidade interior
Bomba de condensados integrada
Conveniente
- Entrada de ar puro reservada
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Painel opcional
Gama XCT7 VRF: unidades interiores para todos os cenários
A Carrier oferece uma variedade de unidades interiores VRF silenciosas e estéticas. Com 4 tipos de cassetes, 3 tipos de condutas, 4 tipos de consola e mural e 1 tipo de unidades de ventilação, desta forma encontrará certamente a unidade interior certa para si.
Documentos