Unidade monobloco ("rooftop") autónoma bomba de calor
50FC 100-280
Fluido frigorigéneo: R-410A
Capacidade de arrefecimento nominal: 100-280 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 101-309 kW
Caudal de ar: 10 800-54 000 m³/h
A nova gama 50FC 100-280 de unidades monobloco ("rooftop") autónomas consiste em unidades ar/ar compactas autónomas de conceção horizontal, para funcionamento de bomba de calor reversível. O conjunto de capacidades disponíveis permite a climatização de áreas de média e grande dimensão encontradas comumente em centros comerciais, no retalho alimentar, na logística e em muitas outras aplicações comerciais e industriais.
- Alta eficiência
- Fiabilidade superior
- Sistema compacto
- Baixo nível acústico
- Recuperação de energia
- Ventiladores EC de velocidade variável
- Compressores tipo multi-scroll
- Válvulas de expansão eletrónicas
- Controlo autoadaptável de microprocessador
Descrição geral
- Gestão otimizada da carga parcial
- Alto nível de eficiência sazonal
- Chassi autoportante
- Design otimizado
- Baixo nível acústico
- Compressores tipo multi-scroll
- Válvulas de expansão eletrónicas
- Ventiladores EC de velocidade variável
- Controlo autoadaptável de microprocessador
- Painéis e registos de alumínio
- Opção de invólucro com parede dupla (50mm) ao longo de toda a secção interior em contacto com fluxo de ar (isolamento A2-s1 d0 (M0))
Flexibilidade na conceção
- Extensa seleção de configurações e opções de fluxo de ar
- As unidades de alimentação/retorno verticais são ideais para nova construção ou reequipamento de instalações existentes
- As unidades horizontais são ideais para obras de substituição ou aplicações tais como "através da parede" em que o ruído tem de ser atenuado antes de a conduta penetrar o teto
Instalação simples e rápida
- Ligação direta a condutas de distribuição do ar sem elementos ou equipamentos adicionais, tubagens, cabos, etc., não ocupando qualquer espaço no solo
- Reduz os custos da instalação, promove uma ligação rápida e garante uma operação fiável
Fiabilidade superior
- Alcançam-se excelentes eficiências em carga completa e parcial
- Componentes de elevada qualidade
- Todas as unidades são testadas em diversas fases na linha de produção em relação a fugas no circuito, conformidade elétrica e pressões do fluido frigorigéneo
Tecnologia avançada e desempenho
- Ventiladores eletrónicos "plug-fan" no circuito interior com acionamento direto e velocidade variável oferecem as seguintes vantagens:
- Eliminação de perdas de fricção durante a transmissão, graças ao acionamento direto
- Maior eficiência aerodinâmica do rotor (lâminas reativas com perfil otimizado), funcionando a pressões de funcionamento muito altas
- Eficiência do motor bastante reforçada. Motores DC de ímanes permanentes ativados com comutação eletrónica integrada no próprio motor
- Velocidade variável para garantir uma taxa de fluxo do ar de abastecimento constante, independente do nível de obstrução dos filtros
- Medição da taxa de fluxo
- Ventiladores axiais eletrónicos no circuito exterior, que adaptam a velocidade de rotação aos requisitos da instalação, reduzindo o consumo de eletricidade e o nível de ruído a carga parcial e aperfeiçoando a eficiência sazonal média da unidade
- Válvulas de expansão eletrónicas
- Compressores tipo multi-scroll em série
Proteção ambiental
- Com a utilização do fluido frigorigéneo R-410A, é possível tomar-se uma decisão ambientalmente responsável
- Não requer quaisquer paletes de madeira para manuseamento, assim suprimindo a eliminação de resíduos e evitando o abate de árvores
Invólucro
- Estrutura fabricada em aço galvanizado. Painel e registos em alumínio. Acabamento com pintura de poliéster, cor branca RAL 7035
- Novo chassi autoportante
- Painéis amovíveis para fácil acesso a todos os componentes: painel elétrico, compressores, ventiladores, filtros, etc.
- Patins para transporte fácil num contentor. As dimensões desta gama permitem que todos os modelos e conjuntos sejam transportados num contentor para que o acondicionamento marítimo SEI4C especial não seja necessário em circunstância alguma.
Unidade interior
- Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
- Ventiladores de alimentação eletrónicos EC tipo "plug-fan", com controlo de velocidade variável e controlador da taxa de fluxo
- Filtros de ar gravimétricos G4 reutilizáveis
- Tabuleiro de drenagem de condensado amovível e isolado para fácil limpeza
Unidade exterior
- Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
- 2 conceitos de máquina na secção exterior para otimização do desempenho (serpentina em V nos tamanhos 180-280)
- Ventilador(es) axial(axiais) eletrónico(s) EC, que adaptam a velocidade de rotação aos requisitos da instalação, reduzindo o consumo de eletricidade e o nível de ruído a carga parcial e aperfeiçoando a eficiência sazonal média da unidade
- Tabuleiro isolado de drenagem de condensado inclinado para o dreno.
Circuito de arrefecimento
- Compressor(es) hermético(s) tipo scroll com design em tandem, montados em suportes antivibrações. Controlo de equilíbrio das fases e direção da rotação
- Aquecedor do cárter
- Válvula(s) de expansão eletrónica(s)
- Válvulas de inversão de ciclo de quatro vias (unidades de bomba de calor)
- Secador de filtro(s) resistente a ácidos
- Design do arrefecimento com base 2 volumes de ar
Proteções
- Pressóstatos de alta e baixa pressão
- Transdutores de alta e baixa pressão
- Controlo da temperatura de descarga do compressor
- Interruptor na porta principal
- Interruptores de proteção magnetotérmica para a linha de alimentação do(s) compressor(es) e motor dos ventiladores
- Interruptor automático no circuito de controlo
Painel elétrico
- Painel elétrico completo e completamente cablado. Porta de acesso isolada para prevenir condensação. Ventilação forçada do painel elétrico. Proteção IP54.
- Numeração de cabos
- Fonte de alimentação com neutro
- Ligação à terra
- Contactos do compressor e do motor do ventilador
- Diretiva Máquinas 2006/42/CE (MD)
- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE (EMC)
- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE (LVD)
- Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
- Diretiva RoHS 2011/65/UE (RoHS)
- Diretiva de Conceção Ecológica 2009/125/CE (CONCEÇÃO ECOLÓGICA)
- Diretiva de Rotulagem Energética 2017/1369/UE (ECO-ROTULAGEM)
- Norma harmonizada: EN 378-2:2012 (Sistemas frigoríficos e bombas de calor - Requisitos de segurança e proteção ambiental)
Controlo "50FC"
O controlo "50FC" instalado de fábrica fornece a capacidade para operação autónoma ou pode ser conectado a um sistema mais amplo. A série 50FC também pode ser configurada para comunicar através de protocolos LonWorks®, BACnetTM e Konnex, se exigido pela aplicação. Este controlo também gere uma ligação local entre unidades através de uma rede pLAN (Local Area Network), que permite que os dados e as informações sejam trocados entre unidades, para um máximo de 15 unidades.
Funcionalidades- Maior eficiência em carga parcial
- Melhor controlo da temperatura
- Fiabilidade superior
- Operação de arrefecimento a temperatura ambiente elevada de 48 °C
- Operação de arrefecimento a temperatura ambiente baixa de -15 °C TH
- Seleção do ponto de ajuste e do modo de funcionamento: aquecimento, arrefecimento, automático, ventilação
- Controlo contínuo dos parâmetros de funcionamento
- Apresentação dos valores medidos pelos sensores
- Ciclos dos compressores
- Gestão da descongelação
- Controlo da temperatura do ar de abastecimento
- Funcionamento durante todas as estações do ano através do controlo da pressão de condensação e evaporação
- Compensação do ponto de ajuste com base na temperatura exterior
- Calendarização horária e semanal
- Proteção contra incêndio
- Diagnóstico de falhas e alarme geral
- Gestão de todos os componentes opcionais disponíveis para a unidade: economizador, aquecimento de apoio, sensor de qualidade do ar e CO2, recuperação de energia,...
Interfaces do utilizador
Este terminal, montado como padrão no painel elétrico, é usado para:
- Efetuar a programação inicial da unidade
- Alterar parâmetros de funcionamento
- Ligar / desligar a unidade
- Selecionar o modo de funcionamento e ajustar os pontos de ajuste
- Apresentar as variáveis controladas e os valores medidos pelos sensores
- Apresentar os alarmes atuais e o respetivo histórico
- Ligar / desligar a unidade
- Selecionar o modo de funcionamento e ajustar os pontos de ajuste
- Apresentar as temperaturas e humidade da instalação, temperatura exterior, temperatura do ar de abastecimento, sensor de CO2 e abertura do registo externo
- Apresentar códigos de alarme
- Painel de ecrã tátil de 4,3 polegadas
- Navegação simplificada entre os vários ecrãs
Soluções para supervisão
pCO Web- Solução para a gestão e supervisão de uma única unidade, se esta incorporar a placa Ethernet pCO Web
- Solução para a gestão e supervisão de instalações de ar condicionado com um máximo de 300 unidades (BOSS) e 50 unidades (BOSS-MINI)
- Wi-fi integrado
- Funções de monitorização e manutenção avançadas
- Permite a criação de zonas e grupos
- Permite a integração de medidores de energia para monitorizar o consumo de eletricidade da instalação
Opções de poupança / recuperação de energia
- Recuperação ativa (unidades BA e BB). Circuito termodinâmico dedicado à recuperação de energia do fluxo de ar extraído.
- Recuperação passiva, utilizando um permutador de recuperação de calor para transferir energia do fluxo de ar extraído para o ar novo. A roda de recuperação é montada num módulo colocado num lado da unidade (módulo BW)
Ambiente exterior
- Temperatura
- Isolamento térmico e acústico com parede dupla de 50 mm de espessura ao longo de toda a secção interior em contacto com fluxo de ar, com classificação de incêndio Euroclass A2-s1, d0 (M0)
- Proteção anticongelante para temperaturas exteriores baixas
- Corrosão
- Serpentinas (exterior, interior e/ou auxiliar) com tubos e aletas de cobre
- Serpentinas INERA® (exterior, interior e/ou auxiliar) com aletas em liga de alumínio de elevado desempenho e grande resistência à corrosão e com tubos de cobre
- Serpentinas (exterior, interior e/ou auxiliar) com aletas de alumínio pré-lacadas com poliuretano e tubos de cobre
- Revestimento Blygold®
- Humidade
- Stop-drop na entrada de ar puro
- Componentes tropicalizados no painel elétrico com revestimento protetor: placa de controlo, placas e terminais
- Motores e ventiladores tropicalizados (queira consultar)
- Desumidificação básica (função padrão). A desumidificação é realizada com as unidades a arrancar no modo ARREFECIMENTO sendo a opção de aquecimento necessária para reaquecer o ar após o evaporador
Opções de conforto / aquecimento
- Serpentina de água quente auxiliar, com válvula de três vias. Esta opção incorpora sempre um termóstato anticongelante como sistema de segurança
- Aquecedores elétricos auxiliares, com dois níveis de potência e controlo de ligar/desligar, para montagem e ligação no interior da unidade
- Módulo de aquecedor de ar quente com queimador de gás com atuador de modulação, de acordo com a diretiva 2009/142/CE relativa a aparelhos a gás
Filtragem do ar + eliminador de gotas
- Diferentes combinações de filtros: G4 com baixa perda de pressão, combinações de fase dupla com G4 + M6; ou outros, como M6+F7 ou F7+F9
- Eliminador de gotas a jusante da serpentina do ar interior
Ventilador exterior
- Ventiladores axiais de acionamento direto com duas velocidades
Isolamento
- Isolamento térmico e acústico com parede dupla de 50 mm de espessura ao longo de toda a secção interior em contacto com fluxo de ar, com classificação de incêndio Euroclase A2-s1, d0 (M0)
Unidade interior
- Tabuleiro de drenagem de condensado em aço inoxidável para proteção anticorrosão
- Gestão da sobrepressão na divisão (disponível nas unidades BP, BT e BW)
- Deteção da sujidade de filtros com interruptor de pressão diferencial
Unidade exterior
- Grelha de proteção da serpentina exterior
- Eliminador de gotas na entrada de ar puro
- Suportes antivibrações em borracha
Aquecimento extra
- Serpentina de recuperação de calor (HRC) para preaquecer o ar que vai passar pela serpentina interior principal. Para tal, usa a temperatura de uma instalação de água exterior.
Aplicações especiais
- Zoneamento do fluxo de ar em até 4 zonas diferentes
- Aplicação de temperatura de retorno baixa no modo de arrefecimento
Sensores
- Sensor(es) de temperatura ambiente - até 4 sensores
- Sensor(es) duplo(s) de temperatura ambiente/humidade - até 4 sensores
- Sensor de CO2 para controlo da qualidade do ar
- Unidade de controlo da deteção de fumo de acordo com a norma NFS 61-961
Alimentação elétrica
- Fonte de alimentação elétrica sem neutro
Gestão com economizador + humidade exterior
- O economizador permite aproveitar as condições do ar exterior sempre que estas forem mais favoráveis do que as condições do ar de retorno
- A percentagem de ar exterior pode variar entre 0% e 100%
- A gestão do economizador pode ser: térmica, entálpica ou termoentálpica
- Sensor de humidade do ar exterior
Comunicação terminal + unidade
- Diferentes combinações para terminais (em painel elétrico e/ou para controlo remoto)
- Terminal gráfico, terminal do utilizador, painel tátil
- Controlo sem terminal (para unidades com terminal partilhado numa REDE Plan)
- Placas para comunicação BMS com diferentes protocolos
- O controlo eletrónico está configurado, por defeito, para uma unidade autónoma, mas também é possível colocá-lo numa rede LAN (Local Area Network) como avanço, atraso ou apoio.
Diversos
- Gestão de um humidificador com controlo ligar/desligar ou proporcional
- Contador de energia elétrica para monitorização do consumo de energia da instalação
- Capacidade de refrigeração e contador de energia elétrica
- Arrancador suave do compressor
- Relé de sequência de fases de elevado desempenho, que permite o ajuste das definições de proteção
- Dispositivos de comutação de alta qualidade
- Proteção por verniz para os componentes no painel elétrico: placa de controlo, placas e terminais
Descrição geral
- Gestão otimizada da carga parcial
- Alto nível de eficiência sazonal
- Chassi autoportante
- Design otimizado
- Baixo nível acústico
- Compressores tipo multi-scroll
- Válvulas de expansão eletrónicas
- Ventiladores EC de velocidade variável
- Controlo autoadaptável de microprocessador
- Painéis e registos de alumínio
- Opção de invólucro com parede dupla (50mm) ao longo de toda a secção interior em contacto com fluxo de ar (isolamento A2-s1 d0 (M0))
Flexibilidade na conceção
- Extensa seleção de configurações e opções de fluxo de ar
- As unidades de alimentação/retorno verticais são ideais para nova construção ou reequipamento de instalações existentes
- As unidades horizontais são ideais para obras de substituição ou aplicações tais como "através da parede" em que o ruído tem de ser atenuado antes de a conduta penetrar o teto
Instalação simples e rápida
- Ligação direta a condutas de distribuição do ar sem elementos ou equipamentos adicionais, tubagens, cabos, etc., não ocupando qualquer espaço no solo
- Reduz os custos da instalação, promove uma ligação rápida e garante uma operação fiável
Fiabilidade superior
- Alcançam-se excelentes eficiências em carga completa e parcial
- Componentes de elevada qualidade
- Todas as unidades são testadas em diversas fases na linha de produção em relação a fugas no circuito, conformidade elétrica e pressões do fluido frigorigéneo
Tecnologia avançada e desempenho
- Ventiladores eletrónicos "plug-fan" no circuito interior com acionamento direto e velocidade variável oferecem as seguintes vantagens:
- Eliminação de perdas de fricção durante a transmissão, graças ao acionamento direto
- Maior eficiência aerodinâmica do rotor (lâminas reativas com perfil otimizado), funcionando a pressões de funcionamento muito altas
- Eficiência do motor bastante reforçada. Motores DC de ímanes permanentes ativados com comutação eletrónica integrada no próprio motor
- Velocidade variável para garantir uma taxa de fluxo do ar de abastecimento constante, independente do nível de obstrução dos filtros
- Medição da taxa de fluxo
- Ventiladores axiais eletrónicos no circuito exterior, que adaptam a velocidade de rotação aos requisitos da instalação, reduzindo o consumo de eletricidade e o nível de ruído a carga parcial e aperfeiçoando a eficiência sazonal média da unidade
- Válvulas de expansão eletrónicas
- Compressores tipo multi-scroll em série
Proteção ambiental
- Com a utilização do fluido frigorigéneo R-410A, é possível tomar-se uma decisão ambientalmente responsável
- Não requer quaisquer paletes de madeira para manuseamento, assim suprimindo a eliminação de resíduos e evitando o abate de árvores
Invólucro
- Estrutura fabricada em aço galvanizado. Painel e registos em alumínio. Acabamento com pintura de poliéster, cor branca RAL 7035
- Novo chassi autoportante
- Painéis amovíveis para fácil acesso a todos os componentes: painel elétrico, compressores, ventiladores, filtros, etc.
- Patins para transporte fácil num contentor. As dimensões desta gama permitem que todos os modelos e conjuntos sejam transportados num contentor para que o acondicionamento marítimo SEI4C especial não seja necessário em circunstância alguma.
Unidade interior
- Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
- Ventiladores de alimentação eletrónicos EC tipo "plug-fan", com controlo de velocidade variável e controlador da taxa de fluxo
- Filtros de ar gravimétricos G4 reutilizáveis
- Tabuleiro de drenagem de condensado amovível e isolado para fácil limpeza
Unidade exterior
- Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
- 2 conceitos de máquina na secção exterior para otimização do desempenho (serpentina em V nos tamanhos 180-280)
- Ventilador(es) axial(axiais) eletrónico(s) EC, que adaptam a velocidade de rotação aos requisitos da instalação, reduzindo o consumo de eletricidade e o nível de ruído a carga parcial e aperfeiçoando a eficiência sazonal média da unidade
- Tabuleiro isolado de drenagem de condensado inclinado para o dreno.
Circuito de arrefecimento
- Compressor(es) hermético(s) tipo scroll com design em tandem, montados em suportes antivibrações. Controlo de equilíbrio das fases e direção da rotação
- Aquecedor do cárter
- Válvula(s) de expansão eletrónica(s)
- Válvulas de inversão de ciclo de quatro vias (unidades de bomba de calor)
- Secador de filtro(s) resistente a ácidos
- Design do arrefecimento com base 2 volumes de ar
Proteções
- Pressóstatos de alta e baixa pressão
- Transdutores de alta e baixa pressão
- Controlo da temperatura de descarga do compressor
- Interruptor na porta principal
- Interruptores de proteção magnetotérmica para a linha de alimentação do(s) compressor(es) e motor dos ventiladores
- Interruptor automático no circuito de controlo
Painel elétrico
- Painel elétrico completo e completamente cablado. Porta de acesso isolada para prevenir condensação. Ventilação forçada do painel elétrico. Proteção IP54.
- Numeração de cabos
- Fonte de alimentação com neutro
- Ligação à terra
- Contactos do compressor e do motor do ventilador
- Diretiva Máquinas 2006/42/CE (MD)
- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE (EMC)
- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE (LVD)
- Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
- Diretiva RoHS 2011/65/UE (RoHS)
- Diretiva de Conceção Ecológica 2009/125/CE (CONCEÇÃO ECOLÓGICA)
- Diretiva de Rotulagem Energética 2017/1369/UE (ECO-ROTULAGEM)
- Norma harmonizada: EN 378-2:2012 (Sistemas frigoríficos e bombas de calor - Requisitos de segurança e proteção ambiental)
Controlo "50FC"
O controlo "50FC" instalado de fábrica fornece a capacidade para operação autónoma ou pode ser conectado a um sistema mais amplo. A série 50FC também pode ser configurada para comunicar através de protocolos LonWorks®, BACnetTM e Konnex, se exigido pela aplicação. Este controlo também gere uma ligação local entre unidades através de uma rede pLAN (Local Area Network), que permite que os dados e as informações sejam trocados entre unidades, para um máximo de 15 unidades.
Funcionalidades- Maior eficiência em carga parcial
- Melhor controlo da temperatura
- Fiabilidade superior
- Operação de arrefecimento a temperatura ambiente elevada de 48 °C
- Operação de arrefecimento a temperatura ambiente baixa de -15 °C TH
- Seleção do ponto de ajuste e do modo de funcionamento: aquecimento, arrefecimento, automático, ventilação
- Controlo contínuo dos parâmetros de funcionamento
- Apresentação dos valores medidos pelos sensores
- Ciclos dos compressores
- Gestão da descongelação
- Controlo da temperatura do ar de abastecimento
- Funcionamento durante todas as estações do ano através do controlo da pressão de condensação e evaporação
- Compensação do ponto de ajuste com base na temperatura exterior
- Calendarização horária e semanal
- Proteção contra incêndio
- Diagnóstico de falhas e alarme geral
- Gestão de todos os componentes opcionais disponíveis para a unidade: economizador, aquecimento de apoio, sensor de qualidade do ar e CO2, recuperação de energia,...
Interfaces do utilizador
Este terminal, montado como padrão no painel elétrico, é usado para:
- Efetuar a programação inicial da unidade
- Alterar parâmetros de funcionamento
- Ligar / desligar a unidade
- Selecionar o modo de funcionamento e ajustar os pontos de ajuste
- Apresentar as variáveis controladas e os valores medidos pelos sensores
- Apresentar os alarmes atuais e o respetivo histórico
- Ligar / desligar a unidade
- Selecionar o modo de funcionamento e ajustar os pontos de ajuste
- Apresentar as temperaturas e humidade da instalação, temperatura exterior, temperatura do ar de abastecimento, sensor de CO2 e abertura do registo externo
- Apresentar códigos de alarme
- Painel de ecrã tátil de 4,3 polegadas
- Navegação simplificada entre os vários ecrãs
Soluções para supervisão
pCO Web- Solução para a gestão e supervisão de uma única unidade, se esta incorporar a placa Ethernet pCO Web
- Solução para a gestão e supervisão de instalações de ar condicionado com um máximo de 300 unidades (BOSS) e 50 unidades (BOSS-MINI)
- Wi-fi integrado
- Funções de monitorização e manutenção avançadas
- Permite a criação de zonas e grupos
- Permite a integração de medidores de energia para monitorizar o consumo de eletricidade da instalação
Opções de poupança / recuperação de energia
- Recuperação ativa (unidades BA e BB). Circuito termodinâmico dedicado à recuperação de energia do fluxo de ar extraído.
- Recuperação passiva, utilizando um permutador de recuperação de calor para transferir energia do fluxo de ar extraído para o ar novo. A roda de recuperação é montada num módulo colocado num lado da unidade (módulo BW)
Ambiente exterior
- Temperatura
- Isolamento térmico e acústico com parede dupla de 50 mm de espessura ao longo de toda a secção interior em contacto com fluxo de ar, com classificação de incêndio Euroclass A2-s1, d0 (M0)
- Proteção anticongelante para temperaturas exteriores baixas
- Corrosão
- Serpentinas (exterior, interior e/ou auxiliar) com tubos e aletas de cobre
- Serpentinas INERA® (exterior, interior e/ou auxiliar) com aletas em liga de alumínio de elevado desempenho e grande resistência à corrosão e com tubos de cobre
- Serpentinas (exterior, interior e/ou auxiliar) com aletas de alumínio pré-lacadas com poliuretano e tubos de cobre
- Revestimento Blygold®
- Humidade
- Stop-drop na entrada de ar puro
- Componentes tropicalizados no painel elétrico com revestimento protetor: placa de controlo, placas e terminais
- Motores e ventiladores tropicalizados (queira consultar)
- Desumidificação básica (função padrão). A desumidificação é realizada com as unidades a arrancar no modo ARREFECIMENTO sendo a opção de aquecimento necessária para reaquecer o ar após o evaporador
Opções de conforto / aquecimento
- Serpentina de água quente auxiliar, com válvula de três vias. Esta opção incorpora sempre um termóstato anticongelante como sistema de segurança
- Aquecedores elétricos auxiliares, com dois níveis de potência e controlo de ligar/desligar, para montagem e ligação no interior da unidade
- Módulo de aquecedor de ar quente com queimador de gás com atuador de modulação, de acordo com a diretiva 2009/142/CE relativa a aparelhos a gás
Filtragem do ar + eliminador de gotas
- Diferentes combinações de filtros: G4 com baixa perda de pressão, combinações de fase dupla com G4 + M6; ou outros, como M6+F7 ou F7+F9
- Eliminador de gotas a jusante da serpentina do ar interior
Ventilador exterior
- Ventiladores axiais de acionamento direto com duas velocidades
Isolamento
- Isolamento térmico e acústico com parede dupla de 50 mm de espessura ao longo de toda a secção interior em contacto com fluxo de ar, com classificação de incêndio Euroclase A2-s1, d0 (M0)
Unidade interior
- Tabuleiro de drenagem de condensado em aço inoxidável para proteção anticorrosão
- Gestão da sobrepressão na divisão (disponível nas unidades BP, BT e BW)
- Deteção da sujidade de filtros com interruptor de pressão diferencial
Unidade exterior
- Grelha de proteção da serpentina exterior
- Eliminador de gotas na entrada de ar puro
- Suportes antivibrações em borracha
Aquecimento extra
- Serpentina de recuperação de calor (HRC) para preaquecer o ar que vai passar pela serpentina interior principal. Para tal, usa a temperatura de uma instalação de água exterior.
Aplicações especiais
- Zoneamento do fluxo de ar em até 4 zonas diferentes
- Aplicação de temperatura de retorno baixa no modo de arrefecimento
Sensores
- Sensor(es) de temperatura ambiente - até 4 sensores
- Sensor(es) duplo(s) de temperatura ambiente/humidade - até 4 sensores
- Sensor de CO2 para controlo da qualidade do ar
- Unidade de controlo da deteção de fumo de acordo com a norma NFS 61-961
Alimentação elétrica
- Fonte de alimentação elétrica sem neutro
Gestão com economizador + humidade exterior
- O economizador permite aproveitar as condições do ar exterior sempre que estas forem mais favoráveis do que as condições do ar de retorno
- A percentagem de ar exterior pode variar entre 0% e 100%
- A gestão do economizador pode ser: térmica, entálpica ou termoentálpica
- Sensor de humidade do ar exterior
Comunicação terminal + unidade
- Diferentes combinações para terminais (em painel elétrico e/ou para controlo remoto)
- Terminal gráfico, terminal do utilizador, painel tátil
- Controlo sem terminal (para unidades com terminal partilhado numa REDE Plan)
- Placas para comunicação BMS com diferentes protocolos
- O controlo eletrónico está configurado, por defeito, para uma unidade autónoma, mas também é possível colocá-lo numa rede LAN (Local Area Network) como avanço, atraso ou apoio.
Diversos
- Gestão de um humidificador com controlo ligar/desligar ou proporcional
- Contador de energia elétrica para monitorização do consumo de energia da instalação
- Capacidade de refrigeração e contador de energia elétrica
- Arrancador suave do compressor
- Relé de sequência de fases de elevado desempenho, que permite o ajuste das definições de proteção
- Dispositivos de comutação de alta qualidade
- Proteção por verniz para os componentes no painel elétrico: placa de controlo, placas e terminais