Puretec™-köldmedium
Lösningen för höga miljökrav.
Den Europeiska unionens f-gasförordning ställer hela industrin inför utmaningen att skapa en ny generation av köldmedium som inte bara skydda ozonlagret, utan även har en låg påverkan på den globala uppvärmningen. Carrier antar den utmaningen och föreslår PUREtec™-köldmedium:
- En serie långsiktiga köldmedielösningar
- Val mellan HFO R-1234ze och R-1233zd för skruvenheter. De har ett globalt uppvärmningspotentialindex (GWP) under 1 och påverkas inte av f-gasförordningen
- Ingen potential för ozonnedbrytning (ODP)
- Ökad energiverkningsgrad upp till 5 % jämfört med enheter som använder R-134A
GWP-kategorier för köldmedier
![]() |
||
| Mycket hög | R-404A | |
| Hög | R-1334a, R-410A, R-407C, R-452A | |
| Medel | R32, R32/HFO-blandningar, R-134a/HFO-blandningar | |
| Låg | HFO-blandningar | |
| Mycket låg | HFO-blandningar | |
| Extremt låg | R-744 (CO2), R-717 (NH3), R-290 (Propan)
HFO: R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd |
![]() |
En komplett serie av HFO-vätskekylare och -värmepumpar med utökat driftsområde: upp till 85 °C
Carriers omfattande forskningsprogram för PUREtec™-köldmedium
Ungefär 320 köldmedier har utvärderats avseende:
- Potential för ozonnedbrytning (ODP)
- Global uppvärmningspotential(GWP)
- Giftighet
- Antändlighet
- Prestandavärden
- Tillämpad kostnadspåverkan
- Teknikpåverkan
HFO R-1234ze, det bästa alternativet för att ersätta HFC-R134a för alla skruvenheter:
- Begränsad påverkan på global uppvärmning GWP <1* (i likhet med naturliga ämnen: CO2 GWP=1)
- Påverkas inte av utfasningsplanen för f-gas från 2014
- Mycket effektiv: bidrar till låg primärenergiförbrukning
- Utökade driftomfång som möjliggör för ännu fler applikationer
Sammankoppling av komponenter:
- Nytt köldmedium och tillhörande smörjolja
- Alla komponenter i vätskekylarnas delsystem, inklusive Carriers egna teknik: kompressorer och värmeväxlare för att säkerställa korrekt och tillförlitlig drift
- Omfattande körningstest i Carriers laboratorium för luft- och vattenbaserade skruvkylaggregat och värmepumpar
- Meddelar de certifieringsorgan som är delaktiga i enhetens kvalitetscertifiering
- Särskild styralgoritm för att optimera maskindriften
*Baserat på den femte utvärderingsrapporten från IPCC (GWP 7 enligt 2010 års bedömning av Montrealprotokollets vetenskapliga bedömningspanel (SAP))