| Tryckkärlsdirektivet | PED 2014/68/EU modul H | Godkänd av LRQA |
| Kvalitetshanteringssystem | ISO 9001 | Godkänd av IQNET och AENOR |
| Miljöledningssystem | ISO 14001 | Godkänd av LRQA |
| Ledningssystem för arbetsmiljön | OHSAS 18001 | Godkänd av LRQA |
Kompetenscentrumet i Montilla
Viktiga verksamheter
Kompetenscentrumet i Montilla kan erbjuda möjlighet till datorsimuleringar i modellbaserad definition (MBD), beräkningsströmningsdynamik (CFD) och 3D-konstruktion
Kompetenscentrumet i Montilla har ett ingenjörsteam som särskilt ägnar sig åt kundanpassningsprojekt. Man kan även mobilisera sitt speciella driftsättningsteam för förbehandlad luft (PCA) var som helst i världen och samla in tekniska data för den tekniska dokumentationen, samt övervaka fjärrprov för särskilda applikationer på plats.
På kompetenscentrumet i Montilla skapar man prototyper och utför tester åt vårt utvecklingsteam. Man utför termiska test, buller- och vibrationsprovningar (2 testrum), test av omgivningsstyrningen från -15 °C till +55 °C och särskilda test av förbehandlad luft för flygplan och avfuktningsenheter till simbassänger.