| Prestandavärden | EUROVENT | Godkänd av Eurovent Certification, den europeiska referensmärkningen för energiprestanda hos luftkonditionerings- och kylutrustning |
| Kvalitetshanteringssystem | ISO 9001:2015 | Godkänd av Lloyd's Register |
| DESP 2014/68/UE | Godkänd av LRQA | |
| Miljöledningssystem | ISO 14001:2015 | Godkänd av Lloyd's Register |
| Kvalitetssystem och fall för fall | Marin applikation | Godkänd av Lloyd's Register, Det Norske Veritas (DNV) och Germanisher Lloyd's (GL) |
| Prestanda för luftkylning och vattenkylning | AHRI | Godkänd av AHRI, den amerikanska referensmärkningen för energiprestanda hos luftkonditionerings- och kylutrustning |
Kompetenscentrumet i Montluel
Viktiga verksamheter
Innovation som nyckelspelare. På forsknings- och designcentret konstruerar, väljer och modifierar man de bästa teknikerna för att uppfylla kraven hos marknaden eller i kommande förordningar. Till exempel EU:s senaste ekodesigndirektiv, eller förordningarna om låg global uppvärmningspotential hos köldmedier som utgör en ny utmaning för HVAC-branschen.
Kompetenscentrumet i Montluel tar fram prototyper åt företagets interna utvecklingsteam och utför tester åt både de interna teamen och åt kunder. Laboratoriet är lyhört för kundförfrågningar och utförde mer än 140 tester åt kunder under 2015. Man fungerar som tredjepartslaboratorium enligt ISO 17025 och COFRAC-certifiering 1-0108.
Kompetenscentrumet i Montluel har hela 15 olika testrum, vilket möjliggör ett brett spektrum av tester och utvärderingar.
- Termiska tester och provningar av prestanda, uthållighet och ljudnivå
- Luft- och vattenkylda vätskekylare samt tilluftdon
- Styrning av omgivningsklimatet från -25 °C till +55 °C med luftfuktighet mellan 5 % och 95 %
- 1 200 mätgivare
- Maximalt 3 600 kW testeffekt hos den vattenkylda enheten
- Maximalt 1 800 kW testeffekt hos den luftkylda enheten
- 6 MW total testeffekt
- Klarar att uppnå och upprätthålla stabila förhållanden
- Metod med hög precision för ljudnivåmätning
- Särskilda provningar på begäran
Alla kylare har standardiserad, "inbyggd webbstyrningsdisplay":
- Färgpekskärm med tillgänglighet till webbserver
- Certifierad BACnet-stack
- Flera språk tillgängliga
- Statistiklogg för 7 dagar
- Direktlänkar till parametrar (pumpsymbol, börvärdessymbol, krets)
- Använd symboler i stället för text
- Gif-animering som förklarar för kunden
- Moderna symboler och grafiska diagram
- Global översikt för användaren
- Interaktiva/dynamiska skärmbilder
På forsknings- och designcentret och laboratoriet finns ett särskilt team för kundanpassning, där man tar fram specialbeställda lösningar för att tillgodose kraven på vätskekylare och värmepumpar hos enskilda kunder. Detta omfattar tillämpad teknik inom områden som seismiska, nukleära, marina eller offshorerelaterade applikationer.