Kompetenscentrumet i Vence
Viktiga verksamheter: utveckla anpassade styrningslösningar och smarta tjänster för HVAC-system och maskinrum

Våra ingenjörer fokuserar på att utveckla och erbjuda tekniskt stöd för smarta energitjänster.Teamet ansvarar för övervakning av lösningar med mer än 2 500 anslutna utrustningsenheter.
När det nu ställs allt högre krav på energieffektiva byggnader, kan vi erbjuda lösningar som hjälper kunderna att öka verkningsgraden hos sina HVAC-system.
HVAC-system står för cirka 40 % av en byggnads energiförbrukning*. För att det ska gå att uppnå energieffektivitetsmålet på ≥ 27 % till år 2030 uppmuntrar EU:s förordningar att man bland annat installerar styr- och övervakningssystem i byggnader.
*U.S.Department of Energy Buildings Energy Data Book, 2015.

Vi erbjuder tekniskt stöd under design- och konstruktionsfasen för maskinrum och projekt med lagring av värmeenergi.Vårt praktiska kunnande är unikt och väl beprövat, med grundliga kunskaper inom både kyla/värme och automation.
Genom att lagra värmeenergin under natten och frigöra den under dagen gör denna banbrytande lösning det möjligt att använda elen när den är som billigast och undvika topparna. Genom att sprida ut produktionen av värmeenergi över hela dygnet kan lagring av värmeenergi (TES) sänka kylarnas effekt med 30-70 %.
Som 100 % kompatibel med smarta elnät lämpar den sig för HVAC-system där toppbehovet för kylning överstiger ca 500 kW. Våra ingenjörer optimerar konstruktionen och anpassar den hydrauliska layouten och driften hos din installation för varje applikation.