Lagring av värmeenergi
Lösningen för lagring av värmeenergi för system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla med ett högsta kyldriftsbehov på mer än >500 kW.

Ett hållbart sätt att bygga
I en tid där elpriserna ökar och vi står inför utmaningen att minska vår klimatpåverkan måste energi sparas och styras. Som ett sätt att hantera energibehovet och använda intelligenta byggnader på ett hållbart sätt, förespråkar Carrier tekniken att lagra värmeenergi (TES - Thermal Energy Storage) i form av latent värme.
Flytta din energiförbrukning från topptimmar till andra tider
TES-tekniken består av att fasomvandlande material (PCM) används för att lagra den kylande termiska energi som skapas av vätskekylare i så kallade noduler. Genom att lagra den termiska energin under natten och frigöra den under dagen gör denna lösning det möjligt att använda elen när priset är som lägst och undvika topparna. När produktionen av värmeenergi sprids ut över hela dygnet kan TES reducera kylarlasten med upp till 70 %*.
*Uppmätta skillnader mellan likvärdiga system med respektive utan TES-teknik
HISTOGRAM ÖVER EN BYGGNADS DAGLIGA KYLDRIFTSBEHOV OCH DESS ELFÖRBRUKNINGSPROFIL


Ditt system för luftkonditionering med lagring
TES-systemet tillsammans med dina vätskekylare består av en eller flera tankar fyllda med sfäriska element som kallas noduler och som innehåller de fasomvandlande materialen (PCM - Phase Change Materials). Användningen av PCM i noduler ger en mycket hög energitäthet och effektutbyte.
Carrier optimerar utformningen och driften för din installation efter varje applikation, så som kommersiella eller industriella byggnader. Vi hjälper konsulterande ingenjörer med att anpassa den hydrauliska uppställningen efter varje projekt: applikation, driftsvillkor och särskilda kundbehov. Vid behov integreras kompletterande teknik som frikyla eller energiåtervinning.