AquaSnap® - Luftkyld scrollkylare
30RB / 30RBP
Köldmedium: R-32
Kompressor: scroll fast varvtal
Nominell kyleffekt: 170–940 kW
AquaSnap vätskekylare är den bästa lösningen för kommersiella och industriella applikationer där installatörer, teknik- och designavdelningar och fastighetsägare kräver minskade installationskostnader, optimal prestanda och högsta kvalitet.
- Hög verkningsgrad vid full- och dellast
- Kompakt och enkel att installera
- Låg ljudnivå
- Lågt koldioxidavtryck
- Överlägsen tillförlitlighet
- Tillbehör värmeåtervinning och frikyla
AquaSnap-vätskekylarna finns i två versioner:
AquaSnap 30RB- har ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för fullastapplikationer som kräver minskade investeringskostnader. AquaSnap kan köras i kalla eller varma klimat och kan utrustas med specifika tillbehör för att kunna köras i -0 °C upp till +48 °C.
AquaSnap Greenspeed® 30RBP är ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för dellastapplikationer som kräver hög SEER, SEPR och IPLV. Dessutom kan de låga ljudnivåer som uppnås vid dellast passa mycket bra för bullerkänsliga applikationer. AquaSnap Greenspeed® körs i -20 °C upp till +48 °C som standard.
Mycket ekonomisk drift
- Hög energiverkningsgrad vid full- och dellast och effektiv utformning av vattensidan
- Specifika styrenhetsfunktioner för att minska energiförbrukningen vid kyldrift av enheten under bemannade och obemannade perioder
- Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning minskar pumpenergiförbrukningen med upp till två tredjedelar (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
- Extra energibesparingar med hjälp av flera tillbehör: direkt expansionsfrikylning utan glykol i en eller två kylkretsar, delvis värmeåtervinning
- Reducerade underhållskostnader
Låg ljudnivå
- Kondensor med fläktar med konstant varvtal (30RB-modeller)
- Kondensor med Greenspeed®-fläktar med variabelt varvtal och låg bullernivå (30RBP-modeller för ännu tystare drift)
- Sjätte generationens Flying Bird-fläktar med låg bullernivå, gjorda av kompositmaterial
- Specifika styrenhetsfunktioner för att minska bullernivån under natten eller obemannade perioder
Snabb och enkel installation
- Kompakt konstruktion
- Integrerad pumpmodul (tillbehör)
- Inbyggd Greenspeed®-pumpmodul med varvtalsstyrning (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning av enhet
Minskade installationskostnader
- Greenspeed®-pumpmodul med varvtalsstyrning finns som tillbehör (rekommenderas av Carrier)
- Ingen bufferttank krävs
Miljövänligt
- R-32-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
- Minskad direkt uppvärmningspotential:
- Låg fyllnadsmängd med R-32-köldmedium
- Lägre global uppvärmningspotential (675) med R-32
- Läckfri köldmediekrets med minimala lödda anslutningar
- Minskad energiförbrukning för enheten (hög full- och dellastverkningsgrad)
- Pumpenergiförbrukningen kan minskas med upp till två tredjedelar genom att använda Greenspeed®-pumpar med varvtalsstyrning
Överlägsen tillförlitlighet
- Toppmodernt koncept
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Novation®-värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler
- Novation®-mikrokanalteknik i batterier
- Extra resistent aluminiumlegering
- Korrosionsbeständig
- Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
- Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
- 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
- Minskar lufttrycksförluster med 50 %
- Kan rengöras mycket snabbt
SmartVu™-styrenhet
- Energihanteringskonfiguration
- Nattläge
- Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
- Påminnelse om att kontrollera – regleringsläckage
- 4,3 tums operatörspanel SmartVu™:
- Intuitiv och användarvänlig operatörspanel med 4,3 tums pekskärm i färg
- Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
- Information om produktion och förbrukning av energi med momentana och integrerade värden
![carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1601640010/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen.png)
Fjärrhantering (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Användarsäkerhet
- Värmeåtervinning (tillbehör)
- Driftindikering
- Varningsindikering
- Larmindikering
Energihanteringsmodul (tillbehör)
- Rumstemperatur
- Återställning av börvärde
- Effektbegränsning
- Användarsäkerhet
- Isackumuleringsavslutning
- Tidursförbikoppling
- Ur drift
- Vätskekylareffekt
- Varningsindikering
- Styrning av panna
- Korrosionsskydd för batterier
- Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
- Partiell eller total värmeåtervinning
- Mycket låg bullernivå
- Enhet med kanalanslutna fläktar
- Skyddsgaller
- Pumpmodul med valbar pump
- Vattenbufferttankmodul
- Expansionstank
- Frysskydd
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- För tidig/för sen
- Hantering av kylmedelkylare med frikyla
- Partiell eller totalt frikylningssystem
- Mjukstartenhet
- Elkontakt, 230 V
- Följer ryska föreskrifter
- Svetsad växlaranslutningssats
- Mycket låg och extremt låg ljudnivå
- Total Free Cooling integrerad glykolfri
AquaSnap-vätskekylarna finns i två versioner:
AquaSnap 30RB- har ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för fullastapplikationer som kräver minskade investeringskostnader. AquaSnap kan köras i kalla eller varma klimat och kan utrustas med specifika tillbehör för att kunna köras i -0 °C upp till +48 °C.
AquaSnap Greenspeed® 30RBP är ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för dellastapplikationer som kräver hög SEER, SEPR och IPLV. Dessutom kan de låga ljudnivåer som uppnås vid dellast passa mycket bra för bullerkänsliga applikationer. AquaSnap Greenspeed® körs i -20 °C upp till +48 °C som standard.
Mycket ekonomisk drift
- Hög energiverkningsgrad vid full- och dellast och effektiv utformning av vattensidan
- Specifika styrenhetsfunktioner för att minska energiförbrukningen vid kyldrift av enheten under bemannade och obemannade perioder
- Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning minskar pumpenergiförbrukningen med upp till två tredjedelar (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
- Extra energibesparingar med hjälp av flera tillbehör: direkt expansionsfrikylning utan glykol i en eller två kylkretsar, delvis värmeåtervinning
- Reducerade underhållskostnader
Låg ljudnivå
- Kondensor med fläktar med konstant varvtal (30RB-modeller)
- Kondensor med Greenspeed®-fläktar med variabelt varvtal och låg bullernivå (30RBP-modeller för ännu tystare drift)
- Sjätte generationens Flying Bird-fläktar med låg bullernivå, gjorda av kompositmaterial
- Specifika styrenhetsfunktioner för att minska bullernivån under natten eller obemannade perioder
Snabb och enkel installation
- Kompakt konstruktion
- Integrerad pumpmodul (tillbehör)
- Inbyggd Greenspeed®-pumpmodul med varvtalsstyrning (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning av enhet
Minskade installationskostnader
- Greenspeed®-pumpmodul med varvtalsstyrning finns som tillbehör (rekommenderas av Carrier)
- Ingen bufferttank krävs
Miljövänligt
- R-32-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
- Minskad direkt uppvärmningspotential:
- Låg fyllnadsmängd med R-32-köldmedium
- Lägre global uppvärmningspotential (675) med R-32
- Läckfri köldmediekrets med minimala lödda anslutningar
- Minskad energiförbrukning för enheten (hög full- och dellastverkningsgrad)
- Pumpenergiförbrukningen kan minskas med upp till två tredjedelar genom att använda Greenspeed®-pumpar med varvtalsstyrning
Överlägsen tillförlitlighet
- Toppmodernt koncept
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Novation®-värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler
- Novation®-mikrokanalteknik i batterier
- Extra resistent aluminiumlegering
- Korrosionsbeständig
- Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
- Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
- 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
- Minskar lufttrycksförluster med 50 %
- Kan rengöras mycket snabbt
SmartVu™-styrenhet
- Energihanteringskonfiguration
- Nattläge
- Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
- Påminnelse om att kontrollera – regleringsläckage
- 4,3 tums operatörspanel SmartVu™:
- Intuitiv och användarvänlig operatörspanel med 4,3 tums pekskärm i färg
- Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
- Information om produktion och förbrukning av energi med momentana och integrerade värden
![carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1601640010/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen.png)
Fjärrhantering (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Användarsäkerhet
- Värmeåtervinning (tillbehör)
- Driftindikering
- Varningsindikering
- Larmindikering
Energihanteringsmodul (tillbehör)
- Rumstemperatur
- Återställning av börvärde
- Effektbegränsning
- Användarsäkerhet
- Isackumuleringsavslutning
- Tidursförbikoppling
- Ur drift
- Vätskekylareffekt
- Varningsindikering
- Styrning av panna
- Korrosionsskydd för batterier
- Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
- Partiell eller total värmeåtervinning
- Mycket låg bullernivå
- Enhet med kanalanslutna fläktar
- Skyddsgaller
- Pumpmodul med valbar pump
- Vattenbufferttankmodul
- Expansionstank
- Frysskydd
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- För tidig/för sen
- Hantering av kylmedelkylare med frikyla
- Partiell eller totalt frikylningssystem
- Mjukstartenhet
- Elkontakt, 230 V
- Följer ryska föreskrifter
- Svetsad växlaranslutningssats
- Mycket låg och extremt låg ljudnivå
- Total Free Cooling integrerad glykolfri
![carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1610988105/carrier/commercial-hvac-europe/video/carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32.png)
AquaSnap®
finns tillgänglig med R-32-köldmedium
finns tillgänglig med R-32-köldmedium
AquaSnap® scrollkylarserie finns nu tillgänglig med köldmediet R-32, vilket förbättrar prestandan och minskar de direkta växthusgasutsläppen med upp till 77% jämfört med den tidigare serien där köldmediet R-410A användes.
Dokument