AquaSnap® - luftkyld vätskescrollkylare
Köldmedium: R-32
Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal
Nominell kyleffekt: 40-160 kW
AquaSnap-serien vätskekylare har utformats för kommersiella applikationer (luftkonditionering av kontor, hotell m.m.) eller industriella applikationer (låg-temperaturprocessenheter m.m.).
- Kommersiella och industriella applikationer
- Kompakt konstruktion
- Tyst drift
- Växlande vattenflöde
- Delvärmeåtervinning
Tyst drift
- Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
- Vertikala kondensorbatterier
- Sjätte generationens Flying Bird™ VI-fläktar med lite buller, gjorda av kompositmaterial
Snabb och enkel installation
- Integrerad pumpmodul (tillbehör)
- Litet utrymmesbehov och låg höjd
- Lätt löstagbara paneler
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning
Ekonomiskt åtgärd
- Ökad energiverkningsgrad på dellast
- Reducerade underhållskostnader
- Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)
Miljöhänsyn
- R-32 icke-ozonnedbrytande köldmedium
- Reducerad direkt uppvärmningspotential :
- Låg köldmediefyllning med R32
- Lägre GWP (675) med R32
- Läcktäta köldmediekretsar med ett minimum av lödda anslutningar
Överlägsen tillförlitlighet
- Toppmodernt koncept
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler
- Novation®-mikrokanalteknik i batterier
- Extra tålig aluminiumlegering
- Korrosionsbeständig
- Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
- Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
- 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
- Minskar lufttrycksförluster med 50 %
- Kan rengöras mycket snabbt
SmartVu™-styrenhet
- Energihantering
- Intern tidsschemaklocka
- Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
- Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
- Underhåll
- Trendkurva i Display
- Påminnelse om underhåll och kontroll
- Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
- Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
- Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
- Nattläge
- Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
- Tillgång till flera av enhetens parametrar
- Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
![carrier vätskekylare SmartVu pekskärm carrier vätskekylare SmartVu pekskärm](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1600786110/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen.jpg)
Fjärrhantering (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Pumpstyrning
- Korrosionsskydd för batterier
- Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
- Vinterdrift ner till -20°C
- Partiell värmeåtervinning
- Mycket låg ljudnivå
- Galler och inbyggnadspaneler
- Pumpmodul med valbar pump (Högt eller lågt tryck/ Enkel eller par / Fast eller variabel hastighet)
- Vattenbufferttankmodul
- Expansionstank
- Frysskydd
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- För tidig/för sen
- Hantering av kylmedelkylare med frikyla
- Mjukstartenhet
- Fläktar med variabel hastighet (via Omformare eller EC-motor)
- Förstärkt EMC-filtrering
- Följer ryska/marockanska föreskrifter
- Svetsad växlaranslutningssats
- Infra-Red detektor för bly i köldmedium
Tyst drift
- Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
- Vertikala kondensorbatterier
- Sjätte generationens Flying Bird™ VI-fläktar med lite buller, gjorda av kompositmaterial
Snabb och enkel installation
- Integrerad pumpmodul (tillbehör)
- Litet utrymmesbehov och låg höjd
- Lätt löstagbara paneler
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning
Ekonomiskt åtgärd
- Ökad energiverkningsgrad på dellast
- Reducerade underhållskostnader
- Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)
Miljöhänsyn
- R-32 icke-ozonnedbrytande köldmedium
- Reducerad direkt uppvärmningspotential :
- Låg köldmediefyllning med R32
- Lägre GWP (675) med R32
- Läcktäta köldmediekretsar med ett minimum av lödda anslutningar
Överlägsen tillförlitlighet
- Toppmodernt koncept
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler
- Novation®-mikrokanalteknik i batterier
- Extra tålig aluminiumlegering
- Korrosionsbeständig
- Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
- Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
- 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
- Minskar lufttrycksförluster med 50 %
- Kan rengöras mycket snabbt
SmartVu™-styrenhet
- Energihantering
- Intern tidsschemaklocka
- Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
- Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
- Underhåll
- Trendkurva i Display
- Påminnelse om underhåll och kontroll
- Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
- Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
- Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
- Nattläge
- Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
- Tillgång till flera av enhetens parametrar
- Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
![carrier vätskekylare SmartVu pekskärm carrier vätskekylare SmartVu pekskärm](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1600786110/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen.jpg)
Fjärrhantering (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Pumpstyrning
- Korrosionsskydd för batterier
- Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
- Vinterdrift ner till -20°C
- Partiell värmeåtervinning
- Mycket låg ljudnivå
- Galler och inbyggnadspaneler
- Pumpmodul med valbar pump (Högt eller lågt tryck/ Enkel eller par / Fast eller variabel hastighet)
- Vattenbufferttankmodul
- Expansionstank
- Frysskydd
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- För tidig/för sen
- Hantering av kylmedelkylare med frikyla
- Mjukstartenhet
- Fläktar med variabel hastighet (via Omformare eller EC-motor)
- Förstärkt EMC-filtrering
- Följer ryska/marockanska föreskrifter
- Svetsad växlaranslutningssats
- Infra-Red detektor för bly i köldmedium
![carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1610988105/carrier/commercial-hvac-europe/video/carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32.png)
AquaSnap®
finns tillgänglig med R-32-köldmedium
finns tillgänglig med R-32-köldmedium
AquaSnap® scrollkylarserie finns nu tillgänglig med köldmediet R-32, vilket förbättrar prestandan och minskar de direkta växthusgasutsläppen med upp till 77% jämfört med den tidigare serien där köldmediet R-410A användes.
Dokument