AquaSnap® - luftkylt skruvkylaggregat
30RB 604-804
Köldmedium: R-410A
Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal
Nominell kyleffekt: 600-770 kW
AquaSnap-serien vätskekylare 604-804 har ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för dellastapplikationer där det krävs hög SEER, SEPR och IPLV. Dessutom kan de låga ljudnivåer som uppnås vid dellast passa mycket bra för bullerkänsliga applikationer. AquaSnap-vätskekylare körs i -20 °C upp till +48 °C som standard.
- Hög säsongsverkningsgrad
- Kompakt konstruktion
- Värmeväxlarteknik med aluminium-mikrokanaler
- Delvärmeåtervinning
- Låg ljudnivå
Tyst drift
- Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med flexibla anti-vibrationsfästen
- Kondensor med Greenspeed® lågbullerfläktar med variabelt varvtal
- Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird-fläktar, gjorda av kompositmaterial
Snabb och enkel installation
- Expansionstank med hög-effektsmembran säkerställer trycksättningen i vattenkretsen
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning
Ekonomisk drift
- Ökad energiverkningsgrad vid dellast
- Minskade underhållskostnader
Miljöhänsyn
- R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
- Läcktät köldmediekrets
Överlägsen tillförlitlighet
- Toppmodernt koncept
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler
- Novation®-mikrokanalteknik i batterier
- Extra tålig aluminiumlegering
- Korrosionsbeständig
- Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
- Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
- 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
- Minskar lufttrycksförluster med 50 %
- Kan rengöras mycket snabbt
Pro-Dialog+ styrutrustning
- Energihantering
- Sjudagars intern tidsschemaklocka
- Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
- Parallelldriftkontroll av två enheter i För tidig/för sen
- Omlagsfunktion baserat på utomhustemperaturen
- Nattläge
- Lätt att använda
- Ny bakgrundsupplyst LCD-panel har en manuell styrenhetspotentiometer för bästa läsbarhet i all belysning.
- Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
- Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
![carrier Pro Dialog plus styrenhet carrier Pro Dialog plus styrenhet](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867324/carrier/commercial-hvac-europe/products/controls/carrier-Pro-Dialog-plus-control.jpg)
Fjärrhantering (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Användarsäkerhet
- Värmeåtervinning (tillbehör)
- Driftindikering
- Varningsindikering
- Larmindikering
Fjärrhantering (EMM tillbehör)
- Rumstemperatur
- Återställning av börvärde
- Effektbegränsning
- Användarsäkerhet
- Isackumuleringsavslutning
- Förbikoppling av tidsschema
- Ur drift
- Vätskekylareffekt
- Kompressordrift
- Korrosionsskydd för batterier
- Partiell värmeåtervinning
- Mycket låg ljudnivå
- Galler och inbyggnadspaneler
- Frysskydd
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- För tidig/för sen
- Huvudströmbrytare utan säkring
- Elkontakt, 230 V
- Svetsad växlaranslutningssats
Tyst drift
- Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med flexibla anti-vibrationsfästen
- Kondensor med Greenspeed® lågbullerfläktar med variabelt varvtal
- Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird-fläktar, gjorda av kompositmaterial
Snabb och enkel installation
- Expansionstank med hög-effektsmembran säkerställer trycksättningen i vattenkretsen
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning
Ekonomisk drift
- Ökad energiverkningsgrad vid dellast
- Minskade underhållskostnader
Miljöhänsyn
- R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
- Läcktät köldmediekrets
Överlägsen tillförlitlighet
- Toppmodernt koncept
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler
- Novation®-mikrokanalteknik i batterier
- Extra tålig aluminiumlegering
- Korrosionsbeständig
- Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
- Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
- 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
- Minskar lufttrycksförluster med 50 %
- Kan rengöras mycket snabbt
Pro-Dialog+ styrutrustning
- Energihantering
- Sjudagars intern tidsschemaklocka
- Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
- Parallelldriftkontroll av två enheter i För tidig/för sen
- Omlagsfunktion baserat på utomhustemperaturen
- Nattläge
- Lätt att använda
- Ny bakgrundsupplyst LCD-panel har en manuell styrenhetspotentiometer för bästa läsbarhet i all belysning.
- Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
- Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
![carrier Pro Dialog plus styrenhet carrier Pro Dialog plus styrenhet](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867324/carrier/commercial-hvac-europe/products/controls/carrier-Pro-Dialog-plus-control.jpg)
Fjärrhantering (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Användarsäkerhet
- Värmeåtervinning (tillbehör)
- Driftindikering
- Varningsindikering
- Larmindikering
Fjärrhantering (EMM tillbehör)
- Rumstemperatur
- Återställning av börvärde
- Effektbegränsning
- Användarsäkerhet
- Isackumuleringsavslutning
- Förbikoppling av tidsschema
- Ur drift
- Vätskekylareffekt
- Kompressordrift
- Korrosionsskydd för batterier
- Partiell värmeåtervinning
- Mycket låg ljudnivå
- Galler och inbyggnadspaneler
- Frysskydd
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- För tidig/för sen
- Huvudströmbrytare utan säkring
- Elkontakt, 230 V
- Svetsad växlaranslutningssats
Dokument