AquaForce® -Luftkylt skruvkylaggregat med konstant varvtal med köldmedium fluorväteolefin R-1234ze
30XBEZE / 30XBPZE
Köldmedium: R-1234ze
Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal
Nominell kyleffekt: 200–1 200 kW
The AquaForce vätskekylarna 30XBEZE och 30XBPZE är de bästa ekonomiska lösningarna för kommersiella och industriella applikationer där hög tillförlitlighet och ekonomisk drift i alla klimat är viktiga kundkrav.
- Mycket ekonomisk drift
- Låga ljudnivåer
- Enkel installation
- Miljövänligt
- Utmärkt tillförlitlighet
Serien finns i två verkningsgradsnivåer:
- 30XBEZE standardenhet med växelströmsfläkt med motorer med variabelt varvtal – erbjuder en ekonomisk lösning för att förbättra nivåerna av årsenergieffektivitet.
- 30XBPZE premiumenhet – utrustad med EC-fläktar för att förbättra energiverkningsgraden vid fullast och dellast
Mycket ekonomisk drift
- Skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som medger exakt matchning av kylkapaciteten mot lasten
- Novation®-aluminiumkondensor med högeffektiva mikrokanaler
- Flödad förångare av typ tubpanna med den nya generationens förångartuber för att på så sätt minska tryckfall i växlaren, särskilt i applikationer med hög andel glykol
- Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta (överhettningskontroll)
- Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt
Låga ljudnivåer under drift
- Utloppsspjäll finns integrerade i oljeavskiljaren (Carrier-patent)
- Ljuddämpare på ekonomiser-systemets returledning
- Akustisk ljudhuv för kompressor och oljeavskiljare,vilket minskar bullret (tillbehör)
- Kondensorbatterier i en bredvinklad V-konfiguration, vilket möjliggör tystare luftflöden genom batteriet
- Sjätte generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial (Carrier-patent), är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
- Inverterdrivna EC-fläktar på 30XBPZE-versionen eliminerar buller vid start/stopp under dellastdrift
- Robusta fläktfästen förebygger buller vid igångsättning (Carrier-patent)
Enkel installation.
- Integrerad pumpmodul (tillbehör)
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning
Miljöansvar
- R-1234ze som köldmedium
- 40 % mindre köldmediefyllning genom användning av värmeväxlare med mikrokanaler
- Läcktät köldmediekrets
Utmärkt tillförlitlighet
- Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
- Lättåtkomliga kompressorkomponenter minimerar stilleståndstiden
- Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
- Värmeisolering med aluminiumytbehandling (tillbehör) på förångaren för förbättrad beständighet mot mekaniska skador och UV-skador
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
06T skruvkompressor med dubbla rotorer
- Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
- Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
- Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
- Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen
30XBEZE
- SEER LT 12/7 upp till 4,7
- SEPR HT 12/7 upp till 6,5 och SEPR MT -2/-8 upp till 3,6
30XBPZE
- SEER LT 12/7 upp till 4,8
- SEPR HT 12/7 upp till 6,5 och SEPR MT -2/-8 upp till 3,6
SmartVu™-styrenhet
- Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
- 10 språk
- Enkel åtkomst till elskåpet
- Lösenordsskydd
- Nattläge
- Energihantering
![carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1563802714/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen.png)
Extern drift som standard
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Pumpstyrning
Fjärrhantering (EMM tillbehör)
- Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
- Låg- och högtryckspumpar upp till storlek 400
- Låg eller mycket låg ljudnivå
- Drift med lite saltlösning eller mycket lite saltlösning
- Fullständig värmeåtervinning
- Sidoinbyggnadspanel och galler
- IP 54 elskåp
- Låg inkopplingsström
- Ljudhuv
- Förångare och pumpar med aluminiummantel
- Enviro-shieldTM & Super Enviro-shieldTM MCHE-beläggningar
- Avstängningsventiler
- BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
- Trådlös anslutningsbarhet
Serien finns i två verkningsgradsnivåer:
- 30XBEZE standardenhet med växelströmsfläkt med motorer med variabelt varvtal – erbjuder en ekonomisk lösning för att förbättra nivåerna av årsenergieffektivitet.
- 30XBPZE premiumenhet – utrustad med EC-fläktar för att förbättra energiverkningsgraden vid fullast och dellast
Mycket ekonomisk drift
- Skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som medger exakt matchning av kylkapaciteten mot lasten
- Novation®-aluminiumkondensor med högeffektiva mikrokanaler
- Flödad förångare av typ tubpanna med den nya generationens förångartuber för att på så sätt minska tryckfall i växlaren, särskilt i applikationer med hög andel glykol
- Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta (överhettningskontroll)
- Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt
Låga ljudnivåer under drift
- Utloppsspjäll finns integrerade i oljeavskiljaren (Carrier-patent)
- Ljuddämpare på ekonomiser-systemets returledning
- Akustisk ljudhuv för kompressor och oljeavskiljare,vilket minskar bullret (tillbehör)
- Kondensorbatterier i en bredvinklad V-konfiguration, vilket möjliggör tystare luftflöden genom batteriet
- Sjätte generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial (Carrier-patent), är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
- Inverterdrivna EC-fläktar på 30XBPZE-versionen eliminerar buller vid start/stopp under dellastdrift
- Robusta fläktfästen förebygger buller vid igångsättning (Carrier-patent)
Enkel installation.
- Integrerad pumpmodul (tillbehör)
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning
Miljöansvar
- R-1234ze som köldmedium
- 40 % mindre köldmediefyllning genom användning av värmeväxlare med mikrokanaler
- Läcktät köldmediekrets
Utmärkt tillförlitlighet
- Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
- Lättåtkomliga kompressorkomponenter minimerar stilleståndstiden
- Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
- Värmeisolering med aluminiumytbehandling (tillbehör) på förångaren för förbättrad beständighet mot mekaniska skador och UV-skador
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
06T skruvkompressor med dubbla rotorer
- Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
- Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
- Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
- Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen
30XBEZE
- SEER LT 12/7 upp till 4,7
- SEPR HT 12/7 upp till 6,5 och SEPR MT -2/-8 upp till 3,6
30XBPZE
- SEER LT 12/7 upp till 4,8
- SEPR HT 12/7 upp till 6,5 och SEPR MT -2/-8 upp till 3,6
SmartVu™-styrenhet
- Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
- 10 språk
- Enkel åtkomst till elskåpet
- Lösenordsskydd
- Nattläge
- Energihantering
![carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1563802714/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen.png)
Extern drift som standard
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Pumpstyrning
Fjärrhantering (EMM tillbehör)
- Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
- Låg- och högtryckspumpar upp till storlek 400
- Låg eller mycket låg ljudnivå
- Drift med lite saltlösning eller mycket lite saltlösning
- Fullständig värmeåtervinning
- Sidoinbyggnadspanel och galler
- IP 54 elskåp
- Låg inkopplingsström
- Ljudhuv
- Förångare och pumpar med aluminiummantel
- Enviro-shieldTM & Super Enviro-shieldTM MCHE-beläggningar
- Avstängningsventiler
- BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
- Trådlös anslutningsbarhet
![carrier-video-screenshot-30xb_hfo_en](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1613124916/carrier/commercial-hvac-europe/video/carrier-video-screenshot-30xb_hfo_en.png)
AquaForce® Vision 30XB-serien
finns med HFO-köldmedium
finns med HFO-köldmedium
AquaForce® 30XB/P-ZE-serien finns nu med HFO-köldmedium R-1234ze, ett köldmedium med mycket låg växthuseffekt (GWP) och som ingår i Carriers PUREtec™-familj med långsiktiga köldmedielösningar.
30XB/P-ZE-serien är inte bara miljövänlig utan erbjuder också stort förtroende genom Carriers beprövade och tillförlitliga teknologier.
![carrier-innovation-puretec-logo](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1562156333/carrier/commercial-hvac-europe/logos/carrier-innovation-puretec-logo.png)
30XBEZE / 30XBPZE med
PUREtec™ köldmedium
PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.
Dokument